Präzise Temperaturregelung für Brauereien
In Brauereien ist von der Maische bis zum abgefüllten Getränk eine genaue Regelung unentbehrlich. Wir wissen, dass es entscheidend ist, die Temperaturen in allen wichtigen Prozessen der Brauerei sehr genau regeln zu können: von der Verarbeitung der Würze, Hefereinzucht, Fermentation bis hin zur abschließenden Kühlung.
Dieses Diagramm zeigt einige der entscheidenden Produktionsphasen, in denen Lösungen von Danfoss den Brauereien dabei helfen, durch akribische Temperaturregelung eine konstant hohe Qualität zu erhalten.
Unsere Edelstahlprodukte sorgen für eine zuverlässige, präzise und effiziente Kühlung in jeder Brauerei, unabhängig von ihrer Größe oder geografischen Lage.
Die Ventile und Filter sind für die meisten modernen Kältemittel ausgelegt, einschließlich Kältemittel mit geringem Treibhauspotential, wie zum Beispiel CO2 und Ammoniak.
Wir bei Danfoss verfügen über die Erfahrungen und das Fachwissen, um der internationalen Brauindustrie als kompetenter und vertrauenswürdiger Partner zur Seite zu stehen – und zudem können wir unseren Kunden alle Industriekältelösungen anbieten, die sie für eine genaue Temperaturregelung und eine konsistente Produktion benötigen.
Immer dann, wenn Hygiene ein entscheidender Faktor ist und Korrosion aufgrund einer aggressiven Umgebung ein ernstes Risiko darstellt, ist Edelstahl die perfekte Lösung für Kälteanlagen. Danfoss bietet Ihnen die notwendige Kompetenz basierend auf langjährigen Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Edelstahlventilen für die Kältetechnik in Verbindung mit spezialisiertem Anwendungswissen.
Mit der Einführung von Rohrleitungskomponenten aus Edelstahl der Baureihe SVL und ICF SS Flexline™ steht Ihnen eine große Auswahl an Edelstahlventilen zur Verfügung. Da die Produkte für einen hohen Druck zugelassen sind, deckt die Auswahl an Edelstahlventilen die gesamte Bandbreite an modernen Kältesystemen ab, einschließlich CO2-Anlagen.
Alle Produkte verfügen über zahlreiche Zulassungen.
Funktionen und Vorteile
Präzise Temperaturregelung
Edelstahlprodukte bieten ein Höchstmaß an Hygiene und verringern das Korrosionsrisiko
Zuverlässige Lösungen, niedrige Betriebs- und Wartungskosten
Eine genaue Temperaturregelung von der Maische bis zur Flasche
Navigieren Sie durch die unten abgebildete Animation, um mehr über die einzelnen Prozessbereiche zu erfahren.

Edelstahlprodukte für Brauereien
Beim Brauen geht es vor allem um Hygiene und eine präzise Temperaturregelung. Danfoss bietet eine große Produktreihe an Edelstahlkomponenten für die Brauereiindustrie an. Dazu gehören unter anderem die modularen Rohrleitungskomponenten der neuen Baureihe SVL SS Flexline™.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Anwendungshandbuch | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Englisch | Mehrfach | 10 Okt., 2022 | 8.4 MB | |
Anwendungshandbuch | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polnisch | Polen | 20 Dez., 2022 | 19.9 MB | |
Anwendungshandbuch | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portugiesisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.3 MB | |
Anwendungshandbuch | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.2 MB | |
Anwendungshandbuch | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Französisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.3 MB | |
Anwendungshandbuch | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polnisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.3 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Dänisch | Mehrfach | 15 Okt., 2014 | 887.2 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Französisch | Mehrfach | 15 Okt., 2014 | 902.1 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 15 Okt., 2014 | 887.9 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 15 Okt., 2014 | 908.6 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Ukrainisch | Ukraine | 28 Apr., 2020 | 925.1 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 14.7 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Deutsch | Mehrfach | 03 Okt., 2014 | 940.7 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Polnisch | Mehrfach | 15 Okt., 2014 | 893.4 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Englisch | Mehrfach | 28 März, 2024 | 2.9 MB | |
Anwendungshandbuch | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.5 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NiveausondenDie Niveausonde AKS 4100 bietet ein vollkommen neues Maß an Flexibilität und Genauigkeit. Mit der radargeführten TDR-Technologie ist die Sonde perfekt an die Industriekältetechnik angepasst. Sie ist betriebssicher und arbeitet sehr genau.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer für Kälte- und KlimatechnikDruckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für die KältetechnikTemperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektronische Ventilregelung - EKE 347EKE 347 ist ein Flüssigkeitsstandregler der neuen Baureihe, er ersetzt den EKC 347 und dient zur Regelung des Flüssigkeitsstands.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICFD-AbtaumodulDas ICFD-Abtaumodul ist ein kompaktes, flüssigkeitsbasiertes Ablassmodul, das in unserer weltweit anerkannten ICF-Ventilstation verbaut ist.
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.