• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Öl und Gas

Öl und Gas

Langlebige und zuverlässige Lösungen für Ihre Öl- und Gasanwendungen

Der globale Energiemarkt steht vor einer schwierigen Veränderung – wie lässt sich die steigende Nachfrage bedienen und gleichzeitig ökologische Nachhaltigkeit erreichen? Und wie lassen sich in diesem Zusammenhang die Anforderungen einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und der COP21-Ziele erfüllen? Diese Umstellung führt zu erheblichen Veränderungen bei Technologien, Standorten, Prozessen und Vorschriften.

Erneuerbare Energien entwickeln sich mit hoher Geschwindigkeit, aber fossile Brennstoffe wie Öl und Gas sind nach wie vor eine wichtige weltweite Brennstoffquelle. Mit der Verschiebung des Energiegefüges werden die Standorte und die Umgebungen immer anspruchsvoller. Die Technologie entwickelt sich rasant weiter, um diesen Anforderungen in den Bereichen Exploration, Produktion, Veredelung, Pipeline, Lagerung und Transport gerecht zu werden.

Danfoss verfügt über umfangreiche Erfahrung mit der Bereitstellung von Hochdruckpumpen, spezialisierten Instrumenten, hydraulischen Geräten und erstklassigen Frequenzumrichterlösungen für die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen ist hervorragend aufgestellt, um Kunden bei der Verbesserung ihrer Anlagen und Prozesse zu unterstützen. Durch eine effektive Drehzahlregelung von Elektromotoren ermöglichen Frequenzumrichter Energieeinsparungen für jeden Prozess in diesem Bereich. Mit hohem Tempo ersetzen sie zunehmend die weniger effizienten mechanischen Vorrichtungen mit variabler Drehzahl bei Ölpumpen und bieten darüber hinaus viele Vorteile im Bereich von Information und Diagnose.

Die meisten Prozesse in der Öl- und Gasindustrie sind komplex und erfolgen in rauen Umgebungen, was hohe Anforderungen an die Prozesstechnik stellt. Darüber hinaus sind die Senkung der Hebekosten und die Optimierung der Produktion unabdingbare Notwendigkeiten. Die Realisierung einer maximalen Anlageneffizienz und -verfügbarkeit schlägt sich direkt im Betriebsergebnis nieder: als Steigerung der Produktionsleistung und Verbesserung der Produktqualität.

Banner mit Schwimmkran auf dem Ozean

Bewährte, zuverlässige Lösungen für Öl und Gas

Mit Danfoss an Ihrer Seite steuern Sie die Anforderungen der Schiffs-, Öl- und Gasindustrie — ob Sie nach hydraulischen oder elektrischen Lösungen suchen. Durch jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit den einzigartigen Herausforderungen im Öl-, Gas-, Marine- und Offshore-Bereich entwickelt Danfoss Lösungen, die für Ihre spezifische Anwendung optimiert sind.

Entdecken Sie weitere Lösungen für Öl- und Gasanwendungen von Danfoss:

Optimierung der Pumpendrehzahl, Kostenkontrolle

Mehr als 60 % der fördernden Ölquellen erfordern in der einen oder anderen Form unterstützte Hebetechnik, um das förderbare Öl zu gewinnen. Allein bei den Onshore-Bohrungen lassen sich durch den Einsatz von Frequenzumrichtern für Exzenterschneckenpumpen (PCP), elektrische Tauchpumpen (ESP), Strahlpumpen, Kolbenpumpen und Kreiselpumpen enorme Energieeinsparungen erzielen. Danfoss-Frequenzumrichter eignen sich besonders gut für anspruchsvolle Bedingungen, von der Durchflusskontrolle in PCP- und Strahlpumpen bis hin zu kundenspezifischen Pumpenanwendungen. Frequenzumrichter kommen auch in den Hochdrucksystemen zum Einsatz, die zur verbesserten Ölrückgewinnung in fertigen Bohrungen beitragen.

Danfoss-Frequenzumrichter sind speziell für die rauen Bedingungen in der Ölfeldproduktion konzipiert, wo Verdichter und Pumpen nicht immer auf dem optimalen Betriebsniveau arbeiten. Danfoss liefert Niederspannungsfrequenzumrichter von 0,25 kW bis über 5 MW sowie Mittelspannungsantriebe, die individuell auf die härtesten Anforderungen zugeschnitten sind.

Danfoss bietet luft- oder flüssigkeitsgekühlte Frequenzumrichter für unterschiedliche Leistungs- und Spannungsanforderungen an. Die Investition in hocheffiziente, weitgehend wartungsfreie Frequenzumrichter trägt zur Kostenkontrolle bei. Dies ist für die Öl- und Gasindustrie angesichts der immer stärker werdenden Notwendigkeit, die Produktion zu optimieren, Energie zu sparen und die Umweltbelastung zu minimieren, besonders wichtig.

Ein weiterer wichtiger Grund, die Anwendungsprozesse mit Frequenzumrichtern zu optimieren, ist das höhere Maß an Sicherheit. Die verbesserte Motorsteuerung reduziert die Wahrscheinlichkeit von Unfällen vor Ort, wie z. B. Riemenbrüche oder mechanische Störungen, erheblich. Darüber hinaus eliminiert die harmonische EMV/EMI-Filterung in den Antrieben elektrische Störungen.

Anwendungen

Upstream

Bohrungen

  • Kraftdrehköpfe​
  • Tiefzieharbeiten
  • Rundtakttische
  • Kran-Hubwerke (aktiver Hub)
  • Antrieb (dynamische Positionierung)
  • Kabel-/Rohrverlegung
  • Winden
  • Jack-up-Systeme​
  • Schlammpumpen​
  • Tiefzieharbeiten​
  • Zementpumpen​
  • Hubkolbenpumpen
  • Kräne​
  • Vortriebssysteme​
  • Gestängeverlegung​
  • Schüttler​
  • Zementpumpen
  • Zentrifugen

Einspritzung

  • Einspritzpumpen
  • Fracking-Pumpen

Rückgewinnung

  • Elektrische Tauchpumpen (ESP)
  • Exzenterschneckenpumpen (PCP)
  • Stangenpumpen
  • Strahlpumpen
  • Linearstangenpumpe (LRP)
  • Saugstangenpumpen (LSR)
  • Hydraulische Pumpsysteme
  • Gasheben
  • Teersandgewinnung und -trennung
  • Natürlicher Druck

Midstream

Transport

  • Rohrleitungspumpen
  • Verdichter
  • Strahlpumpen
  • Verteilungspumpen

Speicher

  • Pumpen
  • Verdichter

Downstream

Veredelung

  • Lüfter
  • Pumpen
  • Gebläse
  • Verdichter
  • Zentrifugen

Petrochemische Industrie

  • Pumpen
  • Gebläse
  • Verdichter
  • Extruder

Luftabscheider

  • Pumpen
  • Gebläse
  • Verdichter