Sparen Sie Energiekosten – mit einer Leistungselektronik nach Maß.
![](/media/5681/windturbines_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Die maßgeschneiderten Power-Module und Power Stacks von Danfoss sind so konzipiert, dass sie dem tatsächlichen Aufgabenprofil Ihrer Anwendung entsprechen und letztlich die Stromkosten senken.
Heute werden Hochleistungs-Windräder als drehzahlvariable Systeme mit kompakten Umrichtern gebaut. Zwei Generatorkonzepte für Windenergieanwendungen sind üblich: doppelt gespeiste Asynchrongeneratoren (DFIG) mit Getriebe und Vollumrichter mit getriebeloser Synchronmaschine.
Ein entscheidender Faktor ist die Zuverlässigkeit langlebiger Anlagen. Windkraftanlagen sind häufig rund um die Uhr in Betrieb und extremen Wetterbedingungen ausgesetzt. Der Verschleiß ist enorm, und Ausfälle führen zu besonders hohen Kosten. Dies erfordert robuste Technologien, die auf dauerhaft hohe Belastungen ausgelegt sind.
Die Optimierung von Windrädern und Stromrichtern ist eine langfristige Aufgabe. Im Bereich des Designs und der Entwicklung geht es primär um Leistungsdichte, Effizienz und Modularität – gleichzeitig müssen die Kosten gesenkt oder zumindest konstant gehalten werden. Dieses Ziel lässt sich mit herkömmlichen Umrichtern nur sehr schwer erreichen, da Standard-Komponenten in Leistungsumwandlern während der Lebensdauer der Windturbine überlastet bzw. intensiv gewartet werden müssen, was die Kosten der Energiekonversion drastisch erhöht.
![](/media/5682/windturbines_ocean_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Darüber hinaus führen die verschiedenen Umrichtertopologien moderner Windkraftanlagen zu deutlichen Unterschieden bei den Lastprofilen der Leistungsmodule. Daher muss der Aufbau und die Kühlung dieser Module auf Berechnungen basieren, die auf der Grundlage der Lastzyklen aus der Umrichterkonfiguration durchgeführt werden. Ein Einheitsgrößen-Konzept ist hier einfach nicht gut genug. Somit sind Lösungen nach Maß gefragt: Die Komponenten müssen bis hinunter zur Leistungshalbleiterebene individuell entworfen werden, um die Design- und Leistungsvorgaben des jeweiligen Windturbinenherstellers zu erfüllen. Dennoch kann das Endprodukt in einem Standardgehäuse und mit flachen Grundplatten geliefert werden, sodass Sie das Leistungsumwertsystem der Turbine nicht verändern müssen.
Die maßgeschneiderten Power-Module und Power Stacks von Danfoss sind so konzipiert, dass sie dem tatsächlichen Aufgabenprofil Ihrer Anwendung entsprechen: Somit minimieren sie die Gesamtbetriebskosten und ermöglichen es Ihnen, den Strompreis zu senken. Unsere Lösungen halten Turbinen am Laufen und verhindern Produktionsausfälle in Windkraftanlagen.
Downloads
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Fact sheet | Danfoss Bond Buff er P3 | English | Mehrfach | 30 Okt., 2017 | 652.6 KB | |
Fact sheet | Danfoss P3 & P2 power modules | English | Mehrfach | 30 Okt., 2017 | 2.2 MB | |
Fact sheet | Danfoss power stacks | English | Mehrfach | 30 Okt., 2017 | 2.1 MB | |
Fact sheet | Danfoss PowerStack Light | English | Mehrfach | 30 Okt., 2017 | 2.4 MB | |
Brochure | Danfoss Silicon Power Design Modules | English | Mehrfach | 30 Okt., 2017 | 9.3 MB | |
Brochure | Harness the wind | English | Mehrfach | 30 Okt., 2017 | 6.0 MB | |
Fact sheet | IGBT modules for 3-Level inverters | English | Mehrfach | 30 Okt., 2017 | 2.3 MB | |
Fact sheet | ShowerPower® - Cooling Concept | English | Mehrfach | 30 Okt., 2017 | 6.0 MB | |
Fact sheet | ShowerPower® - Evaluation Kit | English | Mehrfach | 30 Okt., 2017 | 1.6 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Power StacksPower Stacks von Danfoss sind hochwertige Energieumwandlungsaggregate und damit wichtige Komponenten in jedem Energieumwandlungssystem. Dank ihres modularen Aufbaus und der Möglichkeit zur individuellen Anpassung an das Missionsprofil profitieren unsere Kunden von einem individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Produkt.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SolarwechselrichterHeute arbeitet Danfoss mit einigen der weltweit innovativsten und erfolgreichsten Solarwechselrichterhersteller zusammen – gemeinsam erfüllen wir unsere Mission, die Kosten der Solarenergie zu senken und den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu ebnen.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Erreichen Sie sicher Ihre Ziele bei Power-to-X-LösungenVerlassen Sie sich auf die Lösungen von Danfoss, um ihr Geschäft auf das Ziel einer dekarbonisierten Wirtschaft auszurichten. Sorgen Sie mit der bewährten Technologie von Danfoss für zuverlässige Systeme. Wir stellen eine Reihe an Produkten für Ihre Elektrolyse-Lösung bereit.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lösungen für eine erneuerbare LeistungselektronikOptimieren Sie die Rentabilität Ihrer Technologien im Bereich der erneuerbaren Energie – mit maßgeschneiderter Leistungselektronik von Danfoss. Sie profitieren von einer höheren Verlässlichkeit und sparen Kosten bei der Umwandlung von Solar- und Windenergie in Elektrizität, was letztendlich die Stromkosten senkt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WindkraftanlagenInformationen über die Produkte von Danfoss Industrial Automation, die für Anwendungen in Windkraftanlagen empfohlen werden. Hier finden Sie Dokumentation und technische Produktspezifikationen.
Kontakt
![Danfoss Silicon Power](/media/5764/flensburg_building_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Silicon Power ist ein weltweiter Anbieter maßgeschneiderter IGBT-Leistungsmodule, MOSFET-Leistungsmodule, SiC-Module und Power Stacks. Wir garantieren: Jedes unserer Produkte ist individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Danfoss Silicon Power gemeinsam mit Herstellern aus den Bereichen Automobilbau, erneuerbare Energien und Industrieprodukte die Stromerzeugung optimiert.