Solarwechselrichter
![](/media/5689/solar_inverters_sun_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Weltweit legen die politischen Entscheidungsträger derzeit „technologieneutrale“ Förderprogramme auf und führen gesetzliche Rahmenbedingungen ein, um den Übergang zu neuen Energieträgern (wie der Solarenergie) zu unterstützen – zudem soll die Innovationskraft und die Entwicklung neuartiger Technologien gefördert werden. Heute hat die Solarenergie ein hochprofitables Kostenniveau erreicht und ist neben der Wind- und der Wasserkraft eine zukunftsträchtige Quelle für erneuerbare Energie.
Im Bereich der Photovoltaik-Systemtechnologien gab es dank zielgerichteter Anstrengungen und konsequenter Investitionen in Technologieentwicklungs- und Herstellungsprozesse gleich mehrere große Sprünge nach vorn: So konnte das heutige hohe Effizienz- und Kosteneffizient erreicht werden. Dies gilt für alle Komponenten, vom PV-Modul bis hin zum Solarwechselrichter.
Der Solarwechselrichter und das integrierte Bipolartransistor-Leistungsmodul mit isoliertem Gate (IGBT) erhielten viel Aufmerksamkeit und konnten technologisch weiterentwickelt werden. Das IGBT-Leistungsmodul spielt in Photovoltaikanlagen eine wichtige Rolle, da es den aus Sonnenlicht erzeugten Gleichstrom direkt in Wechselstrom umwandelt und in das Stromnetz einspeist. Die Spannungssysteme in Solaranwendungen erreichen heute eine Kapazität von 1500 V – gegenüber 600 V vor weniger als einem Jahrzehnt.
![](/media/5696/solar_building_sun_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Die Wahl des optimalen IGBT-Leistungshalbleiters, der geeignetsten Elektro-Konfiguration und der zuverlässigsten Verpackung des Leistungsmoduls ist entscheidend für das Design und die Leistung eines Solarwechselrichters. Dies gilt für Stringwechselrichter im Wohn- oder Gewerbebereich ebenso wie für Zentralwechselrichter im Kraftwerksmaßstab. Von entscheidender Bedeutung ist auch die Möglichkeit zur Reduzierung der Anzahl der parallelen IGBT-Leistungsmodule, um eine geringere Stellfläche zu erreichen und Kosten zu senken.
Danfoss ist ein global führender unabhängiger Anbieter maßgefertigter Leistungsmodule mit IGBT- und Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFET): Wir beliefern einige der weltweit innovativsten und erfolgreichsten Solarwechselrichterhersteller.
Die wichtigsten Anwendungen
Zentralwechselrichter
Stringwechselrichter (Wohn- und Gewerbebereich)
Downloads
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Fact sheet | Danfoss Bond Buff er P3 | English | Mehrfach | 30 Okt., 2017 | 652.6 KB | |
Fact sheet | Danfoss P3 & P2 power modules | English | Mehrfach | 30 Okt., 2017 | 2.2 MB | |
Fact sheet | Danfoss PowerStack Light | English | Mehrfach | 30 Okt., 2017 | 2.4 MB | |
Brochure | Danfoss Silicon Power Design Modules | English | Mehrfach | 30 Okt., 2017 | 9.3 MB | |
Fact sheet | IGBT modules for 3-Level inverters | English | Mehrfach | 30 Okt., 2017 | 2.3 MB | |
Brochure | Industry | English | Mehrfach | 30 Okt., 2017 | 8.7 MB |
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Umwandlung von WindkraftDanfoss-Power Stacks wandeln die kinetische Energie der Windturbinenblätter zuverlässig in eine Form um, die direkt in das Stromnetz eingespeist werden kann. So ist sichergestellt, dass Ihre Windkraftanlage eine maximale Energieausbeute erzielt und gleichzeitig eine dauerhafte und zuverlässige Stromversorgung gewährleistet.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Erreichen Sie sicher Ihre Ziele bei Power-to-X-LösungenVerlassen Sie sich auf die Lösungen von Danfoss, um ihr Geschäft auf das Ziel einer dekarbonisierten Wirtschaft auszurichten. Sorgen Sie mit der bewährten Technologie von Danfoss für zuverlässige Systeme. Wir stellen eine Reihe an Produkten für Ihre Elektrolyse-Lösung bereit.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lösungen für eine erneuerbare LeistungselektronikOptimieren Sie die Rentabilität Ihrer Technologien im Bereich der erneuerbaren Energie – mit maßgeschneiderter Leistungselektronik von Danfoss. Sie profitieren von einer höheren Verlässlichkeit und sparen Kosten bei der Umwandlung von Solar- und Windenergie in Elektrizität, was letztendlich die Stromkosten senkt.
Kontakt
![Danfoss Silicon Power](/media/5764/flensburg_building_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Silicon Power ist ein weltweiter Anbieter maßgeschneiderter IGBT-Leistungsmodule, MOSFET-Leistungsmodule, SiC-Module und Power Stacks. Wir garantieren: Jedes unserer Produkte ist individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Danfoss Silicon Power gemeinsam mit Herstellern aus den Bereichen Automobilbau, erneuerbare Energien und Industrieprodukte die Stromerzeugung optimiert.