Flexibilität und Skalierbarkeit
Öl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit.
Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.
Da ein immer größerer Anteil an der gesamten Onshore-Produktion auf unkonventionelle Bohrungen entfällt, ist eine größere Bandbreite an Ausrüstung erforderlich als je zuvor. Die Minimierung der Ausgaben pro Bohrloch bei gleichzeitiger Maximierung der Effizienz und Produktion sind auf dem heutigen Markt entscheidend. Danfoss kann Sie in dieser Hinsicht unterstützen.
Wir verstehen die Komplexität Ihrer Ausrüstung und sind darauf vorbereitet, Ihnen zu helfen. Ziehen Sie unsere Experten für die Konstruktion von Hydrauliksystemen hinzu, um Ihre Anwendung hinsichtlich Flexibilität, Service und Leistung zu optimieren. Mithilfe flexibler Produkte wie der PVG Ventile können wir eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Anlage entwickeln und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, Störungen aktiv zu überwachen. Dies erleichtert es Ihnen, den ordnungsgemäßen Betrieb Ihrer Anlage sicherzustellen. Vereinfachen Sie die Erstellung des Steuersystems für Ihre unterschiedlichsten Maschinen mit unserer PLUS+1®-Entwicklungsumgebung, mit dem Sie Ihre Programme problemlos ändern können und dem Außendienst die Arbeit erleichtern. Lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, mithilfe der Telematics Solution von Danfoss eine Fern-Verbindung zu Ihren Anwendungen herzustellen.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-MC-MikrocontrollerUnsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-E/A-ModuleErweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-JoysticksEine komplette Auswahl von robusten, modularen und PLUS+1-Compliant Joystick-Familien als Teil von intelligenten Lösungen für mobile Maschinen in rauen Umgebungsbedingungen. Nahezu unendliche Konfigurationsmöglichkeiten und ergonomische Konzepte zur effektiven und komfortablen Steuerung von mobilen Offroad-Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-FußpedaleUnsere PLUS+1® integrierten Fußpedale bieten eine robuste Lösung für die Bedienung von Fahrzeugen in anspruchsvollen Umgebungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Die Serien DM1000 und DM1200Unsere Displays bieten rund um die Uhr hervorragende Lesbarkeit. Das hilft, die Produktivität und das Informationsniveau aufrechtzuerhalten.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.