Zuverlässig und sicher
Mit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt.
Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
Wir von Danfoss sind uns bewusst, dass nur die beste Ausrüstung die hohen Anforderungen von Öl- und Gasanwendungen auf hoher See erfüllt. Wir sind darauf vorbereitet, Sie in allen Belangen zu unterstützen. Wir lassen nicht zu, dass die erforderlichen Produktzertifizierungen ein Hindernis für die Entwicklung der besten Lösung für Ihre Anlagen darstellen. Viele unserer Produkte verfügen über Gefahrenzonen-Zertifizierungen, wie zum Beispiel ATEX, IECEX usw. Wir bieten Zertifikate von einer Vielzahl von Zertifizierungsunternehmen wie ABS, DNV und vielen anderen an.
Ganz gleich, ob Sie Schiffskräne, Winden oder Bugstrahlruder entwickeln, Danfoss kann Ihnen helfen, ein optimiertes Hydrauliksystem für die geforderten Arbeiten zu entwerfen, und unsere flexiblen Software- und Steuerungspakete gewährleisten maximale Bedienerfreundlichkeit. Unsere H1 Pumpen und Motoren ermöglichen Ihnen, auch schwerste Lasten zu heben. PVG-Ventile sorgen für höchste Präzision und bieten die Möglichkeit einer aktiven Fehlerüberwachung. Außerdem erhalten Sie mit unserem PLUS+1®-Steuerungspaket erstklassige Softwareflexibilität.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-MC-MikrocontrollerUnsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-JoysticksEine komplette Auswahl von robusten, modularen und PLUS+1-Compliant Joystick-Familien als Teil von intelligenten Lösungen für mobile Maschinen in rauen Umgebungsbedingungen. Nahezu unendliche Konfigurationsmöglichkeiten und ergonomische Konzepte zur effektiven und komfortablen Steuerung von mobilen Offroad-Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-FußpedaleUnsere PLUS+1® integrierten Fußpedale bieten eine robuste Lösung für die Bedienung von Fahrzeugen in anspruchsvollen Umgebungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Die Serien DM1000 und DM1200Unsere Displays bieten rund um die Uhr hervorragende Lesbarkeit. Das hilft, die Produktivität und das Informationsniveau aufrechtzuerhalten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie DM430EDas Display der Serie DM430E ist eine modernisierte 4,3-Zoll-Display-Plattform, die für optimale Lesbarkeit konzipiert wurde. Zusätzlich wurden auf der PLUS+1®-Plattform eine Vielzahl von programmierbaren, hintergrundbeleuchteten Tastenfeldern sowie eine flexible Anwendung zur Darstellung von Motordaten (EIC) angelegt.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.