Optimierung der Betriebskosten für unterirdische Lüftung
Im Untertageabbau ist eine verlässliche Grubenbelüftung unerlässlich, um die Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten. Dies ist beispielsweise notwendig, um die Konzentration der von Dieselmotoren ausgestoßenen Abgaspartikel ausreichend gering zu halten. Die Betriebskosten für Lüftungsanlagen machen häufig einen beträchtlichen Teil der Gesamtkosten für elektrische Energie aus – und diese lassen sich spürbar senken, wenn Sie effizientere Belüftungsverfahren einsetzen.
Es ist unumstritten, dass Frequenzumrichter die flexibelste, energieeffizienteste und wartungsärmste Methode zur Steuerung von Lüftern im Bergbau sind. Sie kommen bei der Steuerung des Luftstroms der Hauptlüfter an der Oberfläche und auch als Hilfslüfter und Druckerhöhungsgebläse unter Tage zum Einsatz. Außerdem lassen sie sich problemlos in Steuerungen für Lüftungssysteme nach Bedarf integrieren.
Danfoss-Frequenzumrichter enthalten eine Reihe Funktionen, die sie besonders geeignet für eine Bergwerksbelüftung machen. Sie gewährleisten auch unter extremen Betriebsbedingungen einen zuverlässigen Betrieb des Lüfters und sorgen für eine optimale Energieeffizienz.
Die Lüftersteuerung über Frequenzumrichter bietet erhebliche Kosteneinsparungen im Teillastbetrieb, da der intelligente Frequenzumrichter die Motorbetriebsebene automatisch an neue Lastsituationen anpasst.
Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDie VACON® NXP Air Cooled Frequenzumrichter bieten Präzision und Leistungsstärke für Anwendungen, die eine robuste und dynamische Leistung erfordern. Sie sind in einem kompletten Leistungsbereich von bis zu 2 MW in Form von wandmontierten, in Schaltschränke eingebaute oder IP00-Modulen erhältlich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Der VLT® Der VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 ist für die variable Drehzahlregelung aller Asynchronmotoren und Permanentmagnetmotoren konzipiert. Er ist in Standardversion (FC 301) sowie in einer erweiterten, hochdynamischen Version (FC 302) mit zusätzlichen Funktionen erhältlich.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }30% Energieeinsparung bei Yamana GoldVACON® AC-Antriebe verbessern den Betrieb unterirdischer Lüftungs- und Pumpsysteme und senken den Energieverbrauch vieler Anwendungsprozesse.
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.