Frequenzumrichter für Krane im Bergbau und in der Mineraliengewinnung

  • Übersicht
  • Produkte
  • Fallstudien
  • Kontakt
Frequenzumrichter für Krane im Bergbau und in der Mineraliengewinnung

Sichere, präzise Hub- und Kranleistung

Im Bergbau und in der Mineraliengewinnung sind Krane wie Förderaufzüge, Laufkrane und Portalkrane unverzichtbare Hilfsmittel für Produktions- und Wartungsaufgaben.

Bei Förderaufzügen verläuft die Kranbewegung ausschließlich vertikal. Kritische Faktoren sind die präzise Steuerung bei hohem Drehmoment und das schnelle Ansprechen der mechanischen Bremse aus Sicherheitsgründen. Frequenzumrichter bieten eine konstante Drehmomentsteuerung und schnelle Reaktion, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Bei Brücken- und Portalkranen hängt die Last mit Seilen an einer Greifvorrichtung und wirkt wie ein Pendel. Diese schwankenden Lasten sind ein Sicherheitsrisiko und belasten die Krankonstruktion zusätzlich. Die Lösung besteht darin, die Bewegung mit einem Frequenzumrichter am Eingang des Elektromotors exakt zu steuern.

Danfoss bietet Frequenzumrichter, die mit Funktionen zur Optimierung der Kranleistung ausgestattet sind, um verschiedene Krananwendungen zu bedienen.

Höchste Zuverlässigkeit bei Förderaufzügen

Minenförderanlagen bestehen aus fünf Hauptkomponenten: Aufzüge, Fördereinrichtungen, Drahtseile, Wellen und Kopfrahmen. Das Design jeder dieser Komponenten ist sorgfältig zu planen.

Zunehmend ersetzen beim Betrieb von Förderaufzügen Elektromotoren Diesel- und Wirbelstrommotoren. Frequenzumrichter können die Elektromotoren steuern und so optimale Sicherheit und hervorragende Hubleistung bieten. Bei früheren Technologien kamen Gleichstrom-Hubwerke mit Thyristoren zum Einsatz, auch bekannt als statische Frequenzumrichter. Moderne Förderaufzüge arbeiten jedoch mit Wechselstrom und ihre Drehzahlregelung erfolgt durch Frequenzumrichter, auch als VFDs oder VSDs bezeichnet. Frequenzumrichter von Danfoss halten das konstante Drehmoment im Stillstand und im Betriebszustand präzise und zuverlässig aufrecht. Sie sorgen außerdem in sicherheitskritischen Situationen für ein schnelles Ansprechen der mechanischen Bremse.

Schnelle Reaktion für Minenwickelsysteme

Zu den wichtigsten Komponenten eines Minenwickelsystems gehören: Trommel mit Seilanordnung, pneumatische Bremse, Getriebe mit Schubbremse, Aufzugsmotor und Steuerpult.

Danfoss-Frequenzumrichter bieten schnelle Reaktionen und präzise Leistung in geschlossenen Kreisläufen, was bei Hubanwendungen von entscheidender Bedeutung ist. Die einfache Anbindung der Antriebe an die SPS und das Steuerpult gewährleisten einen reibungslosen Prozessbetrieb. Die Frequenzumrichter erhöhen die Sicherheit von Förderaufzügen, da sie schnell auf Störungen reagieren.

Bei der Trommelfördererkonstruktion befindet sich die Trommel sich in einiger Entfernung von der Welle. Diesen Abstand bezeichnet man oft als Ablenkwinkel. Das Seil wird um die Trommel gewickelt. Im Allgemeinen gelten Trommelförderer im Vergleich zu anderen Arten von Hebezeugen als flexibler.  Eine Steuerung durch Frequenzumrichter verbessert die Leistung von Einzeltrommelförderern und auch von Doppeltrommelförderern.

Mehrwert durch Danfoss Drives

Die Antriebsexperten von Danfoss Drives unterstützen OEM, Systemintegratoren und industrielle Anwender durch persönliche Beratung und mit Anwendungsdesign. Wir bieten außerdem maßgeschneiderte Lösungen für Hardware und Software zur nahtlosen Integration in Systeme sowie eine Reihe von Funktionen zur Optimierung des Gesamtsystems.

Danfoss Drives gehört zu den führenden Herstellern von Frequenzumrichtern für die Kranindustrie. Mehr als 100.000 Danfoss-Frequenzumrichter sorgen bei den kleinsten Kettenzügen bis hin zu den größten mobilen Kranschiffen mit einer Traglast von bis zu 10.000 Tonnen für eine optimale Drehzahlregelung und höchste Effizienz.

Lösungen für neue Entwicklungen und Modernisierungen

Bei der Entwicklung neuer Krane kann Danfoss Drives auf langjährige Erfahrung mit Anwendungen und Frequenzumrichtertechnologie zurückgreifen, um diese Entwicklung zu unterstützen. 

Unser Fachgebiete sind die Zusammenarbeit bei der Funktionsanalyse von Frequenzumrichtern mithilfe von Testkränen sowie die Optimierung der Regelung und Leistung und des gesamten Systems. Ebenso umfasst unser umfangreiches Dienstleistungsangebot Lösungen für eine planmäßige Wartung sowie die Optimierung von Modernisierungspaketen.

Die Mitarbeiter aus dem technischen Support und Kundendienst von Danfoss Drives können Systemintegratoren und Kranhersteller in allen Projektphasen unterstützen, vom Schaltschrankbau bis hin zur Inbetriebnahme. Unsere wichtigsten Dienstleistungen decken die volle Lebensdauer eines Krans ab und umfassen technischen Support, Inbetriebnahme, Wartung, Ersatzteile, Upgrades und Schulungen.

Mehr Informationen

Lesen Sie das Datenblatt für VACON® NXP Drive Anti-Sway
Weitere Informationen zu Frequenzumrichtern für die Bewegungssteuerung von Industriekränen und -hebezeugen

 

Produkte

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP System Drive; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP System Drive } else { VACON® NXP System Drive }
    VACON® NXP System Drive

    Der VACON® NXP System Drive ist ein umfassendes DC-Bus-Frequenzumrichtersystem, das auf die Anforderungen der Schwerindustrie zugeschnitten ist. Alle Abschnitte sind nach ihrer Funktion gruppiert, wodurch Sie jede Installationsphase individuell nach Ihren Anforderungen planen können.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled

    Die VACON® NXP Air Cooled Frequenzumrichter bieten Präzision und Leistungsstärke für Anwendungen, die eine robuste und dynamische Leistung erfordern. Sie sind in einem kompletten Leistungsbereich von bis zu 2 MW in Form von wandmontierten, in Schaltschränke eingebaute oder IP00-Modulen erhältlich.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Liquid Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Liquid Cooled } else { VACON® NXP Liquid Cooled }
    VACON® NXP Liquid Cooled

    Die VACON® NXP Liquid Cooled Frequenzumrichter verfügen über eines der besten Leistungs-/Größenverhältnisse und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Platz nur beschränkt vorhanden oder eine Luftkühlung schwierig ist. Schwerindustrien wie Schifffahrt, Offshore- und Bergbauindustrie, profitieren von dem kompakten Design und seiner Zuverlässigkeit. Aktive Front-End- (NXA), nicht regenerative Front-End- (NXN), Brake Chopper- (NXB) und Inverter- (NXI) Konfigurationen sind verfügbar.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Common DC Bus; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Common DC Bus } else { VACON® NXP Common DC Bus }
    VACON® NXP Common DC Bus

    Das Angebot der VACON® NXP DC-Bus-Frequenzumrichter umfasst eine Reihe von Active Front End, Wechselrichtern und Bremschopper-Einheiten. Es eignet sich für Prozesse, in denen ein häufiges Bremsen erforderlich und die Bremsleistung relativ hoch ist.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 }
    VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302

    Der VLT® Der VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 ist für die variable Drehzahlregelung aller Asynchronmotoren und Permanentmagnetmotoren konzipiert. Er ist in Standardversion (FC 301) sowie in einer erweiterten, hochdynamischen Version (FC 302) mit zusätzlichen Funktionen erhältlich.

Fallstudien

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.