![Frequenzumrichter für Förderanlagen im Bergbau](/media/6455/mining_and_metals_1120x747_new.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Einsatzmöglichkeiten an langen Förderbändern
Die Beschleunigung und Verzögerung langer Transportbänder sanft zu regeln, verringert die mechanische Belastung aller Komponenten des Antriebsstrangs und des Förderbands an sich. Dies verlängert die Lebensdauer des Riemens und anderer Antriebskomponenten, wodurch sich die Anlagenverfügbarkeit erhöht und Wartungs- bzw. Betriebskosten sinken. Die flexible Regelung der Drehzahl langer Fördereinrichtungen verhindert Engpässe und maximiert die Effizienz des Materialflusses, was zu Einsparungen bei den Betriebskosten führt.
Maximierung der Riemen-Lebensdauer
Die Installation mehrerer Motoren an langen Förderbändern ist gängige Praxis. Der Einsatz von Frequenzumrichtern sorgt mit einer Zwischenkreiskopplung zwischen den einzelnen Motoren für einen zuverlässigen Betrieb und eine maximale Lebensdauer des Riemens. Danfoss-Frequenzumrichter sind hierfür als Master-Master- und Master-Follower-Lösung verfügbar. Die Auswahl der Steuerungslösung hängt von der Konfiguration der Förderantriebe des Förderbands ab. So können Sie beispielsweise alle Antriebe am Kopfende oder Antriebe am Kopf- und Fußende montieren.
Beide Konfigurationen sind einfach umzusetzen und haben sich als robuste, zuverlässige Lösungen für lange Fördereinrichtungen bewährt.
Schüttgutumschlag
Bei Abwärtsförderern ist in der Regel eine dauerhafte generatorische Bremsung erforderlich. Hier kommt ein AFE-Antrieb (Active Front-End) oder alternativ eine rückspeisefähige Lösung mit einem 6-Puls-Standardantrieb mit separater Rückspeiseeinheit zum Einsatz.
Die intelligente Steuerung von Elektromotoren durch Frequenzumrichter stellt sicher, dass die Betriebskosten der Komponenten von Bergwerk und Anlage sinken. Die minimierten Kosten bedingen sich durch Folgendes:
- Generatorische Bremsung, die Energie zurückgewinnt, wenn das Förderband bergab läuft
- Kontrollierter Anlaufvorgang
- Geringere mechanische Beanspruchung aller Komponenten von Startmotor und Kupplung
- Perfekt abgestimmte Regelalgorithmen für sanftes Anfahren, Bremsen und den Übergang zwischen Voll- und Teillastbetrieb, um den Verschleiß der Anlage zu minimieren.
Danfoss-Frequenzumrichter kommen häufig in Fördereinrichtungen mit mehr als einem Kilometer Länge zum Einsatz, die bei der Verarbeitung von Schüttgut in Bergwerken, Aufbereitungsanlagen und Hafenanlagen üblich sind. Dazu gehören:
- Zwischenbunkerförderer für Förderkohle
- Lagerplätze
- Zugentladeförderer
- Rohrketten
- Lange Überlandfördereinrichtungen
![Frequenzumrichter für Förderanlagen im Bergbau](/media/6436/italcementi_limestone-_conveyor_1920x420_right.jpg?width=420&height=1920&rnd=131744960203400000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Optimale Förderleistung im Steinbruch Italcementi
Ungeachtet der schwierigen Bedingungen sorgen robuste VLT®-Frequenzumrichter für eine effiziente Produktion von hartem Kalkstein.
Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Der VLT® Der VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 ist für die variable Drehzahlregelung aller Asynchronmotoren und Permanentmagnetmotoren konzipiert. Er ist in Standardversion (FC 301) sowie in einer erweiterten, hochdynamischen Version (FC 302) mit zusätzlichen Funktionen erhältlich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDie VACON® NXP Air Cooled Frequenzumrichter bieten Präzision und Leistungsstärke für Anwendungen, die eine robuste und dynamische Leistung erfordern. Sie sind in einem kompletten Leistungsbereich von bis zu 2 MW in Form von wandmontierten, in Schaltschränke eingebaute oder IP00-Modulen erhältlich.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Italcementi baut auf optimierte Prozessleistung unter allen BedingungenItalcementi entschied sich für den VLT® AutomationDrive FC 302, um eine optimierte Prozessleistung in rauen Umgebungen sicherzustellen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Minimaler Energieverbrauch bei Shanxi Zhongxi CementAntriebstechnik der Baureihe VLT® Drives bewegt ein 10,5 km langes Förderband. Die Zwischenkreiskopplung zwischen Antrieben überträgt Energie von den bergab verlaufenden zu den ansteigenden Abschnitten des 10,5-km-Förderbands.
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.