Spezielle Produkte für Windkraftanlagen
Die steigende Energienachfrage und das Bedürfnis nach einer saubereren Umwelt hat weltweit zu großen Investitionen in erneuerbare Energien geführt, wie zum Beispiel Windkraftanlagen. Mit dem zunehmenden Bedarf an nachhaltiger Energie wächst auch die Nachfrage nach äußerst effizienten, robusten und zuverlässigen Windkraftanlagen. Die erwiesene Zuverlässigkeit unserer Produkte trägt dazu bei, während der gesamten Betriebsdauer eine optimale Betriebszeit der Turbinen zu gewährleisten.
Danfoss Industrieautomatik stellt Sensoren, Druckmessumformer sowie Druck- und Temperaturschalter für nahezu alle Anwendungen im Maschinenhaus von Windkraftanlagen bereit – so zum Beispiel für das:
- Kühlsystem – zur Sicherstellung optimaler Betriebsbedingungen
- Getriebe – sorgt, entsprechend der aktuellen Windgeschwindigkeit, für die richtige Drehzahl des Generators
- Hydrauliksystem – steuert Stellwinkel, Gierbewegung und Bremse der Windturbine
- Umwandlung von Windkraft
Der allgemeine Trend zu größeren Windkraftanlagen an abgelegenen Orten, oft Offshore, stellt neue Ansprüche an die Anlagentechnik und setzt neue Maßstäbe bei der Wartung während des Lebenszeit der Anlage. Die extrem raue Umgebung von Offshore-Windparks führt außerdem zu einem erhöhten Risiko von Druckpulsationsspitzen und Vibrationen in den immer größeren Windkraftanlagen. Deshalb ist eine optimale Leistung aller Turbinenkomponenten notwendig.
Um eine lange und wartungsfreie Lebensdauer zu gewährleisten und Korrosion in Meeresumgebung zu vermeiden, müssen Gondelkomponenten verwendet werden, die speziell für den Einsatz in Heavy-Duty-Hydraulikanwendungen konzipiert und durch säurebeständige Edelstahlgehäuse (AISI 316) geschützt sind. Wenn es um zuverlässige Produkte für Windkraftanlagenanwendungen geht, hat Danfoss Industrial Automation die passende Lösung.

Broschüre - Windkraftanlagen (Englisch)
Erfahren Sie mehr über unser Produktangebot für die Windkraftbranche.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1600 – Druckmessumformer für die KunststoffverarbeitungDie Druckmessumformer der Reihe MBS 1600/1650 sind speziell auf die besonderen Anforderungen der Kunststoffindustrie ausgelegt. MBS 1600 ist ein hochwertiger und störfester Druckmessumformer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3000 Baureihe - kompakte DruckmessumformerDer kompakte Druckmessumformer MBS 3000 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konzipiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Unser flexibles Druckmessumformer-Programm deckt alle gängigen Ausgangssignale ab. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 9200 milibar Niederdruck-Messumformer für allgemeine IndustrieanwendungenDer milibar Druckmessumformer MBS 9200 ist für den Einsatz in Allzweckanwendungen konzipiert. Er ist für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen sowie für Anwendungen in der Füllstandsmessung konzipiert.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5250 und 5252, Heavy-Duty-TemperaturfühlerHochleistungstemperaturfühler zur Messung und Regelung der Temperaturen von Kühlwasser, Schmieröl, Hydrauliköl und Kälteanlagen in allgemeinen Industrie- und Marineanwendungen. Diese Temperaturfühler basieren auf einem standardisierten Widerstandselement vom Typ Pt 100 bzw. Pt 1000, das zuverlässige und genaue Messungen liefert.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5310 - LagertemperaturfühlerFür die Überwachung der Lagertemperaturen bei Überhitzungsgefahr, in Anwendungen wie Schiffsmotoren, Windkraftanlagen und Getrieben
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, flexibler TemperaturfühlerDer flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Windkraft, Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 153, kabelgebundener TemperaturfühlerMBT 153 ist ein Universalkabeltemperaturfühler zur Regelung von Wind, Kühlwasser und Lüftungssystemen in allgemeinen industriellen Anwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3560 - Temperaturfühler mit eingebautem MessumformerBeim MBT 3560 wurden die Technologie unserer Standard-Temperaturfühler und die elektrischen Anschlüsse der MBS-Druckmessumformer mit einer neu entwickelten Elektronik kombiniert. So entstand ein kompakter Temperaturfühler mit eingebautem Messumformer. Der MBT 3560 kann bei verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RT, DruckschalterDie RT Einzeldruckschalter-Serie besteht aus einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, darunter Neutralzonen-Druckschalter, Sicherheitsdruckschalter für Dampfkesselanlagen, Vergoldete Kontakte für Sicherheitssteuerungen und Anwendungen, in denen Sicherheit oder wirtschaftliche Gründe entscheidend sind.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBC 5100, kompakter DruckschalterMBC Druckschalter werden für Schiffsanwendungen eingesetzt, bei denen Platz und Zuverlässigkeit die wichtigsten Kriterien sind. MBC sind kompakte Druckschalter, die nach unserer neuen Blockkonstruktion konstruiert wurden, um unter den rauen Bedingungen in den Maschinenräumen von Schiffen funktionsfähig zu bleiben.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Wind Power | Englisch | Mehrfach | 07 Dez., 2020 | 2.8 MB |
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Umwandlung von WindkraftDanfoss-Power Stacks wandeln die kinetische Energie der Windturbinenblätter zuverlässig in eine Form um, die direkt in das Stromnetz eingespeist werden kann. So ist sichergestellt, dass Ihre Windkraftanlage eine maximale Energieausbeute erzielt und gleichzeitig eine dauerhafte und zuverlässige Stromversorgung gewährleistet.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie von uns.