Pumpen für Gasturbinen-Anwendungen
Für eine Leistungssteigerung und eine Begrenzung der NOx-Emission wird der Hochdruck-Wassernebel zu einem integrierten Bestandteil moderner Gasturbinen.
Durch die Wassereinspritzung können Sie bei Ihrer Anlage eine Leistungssteigerung und Betriebsoptimierung erreichen, ohne große Investitionen zu tätigen. Verdunstungskühlung der Eintrittsluft (Inlet Fogging), Nassverdichtung (Wet Compression), Spülwasser und NOx-Regelung sind nur einige Bereiche, in denen das Einspritzen von Wasser zum Verbessern der Leistung genutzt werden kann.
Die Hochdruck-Wasserpumpen von Danfoss sind ideal für die Optimierung von Gasturbinen geeignet. Die ölfreien Pumpen sind auch im Dauerbetrieb ein ganzes Jahr lang wartungsfrei. Im Gegensatz zu anderen Hochdruckpumpen auf dem Markt benötigen die Danfoss-Pumpen vom Typ PAHT G kein Öl für die Schmierung. Diese erfolgt einfach über das Medium der Pumpe.
Weitere Vorteile der Hochdruckpumpen sind das niedrige Pulsationsniveau (9 Kolben in der Pumpe), der hohe Wirkungsgrad (bis zu 95 %), der große Durchflussbereich und die kompakte Bauweise. Zudem sind alle Gehäuse aus Edelstahl (AISI 316) gefertigt.
Funktionen und Vorteile
Äußerst saubere Technologie, kein Öl erforderlich
Unübertroffene Betriebssicherheit
Hohe Energieeffizienz, niedrige CO2-Emissionen
Kompakte Bauweise, geringes Gewicht
Lange Betriebsdauer
Marktführend bei Gesamtbetriebskosten

Hochdruckpumpen für Gasturbinenanwendungen
Mit den Hochdruckpumpen PAHT G von Danfoss erhalten Sie eine der zuverlässigsten Lösungen für Ihre zukünftige Hochdruckanwendung.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrielle TemperaturfühlerDie Temperaturfühler-Serie von Danfoss für industrielle Zwecke basiert auf jahrzehntelanger globaler Erfahrung in der Schifffahrt und in Kälteanlagen – zweifellos einige der härtesten Umgebungen überhaupt. Doch auch in diesem anspruchsvollen Umfeld können Sie sich auf unsere Produkte verlassen: Dank ihrer robusten Bauweise haben sie eine lange Lebensdauer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrielle Druckmessumformer -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive als netzrückwirkungsfreier Passive Low Harmonic DriveDie Wasserversorgung stellt besondere Anforderungen an die Antriebe. Danfoss Drives hat einen neuen passiven Low-Harmonic-Drive mit VLT® AUQA Drive, der nahezu netzneutral arbeitet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive - 3D-Zeichnungen und Eplan-MakrosFür die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit. Darüber lässt sich der FC 302 schnell und einfach in die technische Dokumentation und die technischen Schalt- und Konstruktionspläne integrieren. Dies spart nicht nur OEM Zeit und Geld bei der Anlagenentwicklung.
Verwandte Anwendungen
Klicken Sie um mehr über die Danfoss Pumpen für Gasturbinen-Anwendungen zu erfahren.

Pumpen für Gasturbinen-Anwendungen
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.