Fernwärme und -kälte für Gebäude

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Tools und Apps

Die Nutzung von Fernwärme bedeutet mehr individuellen Komfort und Energieeffizienz.

Die Grundprinzipien der Fernwärme sind denkbar einfach. An einem Ende des Netzwerks befindet sich eine Energiequelle (zumeist eine Multibrennstoff-KWK-Anlage). Die Wärme wird dann über ein Netz von isolierten Rohren an Wohn-, Geschäfts- und Industriegebäude in der ganzen Stadt verteilt.

Auf Endverbraucherebene werden einzelne Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen. Im Gebäude wird über eine Übergabestation mit Wärmeübertragern und diversen Regelkomponenten das Warmwasser für Raumheizung und Trinkwarmwasser (TWW) in die HVAC- und TWW-Systeme des Gebäudes geführt.

Die Wahl des richtigen Wärmeverteilungssystems für ein Gebäude (oder Netzwerk) wird durch drei Hauptkriterien beeinflusst:

  1. technische Anschlussspezifikationen;
  2. Wärmebedarf des Gebäudes; 
  3. Komfortpräferenzen der Nutzer des Gebäudes.

Je genauer Sie diese Bedürfnisse ausgleichen können, desto besser ist der Service, den Sie Ihren Endverbrauchern bieten, und desto mehr Energieeffizienz werden Sie erzielen. Beide dieser Faktoren sind für Ihr Unternehmen von Vorteil.

Bei Danfoss entwickeln und fertigen wir alle wichtigen Bauteile für unsere Übergabe- und Wohnungsstationen intern. Da wir die wichtigsten Bauteile selbst herstellen, profitieren Sie von einer optimierten Wärmeübertragung und Systemregelung. Druck, Differenzdruck, Temperatur und Durchfluss sind in fast allen Übergabestationen von Danfoss integriert und werden automatisch geregelt.

Regler ohne Hilfsenergie, elektronische Regler, Motorregelventile und Energiezähler sorgen für ein Höchstmaß an Komfort und Energieeffizienz. Sie ermöglichen auch die Integration in übergeordnete Regelungs- und Überwachungssysteme.

Wie wir Ihnen helfen können

Breites Produktsortiment von Wohnungsstationen bis hin zu großen standortspezifischen Wärmeübertragungseinheiten und einem umfangreichen Regelungskomponentenangebot

Beratung und Kundenorientierung, langjährige Erfahrung im Bereich Gebäude und Instandhaltung von Fernenergienetzen

Innovationen, technische Optimierungen und Leistung

Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Zusammenarbeit, Know-how im Bereich der gesamten Fernenergie-Lieferkette

Globale Reichweite mit starker lokaler Präsenz und vor Ort verfügbarem Know-how

Erfahrung mit allen Arten von ursprünglichen Energiequellen

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Hocheffizienzplatte mit Fischgrätenprägung; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Hocheffizienzplatte mit Fischgrätenprägung } else { SONDEX® Hocheffizienzplatte mit Fischgrätenprägung }
    Fischgrätplattentechnologie

    Die Fischgrät-Plattenmustertechnologie von SONDEX® wird für die große Mehrheit unserer Plattenwärmeübertrager eingesetzt. Das Muster ist für eine hohe thermische Leistung ausgelegt und nutzt den zulässigen Druckabfall auf die effizienteste Weise. Erhältlich mit unterschiedlichen Presstiefen, Musterhögen und -winkeln – jede Platte hat eine Struktur (ein Muster), die für eine bestimmte Aufgabe optimiert ist.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-Freistrom-Plattenwärmeübertrager – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-Freistrom-Plattenwärmeübertrager – Danfoss } else { SONDEX®-Freistrom-Plattenwärmeübertrager – Danfoss }
    SONDEX®-Freistrom-Plattenwärmeübertrager

    SONDEX®-Freistrom-Plattenwärmeübertrager sind die bevorzugte Wahl für Anwendungen, bei denen Fördermedien mit hohem Partikelgehalt, einer Neigung zu Ablagerungen oder hoher Viskosität verwendet werden. Jeder Freistrom-Wärmeübertrager wird an Ihre Anwendung und Ihren Medientyp angepasst, mit berührungslosen Plattenkanälen für einen ungehinderten Durchfluss und lange Reinigungsintervalle.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-Kondensator –  Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-Kondensator –  Danfoss } else { SONDEX®-Kondensator –  Danfoss }
    Plattenkondensator

    Unsere Verflüssiger von SONDEX® sind die perfekte Wahl für spezielle Anwendungen, für die herkömmliche Plattenwärmeübertrager nicht geeignet sind. Dieses Produkt wurde entwickelt, um große Dampfmengen aufzunehmen, und verfügt über einen großen Einlass für den Dampfstrom. In Verbindung mit einer kurzen Verweilzeit werden optimale Verflüssigungsbedingungen geschaffen – auch für den Niederdruckdampfbetrieb.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-Verdampfer– Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-Verdampfer– Danfoss } else { SONDEX®-Verdampfer– Danfoss }
    Plattenverdampfer

    SONDEX®-Verdampfer sind für anspruchsvolle Verdampfungsvorgänge konzipiert. Durch die Verwendung von halbgeschweißten Plattenkassetten wird sichergestellt, dass sich die Fördermedien nie vermischen. Die Plattenkassetten sind so konzipiert, dass sie ein optimales Turbulenzniveau auf beiden Seiten gewährleisten und gleichzeitig eine gleichmäßige Verteilung der Fördermedien für höchste Leistung und Produktqualität gewährleisten.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Lösungen für Fernwärme-Leitsysteme; } else if (isBigColumns) { Danfoss Lösungen für Fernwärme-Leitsysteme } else { Danfoss Lösungen für Fernwärme-Leitsysteme }
    Leittechnik für die Nah- und Fernwärme

    Zur kontinuierlichen Steuerung und Überwachung von Nah- und Fernwärmenetzen vom Kesselhaus in Biomassenetzen bis zur Fernwärmeübergabestation in großen Fernwärmenetzen bietet Danfoss individuell konfigurierte Prozessleitsysteme an. Sie sorgen für eine zuverlässige und energieeffiziente Wärmeversorgung und bieten auch Unterstützung bei der Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs.

Tools und Apps