Verteilungsnetz: sicher, nachhaltig und skalierbar
Fernwärmenetze zeichnen sich durch einen hohen Grad an Flexibilität aus. An ein Netz können 30 bis 40 Haushalte angeschlossen werden. Mit zunehmender Verfügbarkeit von Finanzierung, Planung und anderen Möglichkeiten können bereits bestehende Netzwerke in Städten weiter ausgebaut werden.
Der effiziente Betrieb des Fernwärmenetzes erfordert, dass die gesamte Wertschöpfungskette von der Erzeugung und Verteilung bis hin zur Nutzung im optimalen Gleichgewicht konzipiert und gehalten wird.
Die langjährige Erfahrung von Danfoss hilft Ihnen bei der Planung des optimalen Fernenergienetzes, ganz gleich ob Sie bei Null anfangen oder ein bestehendes Fernenergienetz sanieren.

Netzwerk-Design
Ein optimales Netzwerk-Design ist entscheidend für ein sparsames Fernenergienetz. Deshalb verwenden wir das thermo-hydraulische Modell des Netzwerks, um eine Überplanung zu vermeiden und die Kapazität und Auswirkungen auf das gesamte Netzwerk zu überprüfen. Das bedeutet, dass Sie durch die Installation einer geeigneten Regelungsausrüstung von einem Netzausgleich profitieren und somit Ihre Anfangsinvestitionen senken können. Die Regelungskomponenten und das Hydraulikmodell ermöglichen auch die ∆T-Optimierung, wodurch die Systemeffizienz und die Senkung der Primärenergieerzeugungskosten gewährleistet werden, da die Versorgungstemperatur optimiert und Temperatur und Durchfluss in Echtzeit ausgeglichen werden können.

Planung des optimalen Brennstoffmixes
In der Wärmeerzeugung kann die Nutzung verschiedener Wärmequellen durch die Planung der optimalen Brennstoffmischung optimiert werden. Bei der Fernwärmetechnik werden viele verschiedene Energiequellen genutzt:
- Kessel, die mit herkömmlichen oder erneuerbaren Brennstoffen, wie Biomasse, betrieben werden;
- Wärme aus Stromerzeugung, z. B. Kraft-Wärme-Kopplung;
- Abwärme aus Industrieprozessen;
- Energie aus Verbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle;
- Natürliche Wärmequellen, wie Solar-, Wind- oder geothermische Energie.

Reaktion auf den Spitzenenergiebedarf
Auch wenn es um den Spitzenenergiebedarf geht, kann Danfoss Sie mit Know-how und Produktionssimulation unterstützen, um eine intelligente Planung der Fernwärmeerzeugung und -verteilung zu ermöglichen. Dadurch wird eine maximale Nutzung der Wärmespeicherung in Gebäuden und Netzwerken gewährleistet.
Wie wir Ihnen helfen können
Langjährige Erfahrung im Aufbau und in der Instandhaltung von Fernenergienetzen
Innovative technische Lösungen, Optimierung und Leistung
Produktsortiment für Fernwärme- und Fernkälteanwendungen in Netzen und Gebäuden
Beratung und Kundenorientierung
Erfahrung mit allen Arten von ursprünglichen Energiequellen
Globale Reichweite mit starker lokaler Präsenz und vor Ort verfügbarem Know-how
Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Zusammenarbeit
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FischgrätplattentechnologieDie Fischgrät-Plattenmustertechnologie von SONDEX® wird für die große Mehrheit unserer Plattenwärmeübertrager eingesetzt. Das Muster ist für eine hohe thermische Leistung ausgelegt und nutzt den zulässigen Druckabfall auf die effizienteste Weise. Erhältlich mit unterschiedlichen Presstiefen, Musterhögen und -winkeln – jede Platte hat eine Struktur (ein Muster), die für eine bestimmte Aufgabe optimiert ist.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX®-Freistrom-PlattenwärmeübertragerSONDEX®-Freistrom-Plattenwärmeübertrager sind die bevorzugte Wahl für Anwendungen, bei denen Fördermedien mit hohem Partikelgehalt, einer Neigung zu Ablagerungen oder hoher Viskosität verwendet werden. Jeder Freistrom-Wärmeübertrager wird an Ihre Anwendung und Ihren Medientyp angepasst, mit berührungslosen Plattenkanälen für einen ungehinderten Durchfluss und lange Reinigungsintervalle.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PlattenkondensatorUnsere Verflüssiger von SONDEX® sind die perfekte Wahl für spezielle Anwendungen, für die herkömmliche Plattenwärmeübertrager nicht geeignet sind. Dieses Produkt wurde entwickelt, um große Dampfmengen aufzunehmen, und verfügt über einen großen Einlass für den Dampfstrom. In Verbindung mit einer kurzen Verweilzeit werden optimale Verflüssigungsbedingungen geschaffen – auch für den Niederdruckdampfbetrieb.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PlattenverdampferSONDEX®-Verdampfer sind für anspruchsvolle Verdampfungsvorgänge konzipiert. Durch die Verwendung von halbgeschweißten Plattenkassetten wird sichergestellt, dass sich die Fördermedien nie vermischen. Die Plattenkassetten sind so konzipiert, dass sie ein optimales Turbulenzniveau auf beiden Seiten gewährleisten und gleichzeitig eine gleichmäßige Verteilung der Fördermedien für höchste Leistung und Produktqualität gewährleisten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leittechnik für die Nah- und FernwärmeZur kontinuierlichen Steuerung und Überwachung von Nah- und Fernwärmenetzen vom Kesselhaus in Biomassenetzen bis zur Fernwärmeübergabestation in großen Fernwärmenetzen bietet Danfoss individuell konfigurierte Prozessleitsysteme an. Sie sorgen für eine zuverlässige und energieeffiziente Wärmeversorgung und bieten auch Unterstützung bei der Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs.