Fernwärme

  • Lösungen
  • Anwendungen
Fernwärme

Während Städte immer weiter wachsen und zunehmend auf mehrere Energiequellen angewiesen sind, werden Fernwärmeanlagen immer komplexer. Ausfallzeiten sind unbedingt zu vermeiden, und Danfoss bietet die richtigen Lösungen, damit die Anlagen betriebsbereit bleiben, erneuerbare Energiequellen nutzen und nachhaltiger werden können.

Mehr lesen Weniger lesen

Lösungen

Erleben Sie eine neue Dimension der Fernwärme

Erleben Sie ultimative Netzwerkstabilität und Energieeffizienz mit Danfoss Titan™ zur kontinuierlichen Optimierung der Leistung von Übergabestationen. Schauen Sie sich das Video an, um mehr zu erfahren:

Anwendungen

Highlighted products for District Energy applications

In Kürze verfügbar...

In Kürze verfügbar...

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 druckunabhängiges Regelventil (PICV) für den hydraulischen Abgleich; } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 druckunabhängiges Regelventil (PICV) für den hydraulischen Abgleich } else { AB-QM 4.0 druckunabhängiges Regelventil (PICV) für den hydraulischen Abgleich }
    AB-QM 4.0 druckunabhängiges Regelventil (PICV)

    Druckunabhängige Regelventile AB-QM 4.0 (Pressure Independent Control Valves, PICVs) sind der Nachfolger des Danfoss AB-QM. Sie bieten erstklassige Spezifikationen zur einfachen Installation. Ein gegen Ablagerungen und Verschmutzung widerstandsfähiges neues Design sichert die herausragende Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Sie passen zu den digitalen Stellantrieben NovoCon® S. Diese ermöglichen die Erfassung von HVAC-Daten, wie z.B. Durchfluss, Ventilstellung, Temperaturen etc., Fern-Inbetriebnahme, Anlagenoptimierung und vorausschauende Wartung werden somit möglich, was zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt.

  • if (isSmallPicture) {  Übergabestationen – Danfoss; } else if (isBigColumns) {  Übergabestationen – Danfoss } else {  Übergabestationen – Danfoss }
    Fernwärme-Übergabestationen

    Fernwärmestationen von Danfoss sind die Schnittstelle zwischen Nah- oder Fernwärmenetz und der Heizungsinstallation. Sie ersetzen die sonst als Wärmeerzeuger üblichen Heizkessel. Es gibt sie für Leistungen von 10 kW bis 2 MW, für den direkten oder indirekten Anschluss, mit einen oder mehrere Heizkreisen, mit und ohne primär- oder sekundärseitig angeschlossener Trinkwassererwärmung. Die modular oder individuell gefertigten Stationen sorgen für eine zuverlässige und energieeffiziente Wärmeübertragung vom Fernwärmenetz auf die jeweilige Hausinstallation.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Lösungen für Fernwärme-Leitsysteme; } else if (isBigColumns) { Danfoss Lösungen für Fernwärme-Leitsysteme } else { Danfoss Lösungen für Fernwärme-Leitsysteme }
    Leittechnik für die Nah- und Fernwärme

    Zur kontinuierlichen Steuerung und Überwachung von Nah- und Fernwärmenetzen vom Kesselhaus in Biomassenetzen bis zur Fernwärmeübergabestation in großen Fernwärmenetzen bietet Danfoss individuell konfigurierte Prozessleitsysteme an. Sie sorgen für eine zuverlässige und energieeffiziente Wärmeversorgung und bieten auch Unterstützung bei der Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs.

  • if (isSmallPicture) { VF und VL in den Größen 2 und 3; } else if (isBigColumns) { VF und VL in den Größen 2 und 3 } else { VF und VL in den Größen 2 und 3 }
    Regel- und Motorstellventile

    Hier finden Sie alle aktuellen Regel- und Motorstellventile von Danfoss.