Die komfortabelste und energiesparendste Methode zur Beheizung von Wohngebäuden
Um dieses Niveau an Komfort und Energieeinsparungen zu erreichen, muss die Fußbodenheizung richtig ausgelegt, konstruiert und mit den passenden hochwertigen Bauteilen ausgestattet sein.
Danfoss bietet alles, was Sie für den Einbau einer nachhaltigen Fußbodenheizung benötigen. Für jede Anwendung, sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen, für Neu- oder Altbau, für Ein- oder Mehrfamilienhäuser.
Wie wir Ihnen helfen können
Behaglich warme Fußbodenflächen
Eine Fußbodenheizung sorgt für angenehme Wärme, da Ihre Füße gewärmt werden, Sie aber gleichzeitig einen kühle(re)n Kopf bewahren. Für die meisten Menschen ist gerade dieser Temperaturunterschied zwischen Kopf und Füßen die größte Annehmlichkeit.
Komfort und Energieeinsparungen
Durch eine gleichmäßige Wärmeverteilung kann die Raumtemperatur gesenkt werden, ohne dass es im Raum kühl wird. Für jedes Grad, um das die Raumtemperatur gesenkt wird, können 5 Prozent an Energiekosten eingespart werden. Darüber hinaus ist für Fußbodenheizungen im Vergleich zu Heizkörpern eine erheblich niedrigere Zulufttemperatur erforderlich, da die Fläche, über die Wärme abgegeben wird, bei Fußbodenheizungen größer ist. Wärmequellen wie beispielsweise Gaskessel arbeiten effizienter bei niedrigen Temperaturen, wie bei Fußbodenheizungen.
Keine Heizkörper, einfache Reinigung
Heizkörper sind Staubfänger – ihre Reinigung kann ziemlich aufwendig sein. Fußbodenheizungen liegen unter dem Boden – dies verringert den Reinigungsaufwand.
Weniger Staub in der Luft
Eine Fußbodenheizung sorgt aufgrund der großen Heizfläche dafür, dass weniger Staub entsteht. Warme Heizkörper geben große Mengen an Heißluft ab und erzeugen somit auch Staub.
Trocknen nasser Böden
Die meisten Menschen kennen das Problem, dass sich auf dem Badezimmerboden Wasser ansammelt. Durch eine Fußbodenheizung verdampft das Wasser schnell, sodass der Boden wieder trocken und sicher wird.
Tools und Apps
Mit unserem quick plannerkönnen Sie Ihr Fußbodenheizungssystem ausmessen.