Renovierungen
Wie profitieren Sie?
Sparen Sie Energie, indem Sie ältere Produkte durch neue und effizientere Lösungen ersetzen.
Schaffen Sie ein gesünderes Klima und reduzieren Sie CO2-Emissionen.
Besseres Raumklima durch richtige und präzise Temperaturregelung.
Modernes Design in Ihrem Heim mit neuen Produkten wie Heizkörperthermostaten oder digitalen Regelungen.
Wertsteigerung Ihres Hauses durch Investitionen in die Energieeffizienz.
Renovierungsmöglichkeiten

Heizkörperthermostate
Ersetzen Sie Ihre alten Thermostate durch neue elektronische Versionen. Sie sparen Energie und Geld zugleich. Und sie sehen gut aus! Die Investition amortisiert sich in kurzer Zeit, da Sie je nach aktueller Installation zwischen 8 und 46 % Energieeinsparungen erzielen können.
Danfoss-Thermostate gibt es in verschiedenen Variationen und sie sind verschiedenen Bedürfnissen angepasst. Alle sind so gestaltet, dass Sie Ihren Komfort erhöhen und gleichzeitig Energiekosten sparen.

Wärmepumpen
Installieren Sie eine Wärmepumpe von Danfoss und erzielen Sie Energieeinsparungen über viele Jahre hinweg. Es gibt verschiedene Versionen von Wärmepumpen, die sich in Bezug auf die erforderlichen Investitionen unterscheiden.
Mehr als 20 Jahre lang Komfort und Kosteneinsparungen
Unsere Wärmepumpen leben mehr als 20 Jahre. Die Pumpen sind wartungsarm und anwenderfreundlich.
Ökologische Konzepte – der Umwelt zuliebe
Danfoss-Wärmepumpen bündeln CO2-emissionsfreie Solarenergie und erzeugen daraus Heizwärme: für ein ganzjährig ideales Raumklima. Wer sich für eine unserer Wärmepumpen entscheidet, leistet einen Beitrag zum Klimaschutz.

Elektrische Fußbodenheizung
Die Fußbodenheizungssysteme von Danfoss sind bestens für Renovierungen und Umbauten geeignet. Stellen Sie sich vor, Sie könnten in Ihrem Haus einen warmen Fußboden haben, ohne den alten Boden zuvor mühsam, teuer und mit viel anfallendem Schmutz entfernen zu müssen. Stellen Sie sich vor, dass Sie ein komplettes Heizungssystem nutzen könnten, das Ihren Fußboden nur um maximal 10 bis 15 mm erhöht – ohne den neuen Bodenbelag. Mit unseren Produkten ist das möglich!
Eine elektrische Fußbodenheizung ist einfach zu installieren und bietet sofortigen Komfort. Sie können sie sicher unter allen Arten von Bodenbelägen verlegen.
Unsere elektrischen Fußbodenheizungssysteme werden im weltweit größten Kompetenzzentrum für Fußbodenheizungen entwickelt. Unsere energiesparenden Heizsysteme bieten Ihnen Komfort, Behaglichkeit und hohe Wohnqualität.
Die Vorteile der elektrischen Fußbodenheizung:
Problemlose Installation
Heizmatten können problemlos unter alten oder neuen Fußböden installiert werden. Die Installationszeit ist unabhängig vom Fußbodenbelag, unter dem die Matten installiert werden. Unsere elektrischen Fußbodenheizungen können problemlos in Neubauten sowie in bereits bestehenden Bauten während der Sanierung installiert werden.
Für jeden Raum in Ihrem Haus
Elektrische Fußbodenheizungen sind für alle Räume geeignet – egal ob Schlafzimmer, Küche oder Flur.
Dank der modernen Danfoss-Thermostate werden Fußbodenheizungen heute als zuverlässige und energieeffiziente Lösung in allen Arten von Gebäuden eingesetzt, auch in Niedrigenergiehäusern.
Geeignet für jeden Fußbodenbelag
Fußbodenheizungen können unter verschiedenen Fußbodenbelägen installiert werden: Holz, Fliesen, Laminat und Linoleum.
Die elektrischen Heizungslösungen von Danfoss benötigen so gut wie keinen Platz. Sie entscheiden, an welcher Stelle im Raum die Systeme installiert werden sollen.
Sie müssen nicht den ganzen Boden aufreißen.
Unsere Heizbänder haben eine lange Lebensdauer und wir gewähren eine Garantie von 20 Jahren. Im Falle eines Fehlers oder eines Schadens muss jedoch nicht der komplette Boden aufgerissen werden. Das Problem kann zentimetergenau lokalisiert werden, sodass beispielsweise nur eine oder zwei Fliesen entfernt werden müssen, um die Reparaturarbeiten durchführen zu können. Unabhängig von den notwendigen Reparaturarbeiten deckt unsere 20-Jahres-Garantie im Fall seltener Fehler die vollständige Reparatur des Fußbodens ab.
Weniger Staub in der Luft
Warme Heizkörper geben große Mengen an Heißluft ab und erzeugen somit auch Staub. Eine Fußbodenheizung sorgt aufgrund der großen Heizfläche dafür, dass weniger Staub entsteht.