Die Heizung macht den größten Teil des Energieverbrauchs in Ein- und Zweifamilienhäusern aus.
Die meisten bestehenden Häuser haben das Potenzial, durch die Verbesserung der Heizungsanlage und die Optimierung der Regelung des Heizbetriebs erhebliche Energieeinsparungen zu realisieren.
Bei Neubauten ist es wichtig, dass die Häuser bereits in der Planungsphase mit einer leistungsstarken Heizungsanlage ausgestattet werden, die einen möglichst geringen Energieverbrauch bei gleichzeitig hohem Komfort für die Hausbesitzer gewährleistet.
Durch den Einsatz von leistungsstarken, empfohlenen Danfoss-Heizgeräten wie Heizkörperthermostaten, hydraulischer oder elektrischer Fußbodenheizung, Wärmepumpen und intelligenten Heizlösungen, die eine individuelle Raumregelung ermöglichen, können Hausbesitzer erhebliche Energie-, Emissions- und Kosteneinsparungen sowohl bei Neubau- als auch bei Altbauprojekten erzielen. Alle Hausbesitzer wollen die Raumtemperatur auf einem angenehmen Niveau halten und gleichzeitig die Effizienz ihrer Heizungsanlage maximieren.
Wie wir Ihnen helfen können
Angenehmer Raumkomfort
Hohe Energieeffizienz bei gleichzeitiger Senkung der Heizkosten
Einfache Installation, Wartung und Instandhaltung
Die Kontrolle über die Heizung in Ihrem Haus behalten
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrisches Heizungssystem zum Schutz vor Schnee und Eis für den Einsatz auf GehwegenSysteme zur Freihaltung von Eis und Schnee werden in verschiedenen Anwendungen auf Parkplätzen, Garagen, Treppen, Bürgersteigen und anderen ebenerdigen Flächen eingesetzt. Sie gewährleisten die Sicherheit des Einzelnen bei gefährlichen Winterbedingungen. Unsere Systeme können auf Dächern, in Dachrinnen, Gehwegen und vielen anderen Bereichen im und um das Haus installiert werden. Es steht eine breite Palette an Produkten zur Verfügung, darunter Kabel oder Heizmatten, spezielle Regler und Montagezubehör. Und Sie können sich auf uns verlassen, wenn es um kompetenten Support und Service geht.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EnergiemessungIn Gebäuden mit mehreren Nutzern kann mit Hilfe der Energiemessung festgestellt werden, wie viel Wärme- oder Kälteenergie jeder Nutzer verbraucht hat. Danfoss bietet ein großes Sortiment an Ultraschall-Wärme- und -Kältezählern sowie entsprechende Lösungen für die automatische Zählerablesung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fußbodenheizung – elektrischElektrische Fußbodenheizung für alle Arten von Böden
Elektroheizungen bieten eine energieeffiziente und umweltfreundliche Fußbodenheizungslösung. Sie sind flexibel sowohl in Neubauten als auch bei Renovierungen einsetzbar und eignen sich für Nass- und Trockenbau.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fußbodenheizung – hydraulischDanfoss ist der beste Partner für den Einbau Ihrer hydraulischen (Warmwasser-)Fußbodenheizung. Das breite Sortiment an Fußbodenheizungsprodukten mit Platten, Rohren, Verteilern, Mischergruppen und Raumtemperaturreglern bietet für jeden Neu- und Altbau eine hochwertige Lösung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intelligente HeizungMit der intelligenten Heizung von Danfoss können Sie die Heizung an Ihren Tagesablauf anpassen und über ein Smartphone regeln.
Die intelligente Heizung von Danfoss bietet Lösungen für jedes Heim und jeden Bedarf – von eigenständigen intelligenten Heizkörperthermostaten bis hin zu kompletten intelligenten Heizungssystemen für vollständige Kontrolle, überall und jederzeit. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RaumtemperaturregelungHeizkörperthermostate und Raumtemperatur-Regelungen gleichen schwankenden Wärmebedarf aus und halten die Temperatur in jedem Raum auf dem vom Bewohner individuell eingestellten Niveau.