Energieoptimierung von Mehrfamilienhäusern
![](/media/cgtjwkna/mfh_keyvisual_hr_1940x420.jpg?width=1390&height=6424&rnd=133578897337400000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Energieoptimierung von Mehrfamilienhäusern
Angesichts steigender CO2-Abgaben und Energiekosten sind energetische Optimierungsmaßnahmen in nahezu allen Immobilienobjekten notwendig geworden. Es ist nicht mehr eine Frage des "ob", sondern des "wie". Doch während das Ziel klar ist, ist es der Weg dorthin vielleicht nicht.
Die energetische Optimierung von Gebäuden ist unsere Kompetenz
Bei Danfoss entwickeln wir seit Jahrzehnten Lösungen für eine effizientere Zukunft. Wir verstehen die Herausforderungen. Die Gesetzgebung. Und die Notwendigkeit zum Handeln - innerhalb jedes Budgets und Zeitrahmens. Als Ihr kompetenter Partner, der sich auf effiziente Heiz- und Kühllösungen spezialisiert hat, bieten wir Ihnen die Bausteine, um die Dekarbonisierung von Mehrfamilienhäusern zu vereinfachen - vom Dach bis zum Keller.
Die Herausforderungen und Bedürfnisse mögen von Gebäude zu Gebäude unterschiedlich sein, aber eines ist sicher: Alle unsere Lösungen zielen darauf ab, den Wert der Immobilie zu steigern, sie für Mieter attraktiver zu machen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374764/ID485532961873-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374767/ID485533096875-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Bausteine der Heizungsoptimierung im Bestand
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374772/ID485533279876-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Warum ist der hydraulischer Abgleich so relevant?
Der hydraulische Abgleich ist entscheidend für die Optimierung von HLK[1]Systemen. Durch den Abgleich werden die Durchflussmengen in Echtzeit an den Bedarf angepasst.
Dadurch wird Überhitzung vermieden, die Vorlauftemperatur gesenkt und der Pumpenenergieverbrauch minimiert, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt.
Häufig auftretende Probleme, wie z.B. Geräusche durch zu hoch eingestellte Pumpen, werden beseitigt, der Raumkomfort verbessert und ein optimaler Anlagenbetrieb sichergestellt.
Der hydraulische Abgleich bietet eine sehr praktische und nachhaltige Lösung angesichts steigender Energiepreise und weltweiter Bemühungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes.
![Domestic Hot Water](/media/svmhg32w/mfh_dhw_web.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Nahtlose Lösungen für die Warmwasseraufbereitung
Mit unseren zuverlässigen Lösungen zur bedarfsgerechten Trinkwassererwärmung setzen Sie auf Sicherheit und reduzieren das Legionellenrisiko. Unsere einfach zu installierenden, vormontierten Systeme sind auf den zunehmenden Fachkräftemangel zugeschnitten und ermöglichen Ihnen eine schnelle und erfolgreiche Projektabwicklung. . Ob als Stand-Alone-System oder integriert in Wohnungsstationen, unsere Systeme bieten eine zuverlässige Lösung, die Legionellenprobleme beseitigt und gleichzeitig eine konstante Versorgung mit optimaler Wassertemperatur sicherstellt.
![Intelligente Gebäudeoptimierung mit Leanheat®](/media/dulo2qs0/leanheat-network-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Intelligente Gebäudeoptimierung mit Leanheat®
Danfoss Leanheat® bietet revolutionäre End-to-End-Softwaresysteme und -Services für die Steuerung und Optimierung von Fernwärmesystemen – von der Erzeugung und Verteilung bis hin zu Gebäuden und Haushalten. Durch die Vernetzung und Konnektivität können Versorgungsunternehmen und Dienstleister mithilfe von Optimierungstools die wachsenden Anforderungen hinsichtlich der Energieeffizienz effektiv erfüllen und gleichzeitig den Geschäftsbetrieb und die Kosten optimieren.
![](/media/nrehfmxh/mfh_application-guide_ebook_1120x747px_cropped.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Der Danfoss Kompass der energetischen Gebäudesanierung
Der Danfoss Kompass zur energetischen Gebäudesanierung soll Investoren, Immobilienbesitzern und Fachleuten als einfacher Wegweiser durch eine Vielzahl von technischen Lösungen und Möglichkeiten zur Dekarbonisierung von Mehrfamilienhäusern dienen - geordnet nach Art der Maßnahme und Investitionsaufwand.
Wir beraten Sie gerne
Haben Sie sich entschlossen, Ihr Wohngebäude energetisch zu optimieren? Nehmen Sie Kontakt über das untenstehende Formular mit uns auf.
Wir beraten Sie gerne und finden gemeinsam mit Ihnen die besten Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen.
Lassen Sie uns gemeinsam die Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit Ihres Gebäudes ausloten und im Rahmen Ihrer zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten die richtige Lösung finden.
Referenzobjekte
![](/media/fkggvo31/case_carlavagen_apartments2_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Im Mehrfamilienhaus - Energie und Geld mit KI und dem dynamischen Abgleich sparen
In zentral beheizten Wohngebäuden kommt es aufgrund ineffizienter und unausgewogener Heizsysteme häufig zu Schwankungen der Raumtemperatur. Dies kann zu unzufriedenen Bewohnern führen, die sich über mangelnden Komfort oder hohe Energierechnungen beschweren.