Das moderne Baudesign von heute zeichnet sich nicht nur durch einzigartige Architektur und stilvolle Inneneinrichtungen aus, sondern auch durch intelligente Heiz-, Kühl- und Sicherheitslösungen. Diese gut versteckten Technologien sparen Zeit und Geld und bieten gleichzeitig zusätzlichen Komfort.
Das System zur Freihaltung von Schnee und Eis kommt auf Parkplätzen, in Garagen, auf Treppen, Bürgersteigen und anderen ebenerdigen Flächen zum Einsatz, die so vor den negativen Begleiterscheinungen des Winters geschützt werden können.
Elektroheizungen lösen saisonale Herausforderungen mit energieeffizienten Systemen mit Heizkabeln, die die Konstruktion vor Schnee, Eis und Frostschäden schützen. Elektroheizungen sind im Winter eine nachhaltige Lösung mit niedrigem Energieverbrauch für eine grüne und saubere Zukunft und halten Ihre Dächer und Einfahrten trocken und sicher.
Electric heating solves the season challenge with energy efficient systems using heating cables to protect construction against snow, ice, and frost damage. Electric heating is a sustainable solution for a green and clean future with low energy consumption during the winter period to keep your roofs and driveways dry and safe.
Funktionen und Vorteile
Ice and snow melting for all types of buildings and infrastructure
Fast and easy to install
Multiple application options
Safe and robust materials
Long warranty term
Elektroheizungen für Ihre Sicherheit
Wir wissen, wie gefährlich Stürze auf rutschigen Treppen und Gehwegen sein können oder wie ärgerlich Dellen am Auto sind, die auf rutschigen Garagenrampen entstehen. Jedes Jahr berichten die Medien über Menschen, die auf eisigen Oberflächen ausgerutscht sind und Knochenbrüche oder schwere Blutergüsse erlitten haben.
Elektrische Heizungssysteme für den Außenbereich beseitigen diese Gefahren. Elektroheizungen werden zur Freihaltung von Eis und Schnee eingesetzt und bieten im Winter Sicherheit für Menschen, Fahrzeuge, Geräte und Gebäude.
Das Heizungssystem für den Außenbereich besteht aus drei Hauptkomponenten:
• Einem Heizelement (Band oder Matte mit geeigneter spezifischer Leistung)
• Regler (digital mit Feuchte- und Temperaturfühlern oder analog mit Temperaturfühlern)
• Weiterem Zubehör je nach gewählter Ausstattung (z. B. Clips, Fixierbänder usw.)

Besonders wichtig ist die Effektivität des Systems auf geneigten Flächen, z. B. auf Garagenrampen. Bitte beachten Sie, dass nicht die gesamte Einfahrt beheizt werden muss, sondern lediglich die begrenzten Bereiche, die mit den Reifen in Berührung kommen.
Bei steilen Einfahrten ist ein lineares Entwässerungssystem erforderlich, damit das Schmelzwasser abfließen kann. Auch dieser Kanal muss vor Frost geschützt werden.
Bei Treppen werden die Bänder schlaufenförmig über die Stufen gelegt, wobei ein ausreichender Abstand zwischen den angrenzenden Abschnitten einzuhalten ist. Bei Neubauten erfolgt die Installation auf der Treppenoberfläche und wird mit einer drei bis fünf Zentimeter dicken Betonschicht bedeckt. Auf alten Treppen sollten die Heizbänder in Nuten verlegt und mit Beton unter Zugabe von Weichmacher bedeckt werden. Der Beton sollte die gesamte Oberfläche des Bandes ohne Luftblasen umgeben.

Elektrische Heizungssysteme für die Sicherheit im Freien können sowohl während des Baus als auch bei der Renovierung bestehender Anlagen installiert werden.
Schneeräumen ist kein Vergnügen. Eis ist jedoch ein noch größeres Problem, das durch Frost nach einem Schneefall entsteht.
Die Verwendung von Chemikalien zur Enteisung ist zeitaufwändig und wirkt sich negativ auf die Umwelt aus, da Mittel zum Abschmelzen den Boden und das Schuhwerk zerstören und Pflanzen abtöten. Daher ist ihre Verwendung in Gärten strengstens untersagt. Mit elektrischen Heizungssystemen steht eine Alternative zu Chemikalien zur Verfügung, die die Oberflächen nicht beschädigt und die Anschaffung von Werkzeugen zum Entfernen von Schnee und Eis überflüssig macht.

Sichere Böden und Dächer mit Heizkabeln von Danfoss
Wir haben vielseitige Außenbereichslösungen für das Beheizen von Rohren, Dächern, Dachrinnen und Fußböden entwickelt, die in nahezu jeden Gebäudetyp, einschließlich Privat-, Geschäfts- und Institutionsgebäude, eingebaut werden können.