Schalten Sie um auf Komfort - mit einer elektrischen Fußbodenheizung
Fühlen Sie sich gut, wenn Sie am Morgen aufstehen, das ganze Jahr über. Mit der elektrischen Fußbodenheizung von DEVI können Sie den Komfort und die Bequemlichkeit in Ihrem ganzen Zuhause verbessern. Die Installation ist einfach und kosteneffizient, und die Steuerung ist intelligent und intuitiv, also schalten Sie den Komfort ein.
Make it easy, make it DEVI
Sparen Sie Platz, Zeit und Installationskosten. Mit DEVI erhalten Sie ein bewährtes System, das für Architekten, Installateuren und Benutzern alles einfacher macht.
Der Ausbau des Hauses wird einfach, da Sie sich keine Gedanken über Wasserleitungen und Pumpen machen müssen. Die Installation ist einfach, da Sie ein flexibles System erhalten, mit dem Sie schnell und unkompliziert arbeiten können. Und die Verwendung des Systems ist einfach, da es intuitive Bedienelemente und eine schnelle Aufwärmzeiten bietet.
Also: Make it easy, make it DEVI.
Features und Vorteile
Von jedem Raum aus
Für alle Bodenbeläge geeignet
Kein Ausrutschen mehr auf nassen Böden in Bad oder Küche
Elektrisches Heizen ist eine gute Lösung für Niedrigenergie-Häuser
Eine unsichtbare Wärmequelle
Schnell reagierende Fussbodenheizung
Lange Lebenszeit und wartungsfrei
Lange Lebensdauer mit 20-jähriger Garantie
The future is electric
Durch neue Gesetzgebung können Elektroheizungen nun für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. DEVI bietet Ihnen energieeffiziente Heizlösungen, die EcoDesign entsprechen. Mit langer Lebensdauer, wartungsfrei und einer vollumfänglichen 20-Jahres-Garantie ist die Zukunft wirklich elektrisch.
Behalten Sie alle Projekte im Griff
Bauen Sie ein neues Haus oder renovieren Sie Ihr bestehendes Haus? In jedem Fall erleichtert DEVI das Entwerfen und Installieren Ihres Projekts.
DEVI-Lösungen können sowohl als primäre Wärmequelle als auch als zusätzliche Wärmequelle für Komfortheizungen genutzt werden. Sie können DEVI-Produkte problemlos in jedem Raum und auf jedem Bodenbelag installieren.

Einmal tippen oder drehen und Ihr Zuhause ist perfekt
Der einzig sichtbare Teil eines DEVI-Systems ist auch der schönste. In unserer Auswahl an Steuerungen finden Sie eine, perfekt zu Ihrem Zuhause passt. Alle Steuerungen sind einfach und intuitiv zu bedienen und bieten Ihnen intelligente Funktionen.
Entdecken Sie die einfachste im Markt verfügbare Lösung
Das System besteht aus drei Hauptkomponenten: den Heizelementen (Kabel, dünne Heizmatte oder Heizelement), dem Thermostat mit Luft- oder Fußbodentemperatursensoren sowie dem Zubehör. Alle Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards entworfen und hergestellt.

Die Zukunft ist elektrisch
Make it easy - make it DEVI. Für Hauseigentümer, Architekten und Installateure.
Sie möchten DEVI installieren? So einfach geht es!
DEVI-Systeme sind einfach zu installieren und erfordern keine besondere Wartung. Um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Sammlung von Empfehlungen zusammengestellt, die Sie beim Umgang mit unseren Produkten beachten sollten.
Fallstudien
Kontakt
Vertrieb und Infos
Unsere Produkte erhalten Sie beim Fachhandel bzw. beim Großhandel.
Für weitere Informationen und technische Fragen, kontaktieren Sie uns.