• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Trinkwarmwasser

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte

Danfoss bietet ein umfangreiches Programm von Produkten und Systemen für die zentrale wie die dezentrale Trinkwasser-Erwärmung in Wohn- und Gewerbegebäuden. Je nach Anforderung gibt es zentrale Durchfluss-, Speicherlade- und Antilegionellen-Systeme, die für den jeweiligen Einsatzfall passend ausgelegt, konstruiert und produziert werden.

Die Systeme:

Dezentrale Trinkwasser-Erwärmung

Dezentrale Trinkwasser-Erwärmung

Für die dezentrale Trinkwasser-Erwärmung für einzelne Zapfstellen oder Küche und Bad in einzelnen Wohnungen gibt es einzelne oder in Wohnungsstationen integrierte Frischwasser-Systeme, die das Trinkwasser nur bei Bedarf im Durchfluss erwärmen, ohne es zu speichern. Alle Komponenten und Systeme erfüllen die hohen Hygieneanforderungen für Trinkwasser und sorgen für eine zuverlässige und sicher Warmwasserversorgung.

Zentrale Trinkwasser-Erwärmung

Zentrale Trinkwasser-Erwärmung

Grundsätzlich wird bei zentralen Systemen zur Trinkwassererwärmung zwischen Durchfluss-, Speicherlade- und Antilegionellen-Systemen unterschieden. Während zentrale Durchfluss-Systeme über den Tag einen relativ gleichmäßigen Warmwasserverbrauch und eine relativ hohe Energieversorgung erfordern, empfiehlt sich in Gebäuden wie Hotels mit relativ geringem Warmwasserbedarf über den Tag und kurzzeitigen Bedarfsspitzen in den Morgen- und Abendstunden der Einsatz von Speicherlade-Systemen. Die gibt es auch mit exakter Temperaturregelung als Antilegionellen-Systeme, die besonders in n sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern und Altenheimen eingesetzt werden. Speicher-Wassererwärmer bietet Danfoss aus hygienischen Gründen für zentrale Systeme nicht an.  Alle diese Systeme unterliegen als Großanlagen der regelmäßigen Kontrollpflicht durch die Gesundheitsämter.

Trinkwarmwasser-Verteilung

Trinkwarmwasser-Verteilung

Das in zentralen Systemen erwärmte Trinkwasser wird in großen mehrgeschossigen Gebäuden über ein verzweigtes Netz von Warmwasser- und Zirkulationsleitungen an die Zapfstellen in den einzelnen Räumen verteilt. Um Toträume, in denen sich Legionellen vermehren könnten, zu vermeiden, eine zuverlässige Versorgung aller Zapfstellen und eine gleichmäßige Durchströmung aller Leitungen sicherzustellen, sind für jeden Strang ein dynamischer hydraulischer Abgleich und eine genaue Regelung der Warmwassertemperatur erforderlich.

Legionellen-Risiko auf intelligente und energieeffiziente Weise reduzieren

Legionellen-Risiko auf intelligente und energieeffiziente Weise reduzieren

Thermische Ausgleichsventile mit thermostatischen oder elektronischen Desinfektionsmodulen ausgestattet, sorgen für eine regelmäßige Spülung des Systems mit Wassertemperaturen von mehr als 65 °C, bei denen Legionellen sterben. Ein elektronisches Temperaturerfassungssystem überwacht und protokolliert alle Temperaturen und leitet den sicheren Desinfektionszyklus ein. Diese Regler lassen sich problemlos über WiFi von mobilen Geräten oder einem zentralen Gebäudemanagement (BMS) zentral steuern und überwachen. Bei den hohen Trinkwarmwasser-Temperaturen empfiehlt es sich Armaturen mit integriertem Verbrühschutz einzusetzen.

Wie wir Ihnen helfen können

Ein erfahrener und kompetenter Partner für die Trinkwasser-Erwärmung

Zentrale und dezentrale Systeme für eine zuverlässige und bedarfsgerechte Warmwasserversorgung

Hygienisch sicherer und energieeffizienter Betrieb

Hohe Leistung auf kleinstem Raum

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und regelmäßiger Wartung
sicherer Schutz vor Legionellen

Thermisches Ausgleichsventil MTCV-e mit elektronischem Regler CCR2+

Thermisches Ausgleichsventil MTCV-e mit elektronischem Regler CCR2+

Für eine sichere und energieeffiziente Trinkwarmwasser-Versorgung auch vom Smartphone aus einstell- und steuerbar.

So können Trinkwarmwassersysteme abgeglichen werden

Über die Herausforderungen und Lösungen informiert Sie ein Video. So erfahren Sie, warum der hydraulische Abgleich wichtig so ist, welche Art des Abgleichs die beste ist und wie Sie damit Ihre Probleme lösen können.

Verwandte Produkte