Frequenzumrichter für Aufzüge und Fahrtreppen in Wohngebäuden

  • Übersicht
  • Produkte
  • Fallstudien
  • Kontakt

Komfort und Zuverlässigkeit auf einem neuen Niveau

Die fortschreitende Urbanisierung erfordert immer höhere Gebäude und eine älter werdende Bevölkerung sucht mehr Komfort in ihrem Leben. Dadurch sind ein einfacher und schneller Zugang mit hohem Komfort und eine optimale Energieeffizienz zentrale Parameter bei der Konstruktion heutiger Aufzüge und Fahrtreppen. Sogar die Freizeitsportler, die den Nervenkitzel in immer neuen Höhen in Skigebieten suchen, beeinflussen die Branche.

Sie können sich auf eine ruckfreie, leise und sichere Leistung verlassen und gleichzeitig Kostensynergien erzielen, indem Sie speziell für die Aufzugs- und Fahrtreppenindustrie entwickelte Danfoss-Frequenzumrichter in Ihr Gebäude integrieren. Unsere Produkte ermöglichen eine mühelose Regelung und optimierte Effizienz in Geschäfts- und Wohngebäuden, Skigebieten und Industrieanlagen weltweit. Und sie können erfahren, wie angenehm es ist, mit nur einem Lieferanten zusammenzuarbeiten. Da unser Produktangebot sich nicht auf Frequenzumrichter beschränkt, sind wir mit unseren Gebäudeautomatisierungslösungen in fast jedem Wohngebäude, Supermarkt oder jeder Fabrik weltweit vertreten.

Seilaufzüge und Fahrtreppen

Dies sind die häufigsten Arten von Aufzugs- und Fahrtreppenausrüstungen. Die Kabinen werden mithilfe von Seilen bewegt, die über Scheiben laufen, wobei ein Gegengewicht die Last ausgleicht. Die präzise Regelung eines hocheffizienten Motors mit einem Frequenzumrichter sorgt für den erforderlichen Fahrkomfort. Durch spezielle Funktionen für Aufzüge lässt sich der Frequenzumrichter einfach in eine neue Aufzugsserie integrieren; aber auch vorhandene Anlagen lassen sich so modernisieren.

Auf Fahrtreppen ermöglicht der Frequenzumrichter einen langsamen Leerlauf und schnellen Betrieb mit sanfter Beschleunigung und Verzögerung. Die hohe Effizienz und der reibungslose Betrieb der Geräte garantieren eine lange Lebensdauer. Sowohl neue Anlagen wie auch bestehende Installationen profitieren von niedrigeren Gesamtbetriebskosten.

Hydraulische Aufzüge

Die ebenfalls weit verbreiteten hydraulischen Aufzüge verfügen über Kolben, die die Kabine entlang von Führungsschienen bewegen. Wenn Frequenzumrichter zum Einsatz kommen, erfolgt der Antrieb der Hydraulikpumpe gemäß dem tatsächlichen Bedarf mit den niedrigsten Verlusten. Das Hydrauliköl wird nicht heiß. Und der Aufzug verfügt über eine unbegrenzte Zahl Zyklen pro Tag, kürzere Zykluszeiten und sehr hohe Effizienz. Energieeinsparungen von über 50 % und Gesamteinsparungen von bis zu 75 % sind möglich, wenn Ölkühler entfallen und die Klimaanlage seltener zum Einsatz kommt. Die Aufrüstung eines vorhandenen Aufzugs mit Frequenzumrichtern ist eine Sache weniger Stunden.

Schnelle Nachrüstung für maximale Einsatzzeit des Aufzugs

Die älteren Bewohner eines Wohnblocks im schottischen Saltcoats konnten ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, bis Northern Industrial eine schnelle Lösung für ihren defekten Aufzug fand. Glücklicherweise sorgt der Danfoss VLT® Lift Drive LD 302 dafür, dass sich Aufzugsantriebe schnell mit einer Standardlösung nachrüsten lassen.

Produkte

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled

    Die VACON® NXP Air Cooled Frequenzumrichter bieten Präzision und Leistungsstärke für Anwendungen, die eine robuste und dynamische Leistung erfordern. Sie sind in einem kompletten Leistungsbereich von bis zu 2 MW in Form von wandmontierten, in Schaltschränke eingebaute oder IP00-Modulen erhältlich.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Lift Drive LD 302; } else if (isBigColumns) { VLT® Lift Drive LD 302 } else { VLT® Lift Drive LD 302 }
    VLT® Lift Drive LD 302

    Der LD 302 funktioniert mit und ohne Rückführung und ist für Seil- und Hydraulikaufzüge geeignet.

  • VLT® AutomationDrive FC301/302 - Technische Daten
  • if (isSmallPicture) { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit; } else if (isBigColumns) { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit } else { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit }
    VLT® AutomationDrive - 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros

    Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit. Darüber lässt sich der FC 302 schnell und einfach in die technische Dokumentation und die technischen Schalt- und Konstruktionspläne integrieren. Dies spart nicht nur OEM Zeit und Geld bei der Anlagenentwicklung.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 }
    VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302

    Der VLT® Der VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 ist für die variable Drehzahlregelung aller Asynchronmotoren und Permanentmagnetmotoren konzipiert. Er ist in Standardversion (FC 301) sowie in einer erweiterten, hochdynamischen Version (FC 302) mit zusätzlichen Funktionen erhältlich.

Fallstudien

  • if (isSmallPicture) { Schnelle Nachrüstung für maximale Betriebszeit des Aufzugs; } else if (isBigColumns) { Schnelle Nachrüstung für maximale Betriebszeit des Aufzugs } else { Schnelle Nachrüstung für maximale Betriebszeit des Aufzugs }
    Schnelle Nachrüstung für maximale Betriebszeit des Aufzugs

    Die Bewohner waren hoch erfreut, dass keine größeren Unannehmlichkeiten entstanden, als ihr Aufzug in der Wohnanlage ausfiel. Glücklicherweise sorgte der VLT® Lift Drive für eine schnelle Lösung.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.