Brandschutz für Rechenzentren
![Mitarbeiterin in einem Rechenzentrum](/media/ndda2pko/serverroom1-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133041755945900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Schützen Sie Ihr Rechenzentrum und sorgen Sie für seinen sicheren Betrieb
Brände in Rechenzentren können extrem kostspielig sein. Mit der Löschanlage SEM-SAFE® die mit Hochdruck-Wassernebel arbeitet, können Rechenzentren Brände effizient bekämpfen und gleichzeitig den Betrieb aufrecht erhalten. Dieses Komplettsystem schützt Leben, begrenzt Schäden am Gerät und minimiert Ausfallzeiten.
SEM-SAFE®: Innovativer und zuverlässiger Brandschutz für Rechenzentren
Brandschutz mit Hochdruck-Wassernebel für Rechenzentren
Feuerlöschsysteme auf Gas- und Chemikalienbasis haben über die letzten 20 Jahre an Relevanz verloren. Sie haben den Nachteil, dass sie in der Regel die Freisetzung von Chemikalien in einem großen Bereich erfordern und dass Lüftungssysteme abgeschaltet werden müssen, um Sauerstoff fernzuhalten. Die Stromversorgung muss oft unterbrochen werden, die Reinigungsarbeiten sind zeitaufwendig und die Sicherheit des Personals, die Schadensbegrenzung und die Verfügbarkeit gestalten sich häufig kritisch.
Die meisten Rechenzentren greifen alternativ auf Lösungen mit Hochdruck-Wassernebel zurück. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wassersprinkleranlagen bestehen Systeme mit Hochdruck-Wassernebel aus einem dedizierten Netzwerk aus Düsen, das sich durch das Rechenzentrum zieht und mikrofeine Wasserpartikel genau an der Stelle des Vorfalls freisetzt. Das örtlich begrenzte Feuer wird schnell gelöscht und die übrigen Betriebsabläufe und Geräte des Rechenzentrums bleiben unberührt und können weiterlaufen.
Die wichtigsten Vorteile von SEM-SAFE® für den Brandschutz in Rechenzentren
Weiterbetrieb des Rechenzentrums während der Brandbekämpfung
Sofortige Kühlung im Brandbereich
Bekämpft Brände, ohne Personen zu verletzen
Während des Brandes läuft die Lüftung weiter
Türen zum geschützten Rechenzentrumsraum bleiben offen
Brände werden mit minimalen Schäden an elektrischen Geräten gelöscht
![Eine SEM-SAFE-Brandschutzeinheit von Danfoss](/media/ioafk15b/lpco2-tank-2-new.jpg?width=420&height=1920&rnd=133045915614170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
SEM-SAFE®: Ein einziges System für sämtliche Brandschutzanforderungen in Rechenzentren
![](/media/1pfb3k25/nozzle-spraying-water.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Intelligente Nutzung von Wasser für den Brandschutz
Im Gegensatz zu herkömmlichen Feuerlöschsystemen für Rechenzentren wird bei SEM-SAFE® Wasser mit hohem Druck durch die Düsen abgegeben, wodurch ein besonders feiner Nebel mit doppelter Löschwirkung entsteht.
Er kühlt das Feuer wie eine herkömmliche Sprinkleranlage und entzieht dem Feuer gleichzeitig Sauerstoff – so wie es bei gasbasierten Feuerlöschsystemen der Fall ist. Wenn der Nebel in Kontakt mit Flammen kommt, verdampft er und dehnt sich mindestens um das 1.700-Fache aus, wodurch die Flammen verdrängt werden und das Feuer schnell gelöscht wird.
Merkmale und Vorteile der Löschanlage mit Hochdruck-Wassernebel
Der Hauptvorteil von Löschsystemen mit Hochdruck-Wassernebel ist der extrem geringe Wasserverbrauch. Mit einer Hochdruckpumpe wird sauberes Wasser mit 60 oder 100 bar durch ein speziell entwickeltes, geprüftes Netz aus Rohrleitungen und Düsen aus Edelstahl gepresst. Die ausgestoßenen mikrofeinen Wassertröpfchen sind zwischen 50 und 200 μm groß.
Bei dieser örtlich begrenzten Löschreaktion wird nur die Düse an der betroffenen Stelle ausgelöst und nach der Aktivierung bleiben kaum Wasserspuren zurück. Der Bereich muss nicht wie bei gasbasierten Brandschutzsystemen abgedichtet werden und die Lüftung kann weiter laufen. Energieversorgung und Rechenzentrumsbetrieb können wie gewohnt fortgeführt werden.
Sehen Sie sich an, wie SEM-SAFE® im Vergleich zu Niederdruck- und Sprinklersystemen abschneidet
Feuerlöschdüse
- Hochdruck-Wassernebeldüse von Danfoss
- Höchster Abstand auf dem Markt (5,5 m)
- Kapazität und Sprühmuster zu 100 % getestet
Hochdruckpumpen für Brandunterdrückungssysteme
- Mit Wasser geschmiert, wodurch die Pumpe wartungsfrei ist
- Das leichteste und kompakteste Modell der Welt
- 95 % energieeffizient und besonders pulsationsarm zur Geräuschreduzierung
Edelstahlventile für Feuerlöschanlagen
- Kompakt
- Unkomplizierte Montage und Inbetriebnahme
- Schmutzunempfindlich und hoch korrosionsbeständig
Rohre und Beschläge für Hochdruck-Wassernebel
- Kleinerer Rohraußendurchmesser
- Kurze Vorlaufzeit
- Hohe Qualität
![](/media/uoymeq1l/sem-safe-unit.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
FM-zugelassenes System zur Brandbekämpfung in Rechenzentren
Unsere Lösungen werden in vielen Rechenzentren auf der ganzen Welt eingesetzt und unterstützen den Brandschutz auf Gebäude- und Raumebene. Die SEM-SAFE®-Löschanlage mit Hochdruck-Wassernebel ist FM-zugelassen und besteht aus einer modularen Hochdruck-Pumpeneinheit, Bereichsventilen, Rohrleitungen und Wassernebeldüsen.
Das System ist sicher, effizient und umweltfreundlich. Mit kleinen Rohrabmessungen, großer Abdeckung, minimalem Wasserverbrauch, einer kompakten Pumpeneinheit und einer einfachen Konstruktion ist SEM-SAFE® mit Hochdruck-Wassernebel die optimale Lösung für den Brandschutz. Diese Komponenten ermöglichen auch eine einfache Koordination der Systeme während des Installationsprozesses.
Installierte Brandschutzanlagen
Unsere Anwendungsberichte ansehen
Mit Danfoss können Sie auf umfassende Erfahrung bei der Entwicklung von Brandschutzlösungen zurückgreifen, die teure HLK-Anlagen, missionskritische Anwendungen, empfindliche Ausrüstung und andere kritische Anlagen schützen. Wir sind bei der Entwicklung von Brandschutzsystemen für Rechenzentren bereits von Anfang an führend.
![Danfoss: Führender Entwickler von Feuerlöschsystemen mit Hochdruck-Wassernebel](/media/6007/office-unit-sem-safe-by-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss: Führender Entwickler von Feuerlöschsystemen mit Hochdruck-Wassernebel
Danfoss Fire Safety betreibt eigene Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen für alle wichtigen Komponenten unserer Brandschutzsysteme mit Hochdruck-Wassernebel.
Unser Team aus Brandschutzingenieuren kennt sich mit den lokalen Vorschriften genauso aus wie mit den Gegebenheiten und Unsicherheiten, die mit dem Brandschutz in Rechenzentren einhergehen. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um sie mit unseren Niederlassungen, Mitarbeitern und Vertretern weltweit von der Entwurfsphase, Raumplanung und technischen Konstruktion über die Installation, strenge Tests, Inbetriebnahmen und die Übergabe bis hin zur Wartung und Reparatur zu unterstützen.
Weitere Lösungen für Rechenzentren
Nutzen Sie unser umfangreiches Portfolio für Rechenzentren
Eigentümer und Manager von Rechenzentren stehen zunehmend unter dem Druck, die Leistungsaufnahme zu senken, während Verfügbarkeit und Skalierbarkeit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Mit den nachhaltigen Rechenzentrumslösungen von Danfoss haben Sie alles im Griff.
Lernen Sie unsere Experten für Rechenzentren kennen
![](/media/fueivfwy/data-center-experts-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133046087100170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Kontakt
![Nachhaltige Technologie für Rechenzentren](/media/004l1cgc/danfoss-greendata-rgb-fin-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133020765134100000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Nachhaltige Lösungen für Rechenzentren
Verbessern Sie Energieeffizienz, Klimabilanz und Verfügbarkeit Ihrer Rechenzentren. Mit Danfoss bekommen Sie umfangreiches Know-how, Erfahrung und ein umfassendes Produktportfolio.