Raumkomfort

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte

Um den bestmöglichen Raumkomfort für die Nutzer sicherzustellen, ist jedes Gebäude mit einem geeigneten Heiz- und/oder Kühlsystem ausgestattet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Raumtemperaturen zu erhöhen oder zu senken und wie diese geregelt werden:

  • Endgeräte
  • Heizen mit Heizkörpern
  • Fußbodenheizung

Endgeräte

Dazu gehören unter anderem Klimatruhen, Kühlplatten und Klimadecken. Diese werden meist in der Decke installiert und versorgen einen Raum über ein 2-, 3- oder 4-Rohrsystem mit Wärme und/oder Kälte. Zur Regelung der Raumtemperatur können die besten Ergebnisse sowohl unter Voll- als auch unter Teillastbedingungen durch den Einsatz von druckunabhängigen Ausgleichs- und Regelventilen erzielt werden. Sie werden einfach auf den gewünschten Durchfluss unter Volllast eingestellt und dienen als automatische Durchflussbegrenzer. Unter Teillastbedingungen reduziert der Stellantrieb den Durchfluss genau nach Bedarf. Es kommt nicht zum Überlaufen, wodurch die Energieeffizienz der Wärme- oder Kältequelle verbessert wird.
Die Stellantriebe können über ein Gebäudemanagementsystem (BMS) oder eigenständige elektronische Raumregler gesteuert werden. Enthalten die Endgeräte einen Ventilator, kann der Raumregler auch zur Änderung der Ventilatordrehzahl verwendet werden.

Heizen mit Heizkörpern

In den meisten Fällen als 2-Rohrsystem mit einem oder mehreren Heizkörpern in jedem Raum konzipiert. Zur Regelung der Raumtemperatur werden Heizkörperthermostate von Danfoss verwendet. Diese bestehen aus einem Heizkörper-Thermostatventil, meist mit einer Voreinstellung des Nenndurchflusses, und einem Temperaturfühler. Eine Vielzahl von Sensoren sorgt für eine genaue Regelung der Raumtemperatur. Wenn beispielsweise Vorhänge eine korrekte Messung der Raumtemperatur verhindern, ist eine Version mit Fernfühler oder Fernfühler und Regelung eine bessere Option.
Für einen optimalen Raumkomfort wird empfohlen, das Heizkörpersystem mit einer Lösung für den automatischen hydraulischen Abgleich auszustatten. Dadurch werden Druckschwankungen verhindert und eine optimale Funktion der Heizkörperthermostate gewährleistet.

Fußbodenheizung

Bietet hohen Komfort durch die Beheizung von Räumen von unten nach oben. Die Wärme wird gleichmäßig verteilt und der Fußbodeneinbau nimmt keinen wertvollen Platz ein. Danfoss bietet sowohl Warmwasser- (hydraulische) als auch elektrische Fußbodenheizungen an. Sie können zum Beheizen aller Räume im Gebäude oder zum Beheizen bestimmter Räume, wie z. B. Hotelbadezimmer, verwendet werden, wo die Anforderungen in Bezug auf Komfort am höchsten sind.
Sowohl bei der hydraulischen als auch bei der elektrischen Fußbodenheizung kann die Raum- und/oder Fußbodentemperatur über Raumthermostate geregelt werden. Diese sorgen für hohen Raumkomfort und verhindern, dass Räume erwärmt werden, wenn dies nicht erforderlich ist.

 

Wie wir Ihnen helfen können

Genaue Raumtemperaturregelung

Hoher Benutzerkomfort

Raumkomfort ohne Wenn und Aber

Große Vielfalt an Systemen und Regelungslösungen

HVAC-Anwendungen von Danfoss in gewerblich genutzten Gebäuden

Danfoss unterstützt Sie bei der Schaffung eines besseren Raumklimas mit HVAC-Lösungen, die auf Anwendungs-Know-how und einem umfassenden Produktportfolio für Heizung, Lüftung und Klimatisierung in öffentlichen und gewerblich genutzten Gebäuden basieren. 

Wie können Sie maximalen Raumkomfort erreichen?

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { ChangeOver6 - 6-Wege-Motorumschaltventil; } else if (isBigColumns) { ChangeOver6 - 6-Wege-Motorumschaltventil } else { ChangeOver6 - 6-Wege-Motorumschaltventil }
    ChangeOver6 - 6-Wege-Motorumschaltventil

    ChangeOver6 ist ein 6-Wege-Motorumschaltventil, das in 4-Rohr-Systemen ein Umschalten zwischen Heizung und Kühlung ermöglicht, ohne dass Querströmungen auftreten.

  • if (isSmallPicture) { Einrohrheizungen AB QT CCR3+ Thermostatischer Stellantrieb Elektronischer Regler; } else if (isBigColumns) { Einrohrheizungen AB QT CCR3+ Thermostatischer Stellantrieb Elektronischer Regler } else { Einrohrheizungen AB QT CCR3+ Thermostatischer Stellantrieb Elektronischer Regler }
    Einrohrheizungen

    Ohne komplette Systemsanierung oder neue Rohrleitungen arbeitet Ihr Einrohrsystem nach der Aufrüstung mit einem AB-QM Ventil und einem thermostatischen QT-Element so effi zient wie ein Zweirohrsystem. Die Endanwender profitieren von einer perfekt geregelten Heizinstallation, die einen verbesserten Komfort und Energieeinsparungen ermöglicht. Die höchste Einsparung erreicht ein lastabhängiger hydraulischer Abgleich durch AB-QM mit Stellantrieben und elektronischem Regler CCR3+.

  • if (isSmallPicture) { Heizkreisverteiler  – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Heizkreisverteiler  – Danfoss } else { Heizkreisverteiler  – Danfoss }
    Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung

    Erst durch die richtige Regelung funktioniert eine Flächenheizung zuverlässig, genau und energiesparend. Hierzu dienen die Heizkreisverteiler, die als Sammel- und Verteilstation die Wärmeversorgung der einzelnen Räume übernehmen. Durch die Kombination von Thermostellantrieben und Raumthermostaten wird die Wärme wunschgemäß bereitgestellt - durch einfaches Einstellen am Drehrad oder vollautomatisch durch Programmierung eines Tages- oder Wochenprogramms.

  • if (isSmallPicture) { Stellantriebe – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Stellantriebe – Danfoss } else { Stellantriebe – Danfoss }
    Stellantriebe

    Die thermischen TWA-Stellantriebe von Danfoss erlauben den Direktanschluss an Danfoss-Ventile und gängige Fremdfabrikate. TWA ist für Versorgungsspannungen von 24 V oder 230 V in NC*-oder NO*-Ausführung lieferbar.

  • if (isSmallPicture) { Kompaktmischergruppen– Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kompaktmischergruppen– Danfoss } else { Kompaktmischergruppen– Danfoss }
    Kompaktmischergruppen

    Heizkörper und Fußbodenheizung sind dank der Danfoss Kompakt - Mischergruppen schnell, einfach und kostengünstig miteinander zu betreiben. Durch die steckerfertigen Mischergruppen können komplizierte und arbeitsaufwendige Änderungen am Wärmeerzeuger ebenso entfallen wie separate Leitungen.

  • if (isSmallPicture) { Stellantriebe – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Stellantriebe – Danfoss } else { Stellantriebe – Danfoss }
    Stellantriebe

    Die thermischen TWA-Stellantriebe von Danfoss erlauben den Direktanschluss an Danfoss-Ventile und gängige Fremdfabrikate. TWA ist für Versorgungsspannungen von 24 V oder 230 V in NC*-oder NO*-Ausführung lieferbar.

  • if (isSmallPicture) { Kompaktmischergruppen– Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kompaktmischergruppen– Danfoss } else { Kompaktmischergruppen– Danfoss }
    Kompaktmischergruppen

    Heizkörper und Fußbodenheizung sind dank der Danfoss Kompakt - Mischergruppen schnell, einfach und kostengünstig miteinander zu betreiben. Durch die steckerfertigen Mischergruppen können komplizierte und arbeitsaufwendige Änderungen am Wärmeerzeuger ebenso entfallen wie separate Leitungen.