Gebäudetechnik 4.0: Moderne HLK für intelligente Gebäude

  • Übersicht
  • Anwendungen
  • Verwandte Produkte
  • Kontakt
Gebäudetechnik 4.0 für intelligente Gebäude

Engineering Gebäudetechnik 4.0 für intelligente Gebäude

Hier kommt Gebäudetechnik 4.0 ins Spiel. Der Übergang zur Gebäudetechnik 4.0 erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen vielen Interessengruppen. Und am Ende profitieren alle davon.

Was ist ein intelligentes HLK-System?

Moderne Gebäudetechnik ist komplex. Die Digitalisierung hat die Art und Weise verändert, wie wir leben, arbeiten und mit der Welt interagieren, und sie hat die Art und Weise verändert, wie HLK-Systeme gesteuert werden. Danfoss ist Teil des intelligenten Wandels der HLK-Branche, und wir nennen es Gebäudetechnik 4.0.

Gebäudetechnik 4.0 bedeutet Komfort, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit durch intelligente Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen in Gebäuden. Anhand von Daten intelligenter Sensoren lässt sich das Raumklima durch Verwenden von Auslastungsmustern und Nutzungsprofilen per Fernsteuerung optimieren.

Denn letztendlich sind die intelligentesten Gebäude gleichzeitig auch die energieeffizientesten, komfortabelsten und praktischsten. Das Herzstück sind HLK-Daten – sie sind entscheidend für die Entwicklung intelligenter Gebäude, die intelligente Umgebungen beherbergen können. Wir entwickeln intelligente Lösungen, die HLK-Daten für das aktive Energiemanagement (AEM) bereitstellen oder nutzen. Die Daten ermöglichen die Ferninbetriebnahme, vorausschauende Wartung und Optimierung von Heiz-, Lüftungs- und Kühlsystemen.

Danfoss bietet Technologien zur Verbesserung der Effizienz und Qualität intelligenter HLK-Systeme und sammelt die wichtigsten Daten, um intelligente Lösungen für Gebäudemanagementsysteme (BMS) oder cloudbasierte Lösungen zur Fernsteuerung und -überwachung von Gebäudeheizung, -lüftung und -kühlung voranzutreiben.

Unsere intelligenten HLK-Systeme liefern die Echtzeitdaten, die Sie benötigen, um fundierte Entscheidungen über die Gebäudeleistung zu treffen. Unsere Geräte ergänzen cloudbasierte Lösungen und versetzen intelligente Software in die Lage, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern. Unsere Innovationen tragen dazu bei, komfortablere Innenräume zu schaffen, den Energieverbrauch zu optimieren und das Management Ihrer Einrichtungen zu unterstützen.

Letztendlich geht es bei dem Trend zur Entwicklung intelligenter Gebäude darum, diese energieeffizienter zu machen, um die Umweltauswirkungen zu verringern, die Belastung des lokalen Netzes zu verringern und die täglichen Kosten für die Gebäudeeigentümer zu senken, anstatt die Gewinnspanne zu schmälern. Und natürlich werden Gebäude dadurch komfortabler für die Menschen, die rund 90 % ihrer Zeit in Innenräumen verbringen.

Warum aufrüsten auf ein intelligentes HLK-System?

Der Übergang zur Gebäudetechnik 4.0 erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen vielen Interessengruppen, die alle großen Nutzen aus dem Wandel ziehen werden.

  • Endnutzer erleben personalisierten Komfort, bessere Gesundheit und höhere Produktivität.
  • Gebäudeeigentümer profitieren von exzellenter betrieblicher Leistung bei geringeren Kosten, höherer Energieeffizienz und erhöhter Anlagenrendite. Gebäude mit Green-Building-Zertifizierung sind attraktiver und erzielen häufig höhere Mietpreise.
  • Planer und Systemintegratoren bieten innovative Lösungen und reduzieren Verbindlichkeiten
  • Service und Wartung werden zu einem faktenbasierten, einfacher steuerbaren Prozess, der weniger auf manuelle Eingriffe angewiesen ist und in dem Probleme sich einfacher ermitteln und beheben lassen. Cloudbasierte Lösungen, die mit dem Gebäudemanagementsystem arbeiten, können auch den Fernzugriff auf die Daten ermöglichen und so wichtige Akteure über die tägliche Situation auf dem Laufenden halten
eBook Digital Hydronics

eBook Digital Hydronics™

Erweitern Sie Ihr Wissen über Gebäudetechnik 4.0

Funktionen und Vorteile

HLK-Systemdaten

Wie werden HLK-Systemdaten erfasst?

Gebäudetechnik 4.0-Systeme sind nicht nur intelligent, sondern auch clever. Sie wissen, wie sie Effizienzprobleme erkennen und Energiekosten senken können.

Der Schlüssel zum Erfolg ist die aktive Nutzung der Informationen, die aus Gebäude- und HLK-Daten gewonnen und im Gebäudemanagementsystem gespeichert werden.

Digitale IoT-Stellantriebe liefern aussagekräftige Daten und können mit Daten von optionalen Temperatur- und Durchflusssensoren ergänzt werden.

Dies hilft Ihnen, die Energieflüsse zu steuern und Service- und Wartungsaktivitäten zu planen.

Bild Copyright: Bert Teunissen/EDGE

Anwendungen

WTC Amsterdam, Niederlande

Intelligente HLK-Regelungslösung für den I-Tower im WTC Amsterdam, Niederlande

Video eines Projektes über die Modernisierung des HLK-Systems im I-Tower des World Trade Center Amsterdam, Niederlande.

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Der erweiterte VLT® HVAC Drive FC 102; } else if (isBigColumns) { Der erweiterte VLT® HVAC Drive FC 102 } else { Der erweiterte VLT® HVAC Drive FC 102 }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Der robuste und intelligente Frequenzumrichter FC102 optimiert Pumpen- und Lüfteranwendungen in Gebäudemanagementsystemen und lässt sich in den meisten Klimazonen im Freien einsetzen.

  • if (isSmallPicture) { Der VLT® Drucktransmitter PTU 025 unterstützt Sie bei der Erfüllung der neuen EU-Richtlinie für RLT-Anlagen; } else if (isBigColumns) { Der VLT® Drucktransmitter PTU 025 unterstützt Sie bei der Erfüllung der neuen EU-Richtlinie für RLT-Anlagen } else { Der VLT® Drucktransmitter PTU 025 unterstützt Sie bei der Erfüllung der neuen EU-Richtlinie für RLT-Anlagen }
    VLT® Pressure Transmitter Unit PTU 025

    Der VLT® Drucktransmitter PTU 025 unterstützt Sie bei der Erfüllung der neuen EU-Richtlinie für RLT-Anlagen. Er lässt sich schnell in den VLT® HVAC Drive FC 102 integrieren und dann reicht eine kurze Parametrierung aus.

  • if (isSmallPicture) { NovoCon® S und M Stellantrieb  - Danfoss; } else if (isBigColumns) { NovoCon® S und M Stellantrieb  - Danfoss } else { NovoCon® S und M Stellantrieb  - Danfoss }
    Digitaler Stellantrieb NovoCon®

    NovoCon®, multifunktionaler Hochgenauigkeits-Stellantrieb in Kombination mit druckunabhängigen Regelventilen AB-QM NovoCon®. Die ersten digitalen HLK-Aktoren sind direkt mit einem Gebäudemanagementsystem (BMS) verbunden. Auf diese Weise können Systemintegratoren modernste IoT-Lösungen (Internet of Things) entwerfen.

  • if (isSmallPicture) { Druckunabhängige Abgleich- und Regelventile für Regelung und hydraulischen Ausgleich (PIBCV) – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Druckunabhängige Abgleich- und Regelventile für Regelung und hydraulischen Ausgleich (PIBCV) – Danfoss } else { Druckunabhängige Abgleich- und Regelventile für Regelung und hydraulischen Ausgleich (PIBCV) – Danfoss }
    Druckunabhängige Abgleich- und Regelventile für Regelung und hydraulischen Abgleich (PIBCV)

    Druckunabhängige Abgleich- und Regelventile (PIBCV) bieten sowohl eine Regelungsfunktionalität als auch eine dynamische Abgleichlösung für HVAC-Anwendungen. Die Ventile eliminieren Schwankungen des Durchflusses, die immer in Systemen mit variablem Durchfluss aufgrund von Druckschwankungen bei Teillastbedingungen auftreten.

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 druckunabhängiges Regelventil (PICV) für den hydraulischen Abgleich; } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 druckunabhängiges Regelventil (PICV) für den hydraulischen Abgleich } else { AB-QM 4.0 druckunabhängiges Regelventil (PICV) für den hydraulischen Abgleich }
    AB-QM 4.0 druckunabhängiges Regelventil (PICV)

    Druckunabhängige Regelventile AB-QM 4.0 (Pressure Independent Control Valves, PICVs) sind der Nachfolger des Danfoss AB-QM. Sie bieten erstklassige Spezifikationen zur einfachen Installation. Ein gegen Ablagerungen und Verschmutzung widerstandsfähiges neues Design sichert die herausragende Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Sie passen zu den digitalen Stellantrieben NovoCon® S. Diese ermöglichen die Erfassung von HVAC-Daten, wie z.B. Durchfluss, Ventilstellung, Temperaturen etc., Fern-Inbetriebnahme, Anlagenoptimierung und vorausschauende Wartung werden somit möglich, was zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt.

Kontakt