Ob Ihr Gebäude geheizt oder gekühlt werden muss, Wärmetauscher tragen wesentlich zu einem angenehmen Raumklima bei. Sie dienen der Verteilung der Wärmeenergie im gesamten Gebäude und der bedarfsgerechten Trinkwarmwasserbereitung.

Wärmetauscher als integraler Bestandteil einer Fernwärmestation
Große bis mittelgroße Danfoss-Plattenwärmeüberträger, die einen integralen Bestandteil einer Fernwärmestation darstellen, erhalten Energie von der Quelle und verteilen sie im gesamten System, egal ob im ganzen Wohngebiet, in einzelnen Häusern, Mehrfamilienhäusern oder gewerblich genutzten Gebäuden. Durch die Effizienz unserer Platten geht nur sehr wenig Energie verloren, bevor das Ziel erreicht ist.
Fernwärmestationen mit Wärmetauschern, die als Druckunterbrecher fungieren, werden in HVAC-Anlagen für Hochhäuser im Wohn- und Gewerbebereich benötigt. Durch den Einsatz von hocheffizienten Wärmetauschern, die für hohe Drücke und sehr enge Temperaturannäherungen ausgelegt sind, können der Zirkulationsvolumenstrom reduziert und eine gleichmäßige Temperaturverteilung gewährleistet werden, wodurch im Endeffekt die Anzahl der in einem Gebäude benötigten Hochleistungs-Fernwärmestationen reduziert wird. Der freie Platz kann stattdessen besser genutzt werden.
Wärmeübertragung in Wohngebäuden
In Wohngebäuden führen mittelgroße bis kleine Danfoss-Plattenwärmeüberträger externe Energie in das innere System eines Hauses ein. Unsere Wärmetauscher, die üblicherweise Teil einer Einheit sind, sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Wärmeenergie im gesamten Haus und liefern die gewünschte Raumtemperatur sowie das Trinkwarmwasser. Dank ihrer Effizienz können unsere Wärmetauscher mit sehr engen Temperaturannäherungen arbeiten, was sie sehr kostenwirksam macht. Darüber hinaus machen unsere Wärmetauscher Puffertanks bei der Trinkwarmwassererzeugung überflüssig, wodurch das Risiko von Legionellen beseitigt und ein wesentlich hygienischeres System geschaffen wird.
Wie wir Ihnen helfen können
Wärmetauscherlösungen, die perfekt zu Ihren Anforderungen passen
Dank des reduzierten Flüssigkeitsstroms sind keine größeren Rohre im Rohrleitungssystem erforderlich
Keine Aufrüstung auf bessere Pumpen erforderlich
Geringerer Stromverbrauch
Größere Investitionsrentabilität
Legionellenfreies Trinkwarmwassersystem
Die Wahl der richtigen Wärmeübertragungslösung kann die Baukosten und Betriebskosten Ihres Gebäudes senken, während die Aufrüstung einer bestehenden Anlage den Energieverbrauch Ihres Gebäudes senken kann. Flexibilität ist entscheidend, denn jedes Gebäude bietet unterschiedliche Herausforderungen. Die Wärmetauscher müssen die Raum-, Gewichts- und Wärmeanforderungen des jeweiligen Projekts berücksichtigen, die durch das umfangreiche Produktportfolio von Danfoss abgedeckt werden.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Plate&Shell- Wärmetauscher (SPS)Unsere Platten- und Mantelwärmeübertrager von SONDEX® (SPS) sind die perfekte Wahl für Kondensations- und Dampfheizungsaufgaben. Durch das vollverschweißte Plattenpaket eignen sich die Wärmeübertrager gut für die Handhabung aggressiver Medien sowie hoher Drücke und Temperaturen. Sie erfordern weniger Platz und wiegen viel weniger, und eignen sich daher gut als Ersatz für Rohrbündelwärmeübertrager.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FischgrätplattentechnologieDie Fischgrät-Plattenmustertechnologie von SONDEX® wird für die große Mehrheit unserer Plattenwärmeübertrager eingesetzt. Das Muster ist für eine hohe thermische Leistung ausgelegt und nutzt den zulässigen Druckabfall auf die effizienteste Weise. Erhältlich mit unterschiedlichen Presstiefen, Musterhögen und -winkeln – jede Platte hat eine Struktur (ein Muster), die für eine bestimmte Aufgabe optimiert ist.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX®-Freistrom-PlattenwärmeübertragerSONDEX®-Freistrom-Plattenwärmeübertrager sind die bevorzugte Wahl für Anwendungen, bei denen Fördermedien mit hohem Partikelgehalt, einer Neigung zu Ablagerungen oder hoher Viskosität verwendet werden. Jeder Freistrom-Wärmeübertrager wird an Ihre Anwendung und Ihren Medientyp angepasst, mit berührungslosen Plattenkanälen für einen ungehinderten Durchfluss und lange Reinigungsintervalle.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PlattenkondensatorUnsere Verflüssiger von SONDEX® sind die perfekte Wahl für spezielle Anwendungen, für die herkömmliche Plattenwärmeübertrager nicht geeignet sind. Dieses Produkt wurde entwickelt, um große Dampfmengen aufzunehmen, und verfügt über einen großen Einlass für den Dampfstrom. In Verbindung mit einer kurzen Verweilzeit werden optimale Verflüssigungsbedingungen geschaffen – auch für den Niederdruckdampfbetrieb.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PlattenverdampferSONDEX®-Verdampfer sind für anspruchsvolle Verdampfungsvorgänge konzipiert. Durch die Verwendung von halbgeschweißten Plattenkassetten wird sichergestellt, dass sich die Fördermedien nie vermischen. Die Plattenkassetten sind so konzipiert, dass sie ein optimales Turbulenzniveau auf beiden Seiten gewährleisten und gleichzeitig eine gleichmäßige Verteilung der Fördermedien für höchste Leistung und Produktqualität gewährleisten.