Optimierung von Komfort und Energieverbrauch in der Gebäudebelüftung
Mit benutzerfreundlichen Schnittstellen, verteilter Intelligenz und verringerter Leistungsaufnahme optimieren Danfoss-Frequenzumrichter die Lüfterleistung.
VLT® HVAC Drive und VLT® Refrigeration Drive konvertieren Messwerte eines Geschwindigkeitsdrucksensors in Durchflusswerte, was eine Konfiguration basierend auf konstantem Durchfluss oder konstanter Durchfluss-Differenz ermöglicht. Dies optimiert Komfort und Energieverbrauch. Zur weiteren Verbesserung des Komforts lassen sich bei Frequenzumrichtern, die an Lüftern angeschlossen sind, die Frequenzbänder unterdrücken, die Resonanzen erzeugen und zu Schäden im Lüftungssystem führen.
Erweiterte Kapazitäten für Gebäudemanagementsysteme
Bei Integration in ein Gebäudemanagementsystem stehen sämtliche Ein- und Ausgabepunkte aller HLK-Frequenzumrichter als Remote-I/Os zur Verfügung, um so die Kapazität des Systems zu erweitern. Beispielsweise lassen sich Raumtemperatur-Sensoren (Pt1000/Ni1000) direkt an das System anschließen.
Verbesserte Lüftungsleistung
Die in VLT® HVAC Drive und VLT® Refrigeration Drive eingebaute Smart Logic Control und vier PID-Regler mit automatischer Anpassung regeln die Klimafunktionen von Lüftern, Ventilen und Schiebern. Die Freigabe digitaler Schnittstellen direkt im Gebäudemanagementsystem und die Einsparung wertvoller Datenpunkte senken die Kosten für die Belüftung.
Der VLT® HVAC Drive verwendet Logikregeln und Sensorsignale, Echtzeitfunktionen und zeitbezogene Aktionen. Dadurch kann der Frequenzumrichter eine Vielzahl an Funktionen besser steuern:
- Betrieb am Wochenende und an Arbeitstagen
- Kaskadiertes P-PI zur Temperaturregelung
- Strömungsausgleich zwischen Frisch- und Abluft
- Riemenüberwachung – anhand des Verhältnisses von Strom und Geschwindigkeit kann der Frequenzumrichter einen Riemenbruch erkennen. Er erkennt einen fehlenden Luftdurchfluss sofort, sodass sofortige Gegenmaßnahmen Kosten und Ausfallzeiten verringern.

Entdecken Sie versteckte Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude
Viele Unternehmen investieren in erneuerbare Energien wie Fotovoltaik auf dem Dach oder kaufen Ökostrom ein. Aber ist das genug?
Entdecken Sie mit dem neuen Online-Tool die versteckten Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude. Erfahren Sie, mit welchen Einstellungen Sie am meisten Energie, Kosten und Emissionen sparen.
Sicherheit in der Krankenhausbelüftung
Bei der Belüftung im Krankenhaus gelten strenge Anforderungen bezüglich Sicherheit, Konformität und Effizienz. Danfoss bietet Frequenzumrichterlösungen für Brand- und Rauchschutz, Wärmeabgabe, Oberschwingungsreduzierung, EMV-Kompatibilität und Erdbebensicherheit.
Ausfallsicher ohne Abschaltung
In Krankenhäusern ist jeder Ausfall lebensbedrohlich. Frequenzumrichter, die Pumpen und Kühler antreiben, müssen extrem zuverlässig und nahezu immun gegen Ausfälle der Netzversorgung sein. Um dies zu erreichen, ignorieren Frequenzumrichter von Danfoss Spannungseinbrüche oder sogar kurze Unterbrechungen und behalten immer ihre volle Leistung.
Schutz von Anwendungen und Bedienern
Der VLT® HVAC Drive FC 102 verfügt über die STO-Funktion (Safe Torque Off) in Übereinstimmung mit ISO 13849-1 PL d und SIL 2 gemäß IEC 61508 / IEC 62061. Bei Anwendungen mit hohen Anforderungen lässt sich der Frequenzumrichter mit dem Sicherheitsmodul VLT® Safe Option MCB 140 um weitere Sicherheitsfunktionen wie SS1 (Sicherer Stopp 1), SLS (Safe limited speed), sichere SMS (Safe Maximum Speed), eine Ansteuerung externer Schütze sowie eine Schutztür-Überwachung und -Entriegelung erweitern.
Zuverlässige Reduzierung der Oberschwingungen
Frequenzumrichter steigern zwar Genauigkeit, Energieverbrauch und Lebensdauer, verursachen jedoch gleichzeitig Oberschwingungsströme im Versorgungsnetz des Krankenhauses. Steigen die Oberschwingungen zu stark an, können sie Leistung und Zuverlässigkeit von Generatoren und anderen Geräten beeinträchtigen.
Nutzen Sie unser Know-how, unsere Software und Lösungen zur Oberschwingungsreduzierung, um diese Störungen zu minimieren.
Tunnelbelüftung
U-Bahn- und Straßentunnel erfordern eine optimale Belüftung für sicheren Betrieb und optimierte Betriebskosten. Die VLT® HVAC Drives erfüllen in der gesamten verfügbaren Leistungsbandbreite die Anforderungen für Rauch- und Brandschutz sowie Erdbebensicherheit. All unsere Geräte bieten dieselben speziellen HLK-Funktionen, Einhaltung der Normen und kompatible Softstarter, Filter und Feldbus-Kommunikationsmöglichkeiten.
Flughafenbelüftung
Mit unzähligen Passagieren pro Jahr hat die Belüftung auf internationalen Flughäfen höchste Priorität. Zur Verbesserung von Komfort und Sicherheit für die Passagiere und zur Bekämpfung steigender Energiepreise kommen zunehmend Frequenzumrichter zum Einsatz, um den Betrieb zu regeln und zu optimieren sowie den Energieverbrauch zu senken.
VLT® HVAC Drives gibt es für Leistungen bis 1,2 MW. Alle bieten dieselben speziellen HLK-Funktionen und kompatible Softstarter und Filter für EMV- und Oberschwingungsreduzierung. Die komplette Bandbreite der Feldbuskommunikation ermöglicht eine effektive Integration in Gebäudemanagementsysteme.
EC+ Konzept
Beim Aufbau eines HLK-Systems müssen die individuellen Komponenten – Motor, Antrieb und Lüfter – flexibel und bestmöglich aufeinander abgestimmt sein, um höchste Leistung und Systemeffizienz zu erzielen. Wenn Sie z. B. einen Motor mit höherer Effizienz vorgeben, der nur mit Lüfterrädern mit niedrigerer Effizienz kompatibel ist, leidet die Effizienz des Gesamtsystems und spiegelt nicht die Leistung der einzelnen Komponenten wieder.
Das EC+ Konzept von Danfoss Drives ermöglicht bei der Entwicklung von Lüftungssystemen, einen VLT® HVAC Drive mit dem effizientesten Lüfterrad und hocheffizienten Permanentmagnetmotoren zu kombinieren.
Vorteile des EC+ Konzepts
- Freie Wahl der Motortechnologie: Permanentmagnet-, Asynchron- oder Synchron-Reluktanzmotor mit demselben Frequenzumrichter
- Geräteinstallation und -betrieb bleiben bei allen Motortypen unverändert
- Herstellerunabhängige Auswahl aller Komponenten
- Erhöhte Systemeffizienz dank einer Kombination aus einzelnen Komponenten mit optimaler Effizienz
- Nachrüstung vorhandener Systeme ist möglich
- Große Bandbreite an Nennleistungen für Standard- und Permanentmagnetmotoren sowie Synchron-Reluktanzmotoren.

Das umweltfreundlichste Hotel der Welt verbraucht 60 % weniger Strom
Das auf Nachhaltigkeit ausgelegte Crowne Plaza Copenhagen Towers ist absolut zukunftsweisend – mit 60 % weniger Stromverbrauch als vergleichbare Hotels mit konventioneller Energietechnik im Jahr 2015. Durch den Einsatz der besten Umwelt- und Energietechnologien ist das Hotel nahezu klimaneutral.
Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Der robuste und intelligente Frequenzumrichter FC102 optimiert Pumpen- und Lüfteranwendungen in Gebäudemanagementsystemen und lässt sich in den meisten Klimazonen im Freien einsetzen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103Der FC 103 kann Verdichter, Pumpen und Lüfter regeln und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen in Kälteanlagen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Pressure Transmitter Unit PTU 025Der VLT® Drucktransmitter PTU 025 unterstützt Sie bei der Erfüllung der neuen EU-Richtlinie für RLT-Anlagen. Er lässt sich schnell in den VLT® HVAC Drive FC 102 integrieren und dann reicht eine kurze Parametrierung aus.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intelligente Fabrik erreicht KlimaneutralitätPOLEN: Die neue Danfoss-Produktionshalle in Grodzisk Mazowiecki ist vollständiger Elektrifizierung, energiesparender Lösungen wie Danfoss-Antriebe und erneuerbarer Energie klimaneutral. Das senkt die Betriebskosten, erhöht das Wohlbefinden der Mitarbeiter und unterstützt Klimaziele.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Equinix-Serverräume - Absolut zuverlässige KlimaanlageEquinix verbindet die führenden Unternehmen der Welt mit ihren Kunden, Mitarbeitern und Partnern in den am meisten vernetzten Rechenzentren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Das umweltfreundlichste Hotel der Welt verbraucht 60 % weniger StromDer VLT® HVAC Drive trägt zu der optimierten Energie- und Kosteneffizienz des Hotels Crowne Plaza Copenhagen Towers bei. So ist das Hotel nahezu klimaneutral und verbraucht 60 % weniger Energie als vergleichbare Hotels.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss und Inertech verändern die Zukunft der Kühlung von RechenzentrenDie neue Lösung ermöglicht eine Erweiterung ohne Kompromisse bei der Sicherheit, verbraucht weniger Energie und Wasser und ist kostengünstiger als herkömmliche Kälteanlagen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Minimierter Energieverbrauch für Friends Arena200 VACON® 100 HVAC-Antriebe sorgen für eine optimierte Energiekontrolle der Pumpen und Lüfter und verbessern die Sicherheit im größten Stadion Schwedens.
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.