Beliebte Lösung auf der ganzen Welt
Systeme mit variablem Kältemittelfluss erfreuen sich für Klimatechniklösungen überall auf der Welt einer schnell wachsenden Beliebtheit. VRF-Systeme bieten nicht nur eine flexible und energieeffiziente Klimatechnik, sondern auch Heizung und Warmwasser für private und gewerbliche Anwendungen.
Zu den Eigenschaften dieser Art von Klimaanlage mit variablem Kältemittelfluss gehören:
- Nur Kühlung oder umkehrbar für Heizung, einschließlich Optionen zur Wärmerückgewinnung
- Luft- oder wassergekühlte Systeme
- Verdichter mit variabler Leistung
- Optimiert für eine Reihe von herkömmlichen und umweltfreundlichen Kältemitteln
- Bis zu 64 Einheiten für den Innenbereich mit individuellen Zählern
Funktionen und Vorteile
Kompakte platzsparende Komponenten
Hohe Energieeffizienz
Optimiert für umweltfreundliche Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential
Geringere Kosten und schnelle Amortisation
Engagierter technischer Service und Kundenservice weltweit
Umweltzeichenoptionen

Zusätzliche Ressourcen
Ein variabler Kältemittelfluss in Kombination mit einer variablen Drehzahltechnologie ermöglicht eine Feuchtigkeitsregelung und sorgt für mehr Komfort.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Micro Plate™-TechnologieMicro Plates™ bilden den nächsten Schritt im anwendungsorientierten, leistungsstarken Wärmetauscherdesign.
Sie beinhalten revolutionäre Technologie, die speziell für
Fernwärme-Lösungen und für den Einsatz in Wärmepumpen, Kühlern und Präzisionssystemen
für Kälteleistungen von bis zu 800 kW/225 TR entwickelt wurden. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SchaugläserSGP sind Schaugläser für Hochdruckanwendungen (maximal zulässiger Betriebsüberdruck 52 bar/754 psig). Die SGP Serie ist in Versionen erhältlich, die für Kältemittel mit Mineralöl, z. B. HFCKW, optimiert sind, sowie in Versionen, die für nicht brennbare HFKW-Kältemittel optimiert sind. Die SGP Schaugläser sind erhältlich mit Bördel-, Löt- und Sockelanschlüssen sowie mit oder ohne Feuchtigkeitsindikator.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer für Kälte- und KlimatechnikDruckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für die KältetechnikTemperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltertrocknerFiltertrockner in vollhermetischer Bauweise sind ideal für Gewerbekälteanwendungen, die eine hohe Trockenleistung erfordern, um Säurebildung im System zu verhindern.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.