Beliebte Lösung auf der ganzen Welt
Systeme mit variablem Kältemittelfluss erfreuen sich für Klimatechniklösungen überall auf der Welt einer schnell wachsenden Beliebtheit. VRF-Systeme bieten nicht nur eine flexible und energieeffiziente Klimatechnik, sondern auch Heizung und Warmwasser für private und gewerbliche Anwendungen.
Zu den Eigenschaften dieser Art von Klimaanlage mit variablem Kältemittelfluss gehören:
- Nur Kühlung oder umkehrbar für Heizung, einschließlich Optionen zur Wärmerückgewinnung
- Luft- oder wassergekühlte Systeme
- Verdichter mit variabler Leistung
- Optimiert für eine Reihe von herkömmlichen und umweltfreundlichen Kältemitteln
- Bis zu 64 Einheiten für den Innenbereich mit individuellen Zählern
Funktionen und Vorteile
Kompakte platzsparende Komponenten
Hohe Energieeffizienz
Optimiert für umweltfreundliche Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential
Geringere Kosten und schnelle Amortisation
Engagierter technischer Service und Kundenservice weltweit
Umweltzeichenoptionen
![Variabler Kältemittelfluss mit Frequenzumrichter – Danfoss](/media/2278/variable-refrigerant-flow-with-inverter-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Zusätzliche Ressourcen
Ein variabler Kältemittelfluss in Kombination mit einer variablen Drehzahltechnologie ermöglicht eine Feuchtigkeitsregelung und sorgt für mehr Komfort.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckschalter und Thermostate für die KältetechnikUnser Angebot an Druckschaltern und Thermostaten deckt eine Vielzahl von Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik ab. Die Druckschalter und Thermostate sind in zwei Kategorien unterteilt: KP als Standard und RT für Heavy-Duty-Anwendungen. Die Schalter können sowohl für die Verwendung mit fluorierten Kältemitteln als auch mit Ammoniak geliefert werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer für Kälte- und KlimatechnikDruckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kugelabsperrventile für die Kältetechnik, GBCGBC-Kugelabsperrventile sind Handabsperrventile, die sich für Anwendungen eignen, bei denen bidirektionaler Durchfluss erforderlich ist. GBC-Ventile sind für Anwendungen in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen in Kälte- und Klimaanlagen zugelassen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NRV Rückschlagventile für die KältetechnikNRV und NRVH können in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen in Kälte- und Klimaanlagen mit fluorierten Kältemitteln eingesetzt werden. NRV und NRVH können mit Bördel- oder Lötanschlüssen geliefert werden. Diese sind auch in Übergröße erhältlich und bieten so Flexibilität beim Einsatz in Kältesystemen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für die KältetechnikTemperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.