Komponenten von bester Qualität für RTU-Anwendungen
Die konstanten Innovationen bei der Konstruktion von RTU-Anlagen werden vorangetrieben durch die neuen Anforderungen an eine höhere Energieeffizienz und lokale Vorschriften. Geringere Betriebskosten oder Standards wie das LEED-System erfordern neue Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential und schaffen den Bedarf für Produkte, um diese Veränderungen in der Konstruktion der RTU-Anlagen zu unterstützen.
Danfoss besitzt umfangreiche Erfahrung mit Lösungen für RTU-Anlagen, die für Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich verwendet werden. Unsere Auswahl an Komponenten beinhaltet einige der zuverlässigsten und hochwertigsten Komponenten für jede RTU-Anwendung, um den genauen Anforderungen an die Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Kosten zu entsprechen.
Unsere breite Produktpalette macht die Auswahl von Kompletteinheiten leichter und effizienter. Sie können gern unser Angebot für Messgeräte, Verdichter, Drehzahltechnologie, Regelventile und Filtertrockner usw. durchsuchen.
Funktionen und Vorteile
Alles, was Sie brauchen, an einem Ort, und angeboten von erfahrenen Experten für Klimatechnik
Hohe Energieeffizienz
Optimiert für umweltfreundliche Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential
Geringere Kosten und schnelle Amortisation
Engagierter technischer Service und Kundenservice weltweit
Umweltzeichenoptionen
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Micro Plate™-TechnologieMicro Plates™ bilden den nächsten Schritt im anwendungsorientierten, leistungsstarken Wärmetauscherdesign.
Sie beinhalten revolutionäre Technologie, die speziell für
Fernwärme-Lösungen und für den Einsatz in Wärmepumpen, Kühlern und Präzisionssystemen
für Kälteleistungen von bis zu 800 kW/225 TR entwickelt wurden. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SchaugläserSGP sind Schaugläser für Hochdruckanwendungen (maximal zulässiger Betriebsüberdruck 52 bar/754 psig). Die SGP Serie ist in Versionen erhältlich, die für Kältemittel mit Mineralöl, z. B. HFCKW, optimiert sind, sowie in Versionen, die für nicht brennbare HFKW-Kältemittel optimiert sind. Die SGP Schaugläser sind erhältlich mit Bördel-, Löt- und Sockelanschlüssen sowie mit oder ohne Feuchtigkeitsindikator.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer für Kälte- und KlimatechnikDruckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für die KältetechnikTemperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltertrocknerFiltertrockner in vollhermetischer Bauweise sind ideal für Gewerbekälteanwendungen, die eine hohe Trockenleistung erfordern, um Säurebildung im System zu verhindern.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.