Geringe Systemkosten und kurze Amortisationszeit
Wärmepumpen sind in der modernen Beheizung und Kühlung von Wohn- und Gewerbeflächen vor entscheidender Bedeutung. Die Verwendung von vorhandenen externen Energiequellen wie Sole, Wasser oder Luft für das Heizen oder Kühlen macht Wärmepumpen zu einer sehr nachhaltigen Komponente von Klimaanlagen auf der ganzen Welt.

Verbessern Sie Ihre Lösung durch eine 360°-Energieeffizienz
Erleben Sie die Kraft der 360°-Effizienz mit unserem marktführenden Know-how und unserer Produktpalette für Klimaanlagen-Wärmepumpen im privaten und gewerblichen Bereich.
Funktionen und Vorteile
Alles, was Sie brauchen, an einem Ort, und angeboten von erfahrenen Experten für Klimatechnik
Geringer Energieverbrauch
Optimiert für umweltfreundliche Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential
Geringere Kosten, schnelle Amortisation und einfache Wartung
Engagierter technischer Service und Kundenservice weltweit
Umweltzeichenoptionen
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | DKRA.PE.100.A2.22 _Smart_Energy_Systems_MS | Englisch | Mehrfach | 14 Mai, 2018 | 756.0 KB | |
Broschüre | DKRCC.PB.001.F5.01_HeatPumpSolution_Brochure | Dänisch | Mehrfach | 22 Okt., 2018 | 1.8 MB | |
Broschüre | DKRCC.PB.001.F5.07_HeatpumpsSolution_Brochure | Schwedisch | Mehrfach | 23 Okt., 2018 | 1.7 MB | |
Broschüre | DKRCC.PB.001.F5.20_HeatPumpSolution_Brochure | Finnisch | Mehrfach | 23 Okt., 2018 | 1.8 MB | |
Broschüre | DKRCC.PB.001.F5.22_HeatPumpSolution_Brochure | Englisch | Mehrfach | 19 März, 2018 | 3.0 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Micro Plate™-TechnologieMicro Plates™ bilden den nächsten Schritt im anwendungsorientierten, leistungsstarken Wärmetauscherdesign.
Sie beinhalten revolutionäre Technologie, die speziell für
Fernwärme-Lösungen und für den Einsatz in Wärmepumpen, Kühlern und Präzisionssystemen
für Kälteleistungen von bis zu 800 kW/225 TR entwickelt wurden. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SchaugläserSGP sind Schaugläser für Hochdruckanwendungen (maximal zulässiger Betriebsüberdruck 52 bar/754 psig). Die SGP Serie ist in Versionen erhältlich, die für Kältemittel mit Mineralöl, z. B. HFCKW, optimiert sind, sowie in Versionen, die für nicht brennbare HFKW-Kältemittel optimiert sind. Die SGP Schaugläser sind erhältlich mit Bördel-, Löt- und Sockelanschlüssen sowie mit oder ohne Feuchtigkeitsindikator.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer für Kälte- und KlimatechnikDruckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für die KältetechnikTemperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltertrocknerFiltertrockner in vollhermetischer Bauweise sind ideal für Gewerbekälteanwendungen, die eine hohe Trockenleistung erfordern, um Säurebildung im System zu verhindern.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ölfreie LösungenToday’s HVAC systems have high demands. HVAC systems are not only required to meet energy and performance standards but also provide building owners with exceptional benefits.
So funktioniert es
Anwendungsschema: Wärmepumpenkomponenten in einer typischen Klimaanlage
Schlüssel für das Anwendungsschema:
- Verdichter
- Regler
- 4-Wege-Ventil
- Temperaturfühler
- Drucksensor
- Patronendruckschalter
- Verdampfer
- Verflüssiger
- Temperaturfühler
- Expansionsorgan
- Schauglas
- Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen
Lernen

Kurse über Wärmepumpen für die Klimatechnik
Learn more about our heat pump training program. It is designed to give you a better understanding of heat pump functions, components, Danfoss product portfolio and solution with 360° energy efficiency. Ready to get started?
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hersteller von Wärmepumpen konnte in Anwendungsentwicklungszentrum von Danfoss erhebliche Kostensenkungen erzielenEin Wärmepumpenhersteller konnte durch die Partnerschaft mit Danfoss Cooling in einem Anwendungsentwicklungszentrum (ADC) die Zeit bis zur Marktreife verkürzen und erhebliche Kostensenkungen erzielen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Komponenten für Wärmepumpen – Teil 6: Elektronische Einspritzregelung für VerdampferBetreiber von Wärmepumpen sind bestrebt, eine optimale Verdampferfüllung aufrechtzuerhalten, aber mit den üblichen thermostatischen Expansionsventilen ist dies oft nicht möglich. Elektronische Expansionsventile sind für diesen Zweck jedoch ideal geeignet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Komponenten für Wärmepumpen – Teil 5: 4-Wege-Umkehrventile4-Wege-Umkehrventile werden verwendet, um den Kreislauf von Eins-zu-Eins-Wärmepumpensystemen vollständig umzukehren. Diese Ventile können verwendet werden, um die Nutzung des Systems sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen zu erleichtern
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Komponenten für Wärmepumpen: VerdichterDer Verdichter ist die zentrale Komponente einer Wärmepumpe. Er ist wesentlich dafür verantwortlich, ob es sich um eine gute oder schlechte Wärmepumpe handelt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Komponenten für Wärmepumpen (Einführung)Wärmepumpen liegen im Trend und werden sogar staatlich gefördert. Das macht Sinn, da Wärmepumpen unmittelbar emissionsfrei mit Strom betrieben werden und diesen vergleichsweise sparsam verwenden. Zudem kann dadurch auf Kraftwerke, die den Strom zentral erzeugen, und das öffentliche Stromnetz zurückgegriffen werden
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.