Systeme mit geschlossener Regelung

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Lösungen
  • News
  • Kontakt

Zuverlässige und energieeffiziente Lösungen für CRAC / Systeme mit geschlossenen Regelkreisen

Neue Energie- und Leistungsstandards und niedrige PUE-Ziele in Rechenzentren, Serverräumen und Mobilfunknetze erfordern Computer-Raumklimaanlagen (CRAC) mit präziser Regelung, um eine hohe Zuverlässigkeit, eine verbesserte Feuchtigkeits- und Temperaturregelung sowie eine verbesserte Teillasteffizienz zu erreichen.

Stellen Sie die Kühlung Ihres Datenserverraums sicher, was es Ihrem Unternehmen ermöglicht, auch bei Spitzenlast mit höheren Verdampfungstemperaturen die Leistungen zu erbringen.

Präzisionsklimatisierung in Rechenzentren

Solche Kühleinheiten müssen zuverlässig arbeiten. Außerdem müssen sie sowohl im Verdichter- als auch im freien Kühlmodus für Kühlung sorgen. Die Aufrechterhaltung einer stabilen Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung ist in diesen Anwendungen eines der wichtigsten Herausforderungen, da sie in Umgebungen eingesetzt werden, in denen es im Laufe des Tages häufig zu Schwankungen der Umgebungstemperatur kommt.

Die Danfoss Microchannel-Wärmeübertrager (MCHE), Scroll-Verdichter mit IDVs und inverter geregelte Verdichter, Sensoren, Regler und elektronische Schrittmotorventile ermöglichen es, sich genau auf die Temperatur- und Lastschwankungen anzupassen. Sie ermöglichen es Kühlsysteme zu erstellen, die diese empfindlichen Technologien schützen und dies mit reduzierten Kältemittelfüllung. Unsere Lösungen umfassen Optionen für Kältemittel mit niedrigerem Treibhauspotential. Und all dies wird durch den hervorragenden technischen Support von unseren Experten von Danfoss sichergestellt.

Funktionen und Vorteile

Alles, was Sie brauchen, an einem Ort, und angeboten von erfahrenen Experten für Klimatechnik

Präzise Temperaturregelung zum Schutz von empfindlichen Geräten

Kompakte platzsparende Geräte

Geringer Energieverbrauch

Optimiert für umweltfreundliche Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential

Geringere Kosten, schnelle Amortisation und einfache Wartung

Engagierter Kundenservice weltweit

Schlüssel für das Anwendungsschema:

  • Verdichter
  • Druckschalter
  • Kugelventil
  • Rückschlagventil
  • Verflüssiger
  • Lüfter
  • Magnetventil
  • Filtertrockner
  • Schauglas
  • Expansionsorgan
  • Verdampfer
  • Regler
  • Drucksensor
Schema geschlossene Regelung – Danfoss

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss } else { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss }
    Micro Plate™-Technologie

    Micro Plates™ bilden den nächsten Schritt im anwendungsorientierten, leistungsstarken Wärmetauscherdesign.
    Sie beinhalten revolutionäre Technologie, die speziell für
    Fernwärme-Lösungen und für den Einsatz in Wärmepumpen, Kühlern und Präzisionssystemen
    für Kälteleistungen von bis zu 800 kW/225 TR entwickelt wurden.

  • if (isSmallPicture) { Schaugläser – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Schaugläser – Danfoss } else { Schaugläser – Danfoss }
    Schaugläser

    SGP sind Schaugläser für Hochdruckanwendungen (maximal zulässiger Betriebsüberdruck 52 bar/754 psig). Die SGP Serie ist in Versionen erhältlich, die für Kältemittel mit Mineralöl, z. B. HFCKW, optimiert sind, sowie in Versionen, die für nicht brennbare HFKW-Kältemittel optimiert sind. Die SGP Schaugläser sind erhältlich mit Bördel-, Löt- und Sockelanschlüssen sowie mit oder ohne Feuchtigkeitsindikator.

  • if (isSmallPicture) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss } else { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss }
    Druckmessumformer für Kälte- und Klimatechnik

    Druckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.

  • if (isSmallPicture) { Produktreihe Filtertrockner – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Produktreihe Filtertrockner – Danfoss } else { Produktreihe Filtertrockner – Danfoss }
    Filtertrockner

    Filtertrockner in vollhermetischer Bauweise sind ideal für Gewerbekälteanwendungen, die eine hohe Trockenleistung erfordern, um Säurebildung im System zu verhindern.

  • if (isSmallPicture) { Microchannel-Wärmetauscher - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Microchannel-Wärmetauscher - Danfoss } else { Microchannel-Wärmetauscher - Danfoss }
    Microchannel- Wärmeübertrager

    Sparen Sie Zeit und Geld mit den MCHE-Standardprodukten. Die Einführung von Microchannel- Wärmeübertrager als Kondensatoren, die Ressourcen- und Energieeffizienz mit minimalem Kältemitteleinsatz kombinieren, ermöglicht die Entwicklung geradliniger und umweltfreundlicherer Lösungen. Für jedes unserer Standardprodukte können Sie jederzeit eine beliebige Menge an Kondensatoren, ob groß oder klein, direkt ab Lager kaufen.

Verwandte Lösungen

News

  • if (isSmallPicture) { ETS 8M; } else if (isBigColumns) { ETS 8M } else { ETS 8M }
    Neues elektrisches Expansionsventil zur Steigerung der Effizienz von Wärmepumpen, Kompaktsystemen und IT-Kühlung
    Montag, 9. Mai 2022

    Danfoss hat ein weiteres Produkt seiner ETS-Baureihe für Wärmepumpen, Kompaktsysteme und Prozesskaltwassersätze vorgestellt. Dank des ETS 8M können Seriengerätehersteller und Betreiber von gesteigerter Effizienz und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig niedrigen Investitionskosten profitieren.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Neue Typen, Möglichkeiten und Anwendungen erweitern das Danfoss ETS-Sortiment an elektrischen Expansionsventilen
    Dienstag, 9. November 2021

    Danfoss hat die Möglichkeiten für Seriengerätehersteller, elektrische Expansionsventile (EEV) in großen und kleinen Anwendungen einzusetzen, mit neuen Typen und Kältemitteleignungen sowie neuen Möglichkeiten für das kleinste EEV der Welt weiter ausgebaut.

  • if (isSmallPicture) { Verdichtermanagement für drehzahlgeregelte VZH-Scrollverdichter; } else if (isBigColumns) { Verdichtermanagement für drehzahlgeregelte VZH-Scrollverdichter } else { Verdichtermanagement für drehzahlgeregelte VZH-Scrollverdichter }
    Danfoss überarbeitet mittlere und große programmierbare Regler und integriert dabei das Management von drehzahlgeregelten VZH-Scrollverdichtern
    Montag, 25. Januar 2021

    Danfoss hat seine Regler MCX15B und MCX20B mit der Einführung der Regler MCX15B2 und MCX20B2 aktualisiert. Beide Typen kombinieren erstklassige Konnektivität, Sicherheit und Leistung mit einer verbesserten Verdichterregellogik für drehzahlgeregelte VZH-Scrollverdichter.

Kontakt

Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.