Ölfreie Lösungen

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Kontakt

Das Extended-Oil-free-Sortiment (EXO) von Danfoss

An die heutigen HVAC-Systeme werden hohe Ansprüche gestellt: Sie müssen nicht nur Energie- und Leistungsnormen erfüllen, sondern den Betreibern auch außergewöhnliche Vorteile bieten. Ölfreie Systeme erfüllen und übertreffen diese Normen und Anforderungen. 

Die bahnbrechende ölfreie Technologie und das Anwendungsfachwissen von Danfoss helfen HVAC-Profis bei der Entwicklung von Systemen, die die Betriebskosten und die Wartung für Gebäude mit hohem Bedarf reduzieren, wie Rechenzentren, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen und andere Anwendungen, bei denen es auf minimale Ausfallzeiten ankommt.

Das Extended-Oil-free-Sortiment (EXO) von Danfoss enthält Schlüsselkomponenten für ölfreie Kaltwassersätze wie Turbocor®-Verdichter, Wärmetauscher, Ventile und Regler von Danfoss, die die energieeffizientesten Lösungen für anspruchsvolle Gebäudeumgebungen darstellen. 

Bauen Sie noch heute das perfekte ölfreie System, mit dem das Risiko von Stillstandszeiten des Kaltwassersatzes reduziert, der Geräuschpegel gesenkt und höhere Betriebskosteneinsparungen erzielt werden, indem Sie das EXO-Sortiment von Danfoss verwenden.

Funktionen und Vorteile

Große Produktpalette, die für ölfreie HVAC-Systeme optimiert wurde

Geringere Wartungs- und Anwendungskosten bei kürzerer Amortisationszeit

Effizienteste, besonders leise, sehr leichte und kompakte ölfreie Systeme

Engagierter technischer Service und Kundenservice weltweit

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Englisch Mehrfach 14 Apr., 2020 3.9 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Spanisch, Kastilisch Mehrfach 26 Okt., 2018 44.2 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Chinesisch (CN) Mehrfach 19 Mai, 2017 2.3 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Französisch Mehrfach 29 Okt., 2018 44.2 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Italienisch Mehrfach 20 März, 2018 3.7 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Russisch Mehrfach 28 Juni, 2019 2.8 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss } else { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss }
    Micro Plate™-Technologie

    Micro Plates™ bilden den nächsten Schritt im anwendungsorientierten, leistungsstarken Wärmetauscherdesign.
    Sie beinhalten revolutionäre Technologie, die speziell für
    Fernwärme-Lösungen und für den Einsatz in Wärmepumpen, Kühlern und Präzisionssystemen
    für Kälteleistungen von bis zu 800 kW/225 TR entwickelt wurden.

  • if (isSmallPicture) { Microchannel-Wärmetauscher - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Microchannel-Wärmetauscher - Danfoss } else { Microchannel-Wärmetauscher - Danfoss }
    Microchannel- Wärmeübertrager

    Sparen Sie Zeit und Geld mit den MCHE-Standardprodukten. Die Einführung von Microchannel- Wärmeübertrager als Kondensatoren, die Ressourcen- und Energieeffizienz mit minimalem Kältemitteleinsatz kombinieren, ermöglicht die Entwicklung geradliniger und umweltfreundlicherer Lösungen. Für jedes unserer Standardprodukte können Sie jederzeit eine beliebige Menge an Kondensatoren, ob groß oder klein, direkt ab Lager kaufen.

  • if (isSmallPicture) { Überhitzungsregler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Überhitzungsregler – Danfoss } else { Überhitzungsregler – Danfoss }
    Überhitzungsregler und Schrittmotor-Ventiltreiber

    Wenn Sie die Überhitzung in Ihrer Klimaanlage präzise regeln wollen, wählen Sie einen zuverlässigen und effektiven Überhitzungsregler von Danfoss.

Verwandte Anwendungen

  • if (isSmallPicture) { Kaltwassersätze – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kaltwassersätze – Danfoss } else { Kaltwassersätze – Danfoss }
    Kaltwassersätze

    Der Energieverbrauch ist ein entscheidender Faktor für Gebäudeeigentümer, wenn es um Kaltwassersätze geht. Abhängig von der Gebäudegröße, dem Gebäudetyp, der Nutzung und dem Umgebungsklima benötigen Sie diverse Mehrwerte für Ihre Kaltwassersatzkonzepte, um Ihren Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten und sich von anderen Marktteilnehmern abzuheben.

  • if (isSmallPicture) { Wärmepumpen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Wärmepumpen – Danfoss } else { Wärmepumpen – Danfoss }
    Wärmepumpenlösungen

    Energieeffiziente und umweltfreundliche Wärmepumpenlösungen sind für die moderne Beheizung und Kühlung von Wohn- und Geschäftsräumen von entscheidender Bedeutung.

  • if (isSmallPicture) { Zustandsbasierte Überwachung von HLK/R-Systemen; } else if (isBigColumns) { Zustandsbasierte Überwachung von HLK/R-Systemen } else { Zustandsbasierte Überwachung von HLK/R-Systemen }
    Zustandsbasierte Überwachung von HLK/R-Systemen

    Bei Anwendungen im Zusammenhang mit Luftstrom und Raumluftqualität verbessert die Funktion für zustandsbasierte Überwachung die Systemverfügbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit, indem sie Probleme verhindert, bevor sie auftreten.

Kontakt

Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.