Kaltwassersätze

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • News
  • Kontakt

Bessere Kaltwassersätze – von innen nach außen

Die beständigen Innovationen bei der Entwicklung von Kaltwassersätzen werden vorangetrieben durch neue Anforderungen an die Energieeffizienz, durch lokale Vorschriften sowie durch Standards wie die LEED-Zertifizierung und führen zum Einsatz neuer Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential.

Durch steigende Bevölkerungszahlen, ein hohes Maß an Komfort sowie eine hohe Verbreitung von IT-Technologien werden die Stromnetze stark beansprucht, und der Gesamtenergieverbrauch wird in die Höhe getrieben. 


Die aktuellen Generationen von Kaltwassersätzen und raumlufttechnischen Klimageräten für Neubauten und Sanierungen entsprechen den neuesten Normen. Die Revolution auf dem Klimaanlagenmarkt eröffnet neue Möglichkeiten. Um den Anforderungen eines immer komplexeren HVAC-Marktes gerecht zu werden, bietet unser umfangreiches Komponentenprogramm funktionale Vorteile und Einsparungen über die gesamte Lebensdauer des Kaltwassersatzsystems hinweg, von den Entwicklungs- und Betriebskosten bis hin zu Wartung und Instandhaltung.

Danfoss kann dank der fundierten technischen Arbeit unserer Expertenteams verschiedene Optionen anbieten, um diese Anforderungen in luft- und wassergekühlten Kaltwassersätzen mit Scroll-, Hubkolben-, Turbo- oder Schraubenverdichtertechnologie zu erfüllen. Verdichter können als Tandems oder Trios, oder mit Frequenzumrichter konfiguriert, oder in Turbocor-Technologie eingesetzt werden. Mit unseren elektrischen Expansionsventilen, Reglern und Fühlern können wir Sie mit den richtigen Lösungen für eine höchst effiziente Klimaanlage versorgen, die schnell auf variable Betriebsbedingungen reagiert und so für einen konstanten Komfort der Benutzer sorgt.

Überzeugen Sie sich selbst: interessante Fallbeispiele zum Thema Kaltwassersätze in den verschiedensten Gebäudetypen.

Scrollverdichter-Kaltwassersätze

Ölfreie Kaltwassersätze

Optimierte Kaltwassersätze für Rechenzentren

Funktionen und Vorteile

Alles, was Sie brauchen an einem Ort, und angeboten von erfahrenen Experten für Klimatechnik

Hohe Energieeffizienz

Produkte optimiert für umweltfreundliche Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential

Geringere Kosten und schnelle Amortisation

Engagierter technischer Service und Kundenservice weltweit

Umweltzeichenoptionen

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss } else { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss }
    Micro Plate™-Technologie

    Micro Plates™ bilden den nächsten Schritt im anwendungsorientierten, leistungsstarken Wärmetauscherdesign.
    Sie beinhalten revolutionäre Technologie, die speziell für
    Fernwärme-Lösungen und für den Einsatz in Wärmepumpen, Kühlern und Präzisionssystemen
    für Kälteleistungen von bis zu 800 kW/225 TR entwickelt wurden.

  • if (isSmallPicture) { Schaugläser – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Schaugläser – Danfoss } else { Schaugläser – Danfoss }
    Schaugläser

    SGP sind Schaugläser für Hochdruckanwendungen (maximal zulässiger Betriebsüberdruck 52 bar/754 psig). Die SGP Serie ist in Versionen erhältlich, die für Kältemittel mit Mineralöl, z. B. HFCKW, optimiert sind, sowie in Versionen, die für nicht brennbare HFKW-Kältemittel optimiert sind. Die SGP Schaugläser sind erhältlich mit Bördel-, Löt- und Sockelanschlüssen sowie mit oder ohne Feuchtigkeitsindikator.

  • if (isSmallPicture) { AKS 4100 Niveausonden – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AKS 4100 Niveausonden – Danfoss } else { AKS 4100 Niveausonden – Danfoss }
    Niveausonden

    Die Niveausonde AKS 4100 bietet ein vollkommen neues Maß an Flexibilität und Genauigkeit. Mit der radargeführten TDR-Technologie ist die Sonde perfekt an die Industriekältetechnik angepasst. Sie ist betriebssicher und arbeitet sehr genau.

  • if (isSmallPicture) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss } else { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss }
    Druckmessumformer für Kälte- und Klimatechnik

    Druckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.

  • if (isSmallPicture) { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss } else { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss }
    Temperaturfühler für die Kältetechnik

    Temperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.

News

  • if (isSmallPicture) { Zifferblatt mit der Aufschrift "Beste Lösungen"; } else if (isBigColumns) { Zifferblatt mit der Aufschrift "Beste Lösungen" } else { Zifferblatt mit der Aufschrift "Beste Lösungen" }
    VLT®-Echtzeituhr MCB 117 jetzt für alle VLT®-Antriebe erhältlich
    Donnerstag, 14. September 2023

    Mit der VLT® Real-time Clock MCB 117 steht jetzt Echtzeit-Uhr für alle VLT®-Umrichter. Der Zeitstempel unterstützt eine schnellere Diagnostik im Fehlerfall.

  • if (isSmallPicture) { Neue Generation des Konvertierungstools für auslaufende Produkte; } else if (isBigColumns) { Neue Generation des Konvertierungstools für auslaufende Produkte } else { Neue Generation des Konvertierungstools für auslaufende Produkte }
    Neue Generation des Konvertierungstools für auslaufende Produkte
    Dienstag, 25. Juli 2023

    Das DrivePro® Retrofit-Umrüstungstool hilft Ihnen, schnell und einfach den passenden Nachfolgeantrieb zu finden.

  • if (isSmallPicture) { ETS 8M; } else if (isBigColumns) { ETS 8M } else { ETS 8M }
    Neues elektrisches Expansionsventil zur Steigerung der Effizienz von Wärmepumpen, Kompaktsystemen und IT-Kühlung
    Montag, 9. Mai 2022

    Danfoss hat ein weiteres Produkt seiner ETS-Baureihe für Wärmepumpen, Kompaktsysteme und Prozesskaltwassersätze vorgestellt. Dank des ETS 8M können Seriengerätehersteller und Betreiber von gesteigerter Effizienz und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig niedrigen Investitionskosten profitieren.

Kontakt

Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.