Gebäude – Gewerblich

  • Lösungen
  • Anwendungen
Gewerblich genutzte Gebäude

In gewerblich genutzten Gebäuden muss ein präzises Gleichgewicht zwischen dynamischem Wachstum und nachhaltigem Management sichergestellt werden. Ob es sich um Hotels, Büros, Supermärkte oder andere öffentliche Einrichtungen handelt, die Gebäudetechnik muss an die Marktbedürfnisse, Vorschriften und Zertifikate angepasst werden. Auch Verbraucher und Investoren müssen berücksichtigt werden. Mit Produkten und Lösungen von Danfoss für Heiz- und Kühlsysteme, Gebäudemanagementsysteme (BMS) sowie Aufzüge und Fahrtreppen können Sie erhebliche Energieeinsparungen, Emissionsreduzierungen und Kostensenkungen erzielen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Ziele hinsichtlich Konstruktion und Herstellung zu erreichen, indem wir Ihnen Fachberatung zu spezifischen Anwendungen oder auch zu ganzheitlichen Lösungen für Ihr Bauvorhaben bieten.

Mehr lesen Weniger lesen

Lösungen

  • if (isSmallPicture) { Büros; } else if (isBigColumns) { Büros } else { Büros }
    Büros

    Die Art und Weise, wie Bürogebäude genutzt werden, ändert sich schnell. Trends wie Smart Offices, Digitalisierung und flexible Arbeitsplätze erfordern auch Anpassungen in technischer Hinsicht. Ein optimaler Raumkomfort für die Mitarbeiter ist unerlässlich. Danfoss bietet komforterhöhende und energiesparende HVAC-Lösungen an.

  • if (isSmallPicture) { Hotels; } else if (isBigColumns) { Hotels } else { Hotels }
    Hotels

    Die Hotelindustrie ist ein sehr wettbewerbsintensiver Sektor, in dem die Margen ständig unter Druck stehen. Der Service für die Gäste muss auf einem hohen Niveau bleiben, um den Ruf der Hotels zu wahren. Energieeinsparung ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Danfoss bietet komforterhöhende HVAC-Lösungen an, die gleichzeitig helfen, den Energieverbrauch zu senken.

  • if (isSmallPicture) { Lebensmitteleinzelhandel – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Lebensmitteleinzelhandel – Danfoss } else { Lebensmitteleinzelhandel – Danfoss }
    Lebensmitteleinzelhandel

    Komponenten, die so ausgelegt sind, dass sie die niedrigsten Gesamtbetriebskosten ermöglichen und zugleich die Klimabilanz Ihrer Supermarktkälteanlage verbessern.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss solutions for data centers ; } else if (isBigColumns) { Danfoss solutions for data centers } else { Danfoss solutions for data centers }
    Rechenzentren

    Die Lösungen von Danfoss verhelfen Rechenzentren zu einer hohen Effektivität bei Energienutzung und einem hohen Energiewiederverwendungsfaktor sowie gleichzeitig zu einer hoher Zuverlässigkeit. Das Angebot umfasst Lösungen für Kühlung, Brandschutz, Energieverteilung sowie Wärmerückgewinnung und -wiederverwendung. 

Anwendungen

  • if (isSmallPicture) { Frequenzumrichter für Lüfter; } else if (isBigColumns) { Frequenzumrichter für Lüfter } else { Frequenzumrichter für Lüfter }
    Antriebe für Lüfter in Gewerbebauten

    Mit benutzerfreundlichen Schnittstellen, verteilter Intelligenz und verringerter Leistungsaufnahme optimieren Danfoss-Frequenzumrichter die Lüfterleistung.

  • if (isSmallPicture) { Hochdruckpumpen für die Befeuchtung von Danfoss; } else if (isBigColumns) { Hochdruckpumpen für die Befeuchtung von Danfoss } else { Hochdruckpumpen für die Befeuchtung von Danfoss }
    Befeuchtung

    Danfoss bietet zuverlässige und ölfreie Hochdruckpumpen für alle Befeuchtungs- und adiabatischen Kühlsysteme. Die Pumpen helfen bei der Regelung von Feuchtigkeit und Temperatur unter anderem in Gewächshäusern, Supermärkten und Serverräumen.

  • if (isSmallPicture) { Hochdruckpumpen für die Brandbekämpfung von Danfoss; } else if (isBigColumns) { Hochdruckpumpen für die Brandbekämpfung von Danfoss } else { Hochdruckpumpen für die Brandbekämpfung von Danfoss }
    Brandbekämpfung

    Danfoss bietet Hochdruckpumpen und -ventile für Brandbekämpfungs-, Brandunterdrückungs- und Brandschutzsysteme an, die für eine effizientere Feuerlöschung sorgen.

  • if (isSmallPicture) { Hydraulischer Abgleich und Regelung; } else if (isBigColumns) { Hydraulischer Abgleich und Regelung } else { Hydraulischer Abgleich und Regelung }
    Der Hydraulische Abgleich

    Danfoss-Lösungen für den hydraulischen Abgleich und Regelung sorgen für eine optimale Verteilung von Heiz- und Kühlwasser. Die empfohlene Lösung ist abhängig vom System. Hier erläutern wir Ihnen die drei Alternativen und die jeweiligen Vorteile des statischen, dynamischen und automatischen hydraulischen Abgleichs.

  • if (isSmallPicture) { Endgeräte; } else if (isBigColumns) { Endgeräte } else { Endgeräte }
    Endgeräte

    Deckenmontierte Endgeräte beheizen und/oder kühlen kleine und große Räume, z. B. in Büros und Hotels. Zur Regelung der erzeugten Wärme oder Kälte werden Regelventile, Stellantriebe, Ausgleichsventile und Raumthermostate eingesetzt. Sie optimieren den Komfort und sorgen gleichzeitig für maximale Energieeffizienz.

  • if (isSmallPicture) { Energiemessung; } else if (isBigColumns) { Energiemessung } else { Energiemessung }
    Energiemessung

    In Gebäuden mit mehreren Nutzern kann mit Hilfe der Energiemessung festgestellt werden, wie viel Wärme- oder Kälteenergie jeder Nutzer verbraucht hat. Danfoss bietet ein großes Sortiment an Ultraschall-Wärme- und -Kältezählern sowie entsprechende Lösungen für die automatische Zählerablesung.