Frequenzumrichter für Kälteverdichter im Transportbereich

  • Übersicht
  • Produkte
  • Kontakt

Optimierung des Energieverbrauchs in der Kühlkette im Transport

Temperaturgeregelte Logistik erfordert Kühlfahrzeuge oder Kühlschiffe, um die Konservierung und den sicheren Transfer von Nahrungsmitteln, Getränken und Arzneimitteln vom Ernte- oder Produktionsort zu den Verbrauchern sicherzustellen. Die Zuverlässigkeit und die Fähigkeit der Danfoss-Frequenzumrichter, die thermodynamische Effizienz systemweit zu steigern, sichert eine hygienische und kontrollierte Umgebung nicht nur in Kühlcontainern, sondern auch in Kühlhäusern, Lebensmittelbetrieben, im Lebensmitteleinzelhandel und durchgängig über die gesamte Kühlkette.

Optimierter Zustand der Waren in der Transportkühlung

Es gibt viele verschiedene Arten von Kühltransporten, z. B. Kühlcontainer, LKW, Anhänger, Züge, Busse und Schiffe. Frequenzumrichter regeln die Anwendungen, damit die Waren ihren bestmöglichen Zustand behalten. Sie stimmen die Leistung auf den Bedarf ab, um so den Energieverbrauch zu optimieren und den Verschleiß der Bauteile zu verringern, was wiederum die Betriebskosten minimiert.

Verschiedene kühlspezifische Funktionen senken Kosten und Energieverbrauch. Der VLT® Refrigeration Drive schaltet Verdichter und Lüfter in den Energiesparmodus beispielsweise in der Nacht und bei Winterwetter, wenn die Umgebungstemperaturen niedriger sind. Die optimale Temperatur bleibt dabei in Abhängigkeit der Außentemperatur konstant. Der Frequenzumrichter erkennt einen Anstieg der Umgebungstemperatur und reagiert mit einem Neustart der Anwendungen. Gesteuerte Kühlung verbraucht weniger Energie, was die Kosten für Kraftstoff und die Emissionen verringert. Beim Transport von verderblichen Waren ist Zuverlässigkeit unabdingbar. Danfoss-Frequenzumrichter stellen sicher, dass Verdichter und Lüfter sogar während kurzen Spannungseinbrüchen weiter funktionieren.

Eigenständige und auch OEM-spezifische maßgeschneiderte Frequenzumrichter verbessern die Zuverlässigkeit des Kühlsystems und den Leistungskoeffizienten deutlich und senken die Gesamtbetriebskosten.

Produkte

  • if (isSmallPicture) { VLT® Soft Starter MCD 600; } else if (isBigColumns) { VLT® Soft Starter MCD 600 } else { VLT® Soft Starter MCD 600 }
    VLT® Soft Starter MCD 600

    Der kompakte und intelligente Softstarter kombiniert adaptive Funktionen und umfassenden Motorschutz für Ihre Anwendungen mit konstanter Drehzahl.

  • if (isSmallPicture) { VLT®  Compact Starter MCD 201 und MCD 202; } else if (isBigColumns) { VLT®  Compact Starter MCD 201 und MCD 202 } else { VLT®  Compact Starter MCD 201 und MCD 202 }
    VLT® Compact Starter MCD 201 und MCD 202

    Zwei Softstarter-Produktreihen, die eine Gesamtlösung für das Starten von Motoren bis 110 kW bieten. Der MCD 201 verfügt über effiziente Motorstartfunktionen, während die erweiterte Version MCD 202 eine verbesserte Softstartfunktionalität und zusätzliche Motorschutzfunktionen bietet.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Soft Starter MCD 500; } else if (isBigColumns) { VLT® Soft Starter MCD 500 } else { VLT® Soft Starter MCD 500 }
    VLT® Soft Starter MCD 500

    Der VLT® Soft Starter MCD 500 bietet eine umfassende Lösung zum sanften Starten und Stoppen von Drehstromasynchronmotoren. Durch die Kombination von VLT®-Softstartern mit Drehstrommotoren können Sie Energie, Platz und Kosten sparen und die Lebensdauer Ihres Systems verlängern, da Ihre Motoren, Leistungskabel und das elektrische System weniger stark beansprucht werden.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Refrigeration Drive FC 103; } else if (isBigColumns) { VLT® Refrigeration Drive FC 103 } else { VLT® Refrigeration Drive FC 103 }
    VLT® Refrigeration Drive FC 103

    Der FC 103 kann Verdichter, Pumpen und Lüfter regeln und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen in Kälteanlagen.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.