Kältetechnik für Lkw, Auflieger und Lieferwagen

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Kontakt

Überwachung und Managen verderblicher Produkte

Danfoss hat Kälteanwendungen für Lkw, Auflieger und Lieferwagen konstruiert, um dabei zu helfen, verderbliche Güter wie Lebensmittel, Arzneimittel und Chemikalien zu überwachen und zu managen. Aufgrund des großen Innen- und Umgebungstemperaturbereichs und der widrigen Bedingungen mit hoher Feuchtigkeit und korrosiven Umgebungen zählt diese Anwendung zu den größten Herausforderungen.

Unsere Lösungen ermöglichen eine überlegene Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung und konservieren so alle Arten von verderblicher Fracht. 

Die Komponenten von Danfoss für Lkw-, Auflieger- und Lieferwagen-Kühlsysteme umfassen kompakte Expansionsventile, Kugelventile, Filtertrockner, Druckschalter und -regler sowie Magnetventile. Geräuscharme und effiziente DC-Verdichter minimieren den Energieverbrauch. Außerdem sind die Komponenten von Danfoss für den Einsatz von natürlichen Kältemitteln ausgelegt. Zusätzliche Komponenten, wie z. B. Schaugläser und Rückschlagventile, ermöglichen außerdem eine zuverlässige Leistung und Diagnose. 

Funktionen und Vorteile

Geeignete Produkte für die Verwendung mit allen gängigen Kältemitteln, einschließlich natürlicher Kältemittel

Überlegene Temperaturregelung

Hohe Energieeffizienz

Betriebssichere Lösungen, niedrige Betriebs- und Wartungskosten

Komponenten aus Edelstahl für eine verbesserte Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit

Kompakte, gewichtsoptimierte Komponenten

Verdichter für mobile Kältetechnik

Verdichter für mobile Kältetechnik

Mit unseren herausragenden DC-Verdichtern für tragbare Kühlboxen, Autos, Transporter, Boote, Lkw usw. hat Danfoss die bisherigen Grenzen der mobilen Kältetechnik hinter sich gelassen.

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Schaugläser – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Schaugläser – Danfoss } else { Schaugläser – Danfoss }
    Schaugläser

    SGP sind Schaugläser für Hochdruckanwendungen (maximal zulässiger Betriebsüberdruck 52 bar/754 psig). Die SGP Serie ist in Versionen erhältlich, die für Kältemittel mit Mineralöl, z. B. HFCKW, optimiert sind, sowie in Versionen, die für nicht brennbare HFKW-Kältemittel optimiert sind. Die SGP Schaugläser sind erhältlich mit Bördel-, Löt- und Sockelanschlüssen sowie mit oder ohne Feuchtigkeitsindikator.

  • if (isSmallPicture) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss } else { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss }
    Druckmessumformer für Kälte- und Klimatechnik

    Druckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.

  • if (isSmallPicture) { Produktreihe Filtertrockner – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Produktreihe Filtertrockner – Danfoss } else { Produktreihe Filtertrockner – Danfoss }
    Filtertrockner

    Filtertrockner in vollhermetischer Bauweise sind ideal für Gewerbekälteanwendungen, die eine hohe Trockenleistung erfordern, um Säurebildung im System zu verhindern.

  • if (isSmallPicture) { Druckschalter und Thermostate – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Druckschalter und Thermostate – Danfoss } else { Druckschalter und Thermostate – Danfoss }
    Druckschalter und Thermostate für die Kältetechnik

    Unser Angebot an Druckschaltern und Thermostaten deckt eine Vielzahl von Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik ab. Die Druckschalter und Thermostate sind in zwei Kategorien unterteilt: KP als Standard und RT für Heavy-Duty-Anwendungen. Die Schalter können sowohl für die Verwendung mit fluorierten Kältemitteln als auch mit Ammoniak geliefert werden.

  • if (isSmallPicture) { Mobile Gleichstrom-Verdichter für Kühlanwendungen - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Mobile Gleichstrom-Verdichter für Kühlanwendungen - Danfoss } else { Mobile Gleichstrom-Verdichter für Kühlanwendungen - Danfoss }
    Mobile DC-Verdichter für Kühlanwendungen

    Mit unserem Angebot an Gleichstrom-Verdichtern für tragbare Kühlboxen, Autos, Lieferwagen, Boote, Lkw usw. hat Danfoss die Grenzen der mobilen Kältetechnik hinter sich gelassen.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.