Kühlcontainer

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Kontakt

Effiziente Kälteanlagen für Container

Ein Kühlcontainer ist ein Container für den Transport von temperaturempfindlicher Fracht. Diese Container verfügen über eine oder mehrere Temperaturkammern. Diese Anwendung zählt zu den anspruchsvollsten Kälteanwendungen hinsichtlich der Konstruktion und der Zuverlässigkeit des Systems. Der Container muss Vibrationen, Erschütterungen und widrigen Bedingungen auf hoher See widerstehen. Alle Komponenten müssen Salzsprühtests bestehen und andere strenge Normen erfüllen, um eine sichere Kühlung der Fracht während des Transports sicherzustellen.

Danfoss liefert zuverlässige Regler und Wärmeübertrager für den Bau von effizienten Kälteanlagen für Container. In unserem Produktportfolio finden Sie auch Produkte für CO₂-Anwendungen, die ein großes Potenzial haben, FKW-Kältemittel in Containerkälteanlagen zu ersetzen. Kühlcontaineranlagen sind entweder mit halbhermetischen Hubkolbenverdichtern oder Scrollverdichtern ausgestattet. Für den Einsatz in Kühlcontainern werden Verdichter mit mehreren Leistungs-/Drehzahleinstellungen bevorzugt. Komponenten von Danfoss ermöglichen immer eine optimale Leistung ihres gekühlten Containers.

Funktionen und Vorteile

Präzise Temperaturregelung

Edelstahlprodukte bieten ein Höchstmaß an Hygiene und verringern das Korrosionsrisiko

Betriebssichere Lösungen, niedrige Betriebs- und Wartungskosten

Geeignete Produkte für die Verwendung mit allen gängigen Kältemitteln, einschließlich natürlicher Kältemittel

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss } else { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss }
    Micro Plate™-Technologie

    Micro Plates™ bilden den nächsten Schritt im anwendungsorientierten, leistungsstarken Wärmetauscherdesign.
    Sie beinhalten revolutionäre Technologie, die speziell für
    Fernwärme-Lösungen und für den Einsatz in Wärmepumpen, Kühlern und Präzisionssystemen
    für Kälteleistungen von bis zu 800 kW/225 TR entwickelt wurden.

  • if (isSmallPicture) { Schaugläser – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Schaugläser – Danfoss } else { Schaugläser – Danfoss }
    Schaugläser

    SGP sind Schaugläser für Hochdruckanwendungen (maximal zulässiger Betriebsüberdruck 52 bar/754 psig). Die SGP Serie ist in Versionen erhältlich, die für Kältemittel mit Mineralöl, z. B. HFCKW, optimiert sind, sowie in Versionen, die für nicht brennbare HFKW-Kältemittel optimiert sind. Die SGP Schaugläser sind erhältlich mit Bördel-, Löt- und Sockelanschlüssen sowie mit oder ohne Feuchtigkeitsindikator.

  • if (isSmallPicture) { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss } else { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss }
    Temperaturfühler für die Kältetechnik

    Temperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.

  • if (isSmallPicture) { Produktreihe Filtertrockner – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Produktreihe Filtertrockner – Danfoss } else { Produktreihe Filtertrockner – Danfoss }
    Filtertrockner

    Filtertrockner in vollhermetischer Bauweise sind ideal für Gewerbekälteanwendungen, die eine hohe Trockenleistung erfordern, um Säurebildung im System zu verhindern.

  • if (isSmallPicture) { Microchannel-Wärmetauscher - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Microchannel-Wärmetauscher - Danfoss } else { Microchannel-Wärmetauscher - Danfoss }
    Microchannel- Wärmeübertrager

    Sparen Sie Zeit und Geld mit den MCHE-Standardprodukten. Die Einführung von Microchannel- Wärmeübertrager als Kondensatoren, die Ressourcen- und Energieeffizienz mit minimalem Kältemitteleinsatz kombinieren, ermöglicht die Entwicklung geradliniger und umweltfreundlicherer Lösungen. Für jedes unserer Standardprodukte können Sie jederzeit eine beliebige Menge an Kondensatoren, ob groß oder klein, direkt ab Lager kaufen.

Kontakt

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an uns.