Effiziente Kälteanlagen für Container
Ein Kühlcontainer ist ein Container für den Transport von temperaturempfindlicher Fracht. Diese Container verfügen über eine oder mehrere Temperaturkammern. Diese Anwendung zählt zu den anspruchsvollsten Kälteanwendungen hinsichtlich der Konstruktion und der Zuverlässigkeit des Systems. Der Container muss Vibrationen, Erschütterungen und widrigen Bedingungen auf hoher See widerstehen. Alle Komponenten müssen Salzsprühtests bestehen und andere strenge Normen erfüllen, um eine sichere Kühlung der Fracht während des Transports sicherzustellen.
Danfoss liefert zuverlässige Regler und Wärmeübertrager für den Bau von effizienten Kälteanlagen für Container. In unserem Produktportfolio finden Sie auch Produkte für CO₂-Anwendungen, die ein großes Potenzial haben, FKW-Kältemittel in Containerkälteanlagen zu ersetzen. Kühlcontaineranlagen sind entweder mit halbhermetischen Hubkolbenverdichtern oder Scrollverdichtern ausgestattet. Für den Einsatz in Kühlcontainern werden Verdichter mit mehreren Leistungs-/Drehzahleinstellungen bevorzugt. Komponenten von Danfoss ermöglichen immer eine optimale Leistung ihres gekühlten Containers.
Funktionen und Vorteile
Präzise Temperaturregelung
Edelstahlprodukte bieten ein Höchstmaß an Hygiene und verringern das Korrosionsrisiko
Betriebssichere Lösungen, niedrige Betriebs- und Wartungskosten
Geeignete Produkte für die Verwendung mit allen gängigen Kältemitteln, einschließlich natürlicher Kältemittel
Verwandte Produkte
Kontakt
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an uns.