Schaffung eines angenehmen Raumklimas
Für den Zugbetreiber hat ein angenehmes Raumklima während der gesamten Reise die höchste Priorität, unabhängig von den äußeren Wetterverhältnissen und der Anzahl der Fahrgäste.
Um die anspruchsvollen Anforderungen hinsichtlich des Komforts und der hohen Zuverlässigkeit zu erfüllen, muss bei der Auslegung der Klimaanlagen ein breites Leistungsspektrum der Kühlung und die Integration von vibrationsbeständigen Komponenten bedacht werden.
Der Energieverbrauch ist ein weiterer wichtiger Faktor für den Zugbetreiber, zusätzlich zum Komfort der Fahrgäste und der Zuverlässigkeit der Anlage. Daher müssen leichte, kompakte Komponenten für die gesamte Anlagenkonstruktion zur Klimatisierung von Fahrzeugen berücksichtigt werden.
Danfoss bietet Lösungen und Komponenten für zuverlässige, energieeffiziente Klimaanlagen für die Klimatisierung von Bussen und Zügen, die dabei helfen, eine komfortable Reise für die Fahrgäste sicherzustellen, und die zudem Energieeinsparungen ermöglichen.

Broschüren
Mit Lösungen von Danfoss für die Klimatisierung von Bussen können Sie die meisten Probleme überwinden, die durch Faktoren wie unter anderem schlechte Straßenverhältnisse, Staub, Staus und
Umgebungsbedingungen verursacht werden.
Funktionen und Vorteile
Expansionsventile für eine effiziente Kältetechnik mit der gewünschten Temperatur
Filtertrockner, Schaugläser und Absperrventile für einen zuverlässigen Schutz der Anlage und eine einfache Wartung
Druckschalter für eine optimale Verdichter- und Lüfterregelung
DC-Verdichter für eine hohe Energieeffizienz, Transportstabilität, einen niedrigen Geräuschpegel und Kompaktheit
Druckregler für Start-, Ansaugdruck- und Verflüssigungsdruckregelung
Microchannel-Wärmeübertrager als Verflüssiger für eine niedrigere Kühlmittelfüllmenge und erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer für Kälte- und KlimatechnikDruckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für die KältetechnikTemperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckschalter und Thermostate für die KältetechnikUnser Angebot an Druckschaltern und Thermostaten deckt eine Vielzahl von Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik ab. Die Druckschalter und Thermostate sind in zwei Kategorien unterteilt: KP als Standard und RT für Heavy-Duty-Anwendungen. Die Schalter können sowohl für die Verwendung mit fluorierten Kältemitteln als auch mit Ammoniak geliefert werden.
Fallstudien
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...
Kontakt
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an uns.