Jetzt ist die Zeit zu handeln – Die Dekarbonisierung der Welt beginnt

Die Welt begibt sich auf einen Weg zur CO2-Dekarbonisierung mit dem Ziel, ihre Heizungsemissionen bis 2030 um 50% zu senken und bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen.
The future of oil heating systems (starting in Europe) will be based on liquid low carbon fuels.
Es werden bereits verschiedene Typen kohlenstoffneutraler flüssiger Kraft-/Brennstoffe hergestellt, die aus unterschiedlichen Rohstoffen produziert werden. Diese Brennstoffe können ohne Umbau in modernen Brennwertkesseln eingesetzt werden.
Außerdem kann die bestehende Versorgungsinfrastruktur genutzt werden. Die kohlenstoffneutralen Brennstoffe sind in der Lage (drop-in) Erdöl einfach zu ersetzen. Im Zuge der globalen ökologischen Umstellung auf CO2-Neutralität hat Danfoss seine Brennerkomponenten so umgestellt, dass sie mit diesen neuen Biobrennstoffen unterschiedlicher Herkunft und Eigenschaften kompatibel sind, welche die bisherigen konventionellen Brennstoffe teilweise oder vollständig ersetzen werden.
Die Lösungen sind da – Bio30 Pumpen und HVO Düsen
Unsere neuen Bio30-Pumpen und HVO-Düsen für die Ölheizungsindustrie werden Teil unserer Lösung und unseres zukünftigen Portfolios sein, um Kunden bei der Dekarbonisierung und Senkung der Heizungsemissionen zu unterstützen.



Bio-ready und zertifiziert
Verschiedene Arten von Biobrennstoffen
Und die Kompatibilität der Danfoss Brennerkomponenten
FAME (Fatty Acid Methyl Ester) |
HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) |
BtL (Biomass-to-Liquid) |
PtL (Power-to-Liquid) |
GtL (Gas-to-Liquid) |
UCOME |
HUCO |
Biomasse |
Basierend auf Ökostrom |
Off gas |
Danfoss Bio30 Pumpen | Danfoss HVO Düsen | Danfoss Standard Brennerkomponenten | Danfoss Standard Brennerkomponenten | Danfoss Standard Brennerkomponenten |
Bezugsquellen


Kontaktieren Sie Danfoss und Ihren Danfoss Partner für detaillierte Informationen, wo und wie diese Produkte verfügbar sind.
Garantie
Wir gewährleisten die gleichen allgemeinen Verkaufsbedingungen und Gewährleistungsfristen wie für unsere Standard-Brennerkomponenten.