Wir halten Ihre Anlage am Laufen

Wir halten Ihre Anlage am Laufen

Wir wissen, dass Ihre Chemieanlagen immer in Bewegung sind. Sie müssen jeden Tag zuverlässig arbeiten; unter schwierigsten Bedingungen und ohne ungeplante Ausfallzeiten. Genau das ermöglichen wir Ihnen bei Danfoss Drives – mit hochwertigen Frequenzumrichtern sorgen wir dafür, dass Ihre Anlagen immer in Schwung bleiben.

Erstklassige Frequenzumrichter ermöglichen den Betrieb von hochwertigen Chemieanlagen

Erstklassige Frequenzumrichter ermöglichen den Betrieb von hochwertigen Chemieanlagen

Für den optimalen Betrieb Ihrer Chemieanlage benötigen Sie Frequenzumrichter, die Spitzenleistungen ermöglichen. Danfoss Frequenzumrichter, die mit unserer jahrzehntelangen Branchenkenntnis entwickelt wurden, bieten eine hohe Zuverlässigkeit und Belastbarkeit. Die herausragende Energieeffizienz senkt Ihre Gesamtbetriebskosten und leistet einen positiven Beitrag zum Erreichen der weltweiten Klimaziele. Darüber hinaus sind unsere Frequenzumrichter mit Funktionen für die vorausschauende und zustandsbasierte Überwachung ausgestattet, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um Ihre Systeme fit für die Zukunft zu machen. Unsere Frequenzumrichter sind außerdem mit jedem Motor oder System uneingeschränkt kompatibel, so dass Sie das für Ihre Fabrikanlage optimale System nutzen können. Entscheiden Sie sich für Danfoss als Ihren Partner für Frequenzumrichter, und Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihren Betrieb in Schwung halten.

Wie Danfoss Frequenzumrichter Ihren Betrieb in Schwung halten

Um den Anforderungen der chemischen Industrie gerecht zu werden, sind unsere Frequenzumrichter auf vier zentrale Bereiche ausgerichtet, um eine höhere Leistung und niedrigere Betriebskosten zu gewährleisten.

Zuverlässigkeit und Belastbarkeit

Zuverlässigkeit und Belastbarkeit

Der Alltag in einer Chemieanlage ist hart. Aggressive Gase können Komponenten beschädigen, kontaminierte Kühlluft zur Zersetzung von Leiterbahnen auf Platinen und an Türdichtungen führen. Deshalb ist es gut zu wissen, dass Ihre Danfoss Frequenzumrichter so zuverlässig und langlebig sind, dass sie diesen harten Bedingungen in der chemischen Produktion standhalten. Aus diesem Grund haben all unsere Frequenzumrichter standardmäßig mindestens eine schutzbeschichtete Leiterplatte – wobei optional eine verstärkte Schutzbeschichtung erhältlich ist – hohe IP-Schutzarten sind ATEX-konform und für hohe Umgebungstemperaturen von bis zu 50 °C ausgelegt.

Energieeffizienz

Energieeffizienz

All unsere Frequenzumrichter sind äußerst energieeffizient und tragen dazu bei, die Rendite (ROI) der Anlage zu erhöhen und die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken. Sie senken den Klimatisierungsbedarf mit einem hervorragenden Kühlsystem mit rückseitigem Kühlkanal und verfügen über intelligente Tools, die den Energieverbrauch und den Verschleiß der Anwendungen minimieren. Eine höhere Leistungsdichte bedeutet auch, dass Sie sich von überdimensionierten Frequenzumrichtern verabschieden können, während Sie gleichzeitig Ihren Energieverbrauch senken.

Einfachere, kosteneffizientere Systeme

Einfachere, kosteneffizientere Systeme

Unsere Frequenzumrichter können mit 150 m geschirmtem oder 300 m ungeschirmtem Kabel ab 1,5 kW ohne zusätzliche Ausgangsfilter für Motoranschlüsse verwendet werden. Dies spart Investitionskosten, vermeidet zusätzlichen Platzbedarf, senkt die Gesamtverluste im System und bietet das volle Ausgangsdrehmoment an der Motorwelle, indem ein Spannungsabfall über dem Filter vermieden wird.

Vorausschauende und zustandsbasierte Überwachung

Vorausschauende und zustandsbasierte Überwachung

Wir halten Ihren Betrieb länger in Schwung – mit vorausschauenden und zustandsbasierten Überwachungsfunktionen, die in unsere Frequenzumrichter integriert sind. Dies erhöht die Systemverfügbarkeit, verlängert die Lebensdauer Ihrer Anwendungen und trägt dazu bei, Ihr System fit für die Zukunft zu machen.

Modernste integrierte Daten- und Analysetechnik

Dank der in unsere Frequenzumrichter integrierten Datenerfassungs- und Analysefunktionen können Sie die Daten in unmittelbarer Nähe Ihrer Anlage analysieren. Durch eine Kombination aus modernster Computertechnik, Cloud-Integration und industriellem IoT liefern sie Ihnen die richtigen Erkenntnisse, um Sie dabei zu unterstützen, das volle Potenzial Ihres Systems auszuschöpfen – und das in Ihrem persönlichen Tempo.

Das Frequenzumrichter-Ökosystem

Ganz gleich, ob Sie Anlagen betreiben oder planen – wir halten Ihren Betrieb in Schwung

Ganz gleich, ob Sie Anlagen betreiben oder planen – wir halten Ihren Betrieb in Schwung

Mit der Verwendung der richtigen Frequenzumrichter lässt sich ein enormes ungenutztes Potenzial erschließen. Mit unseren hochwertigen Frequenzumrichtern können Sie das optimale System für Ihre speziellen Anforderungen entwickeln oder betreiben. Sie können mit Komponenten von jedem beliebigen Motor oder Antrieb, genau wie mit jeder Gateway-, Cloud- oder Analyseplattform, zusammenarbeiten. Und dank unserer weltweiten Präsenz haben wir immer Frequenzumrichter für Sie zur Verfügung – unabhängig von Ihrem Standort. Möchten Sie erfahren, wie wir Ihren Betrieb in Schwung halten können?

Anwendungsbeispiele

Frequenzumrichterkomponenten

Unsere Frequenzumrichter VLT AutomationDrive FC 301 und FC 302 sowie unsere luftgekühlten Frequenzumrichter VACON NXP sind die beliebtesten und vielseitigsten freistehenden Frequenzumrichter in unserem Portfolio für die Chemieindustrie. Sie erfüllen strengste Standards in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz und sind immer verfügbar, wenn Sie ein Austauschgerät benötigen.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled

    Die VACON® NXP Air Cooled Frequenzumrichter bieten Präzision und Leistungsstärke für Anwendungen, die eine robuste und dynamische Leistung erfordern. Sie sind in einem kompletten Leistungsbereich von bis zu 2 MW in Form von wandmontierten, in Schaltschränke eingebaute oder IP00-Modulen erhältlich.

  • VLT® AutomationDrive FC301/302 - Technische Daten
  • if (isSmallPicture) { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit; } else if (isBigColumns) { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit } else { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit }
    VLT® AutomationDrive - 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros

    Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit. Darüber lässt sich der FC 302 schnell und einfach in die technische Dokumentation und die technischen Schalt- und Konstruktionspläne integrieren. Dies spart nicht nur OEM Zeit und Geld bei der Anlagenentwicklung.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 }
    VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302

    Der VLT® Der VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 ist für die variable Drehzahlregelung aller Asynchronmotoren und Permanentmagnetmotoren konzipiert. Er ist in Standardversion (FC 301) sowie in einer erweiterten, hochdynamischen Version (FC 302) mit zusätzlichen Funktionen erhältlich.

Antriebssysteme

Wenn Sie komplexere Anwendungen betreiben, deren Betrieb stets gewährleistet werden muss, sind unsere Antriebssysteme genau das, was Sie brauchen. Mit unserem VACON NXP System Drive und VLT AutomationDrive FC 302 System Drive erhalten Sie voll konfigurierbare Antriebssysteme, die sich beliebig nach Ihren Anforderungen zusammenstellen lassen.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP System Drive; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP System Drive } else { VACON® NXP System Drive }
    VACON® NXP System Drive

    Der VACON® NXP System Drive ist ein umfassendes DC-Bus-Frequenzumrichtersystem, das auf die Anforderungen der Schwerindustrie zugeschnitten ist. Alle Abschnitte sind nach ihrer Funktion gruppiert, wodurch Sie jede Installationsphase individuell nach Ihren Anforderungen planen können.

  • VLT® AutomationDrive FC301/302 - Technische Daten
  • if (isSmallPicture) { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit; } else if (isBigColumns) { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit } else { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit }
    VLT® AutomationDrive - 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros

    Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit. Darüber lässt sich der FC 302 schnell und einfach in die technische Dokumentation und die technischen Schalt- und Konstruktionspläne integrieren. Dies spart nicht nur OEM Zeit und Geld bei der Anlagenentwicklung.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 }
    VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302

    Der VLT® Der VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 ist für die variable Drehzahlregelung aller Asynchronmotoren und Permanentmagnetmotoren konzipiert. Er ist in Standardversion (FC 301) sowie in einer erweiterten, hochdynamischen Version (FC 302) mit zusätzlichen Funktionen erhältlich.