Optimiert elektrifizieren mit Power-to-X
Unser Ziel bei Danfoss ist es, Sie bei der Umsetzung Ihrer Ziele in der Elektrifizierung zu unterstützen. Zusammen können wir damit eine nachhaltige Zukunft schaffen, iin der Strom die treibende Kraft für nahezu alle anwendungen ist.
Dabei haben wir uns zum Ziel gesetzt, diese Transformation nahtlos und wirtschaftlich zu gestalten, damit Sie in Ihren Anwendungen eine Elektrifizierung und Hybridisierung in großem Maßstab umsetzen können - ohne Kompromisse, mit vollständig optimierten Anwendungen, auf die Sie sich immer verlassen können. Dies erfordert die Integration von erneuerbaren Energien und sauberer Energie in die intelligenten Energiesysteme von morgen, in denen Elektrofahrzeuge und Schiffe durch Hybrid- und Elektrosysteme angetrieben werden.

Willkommen Elektrofizierung. Willkommen Power-to-X.
Der Megatrend Elektrifizierung wird die Stromnachfrage um 150 % erhöhen. Um darauf vorbereitet zu sein, hat sich die EU das Ziel gesetzt, bis 2030 eine Elektrolyseur-Kapazität von 40 GW aufzubauen, was einem Stromverbrauch von etwa 200 TWh entspricht. Wasserstoff ist die Brücke zwischen erneuerbarem Strom und schwer zu dekarbonisierenden Sektoren, die helfen kann, diesen Strombedarf nachhaltig zu decken.

Die elektrische Versorgung der Zukunft gestalten
Um die Zukunft zu elektrfizieren, benötigt die Industrie Lösungen, die die Energieeffizienz von erneuerbaren Quellen maximieren. Überschüssige Energie muss dann effizient und nachhaltig gespeichert werden, um sie zu nutzen, wenn die Erzeugungskapazität niedrig ist. Dies erfordert eine hocheffiziente Energieumwandlung mit geringer harmonischer Verzerrung - bei gleichzeitiger Gewährleistung von Skalierbarkeit und Kosteneffizienz.
In seiner reinen Form kann Wasserstoff in einigen Industriezweigen fossile Brennstoffe ersetzen. Um noch mehr Industriezweige mit E-Fuel zu versorgen, lässt sich Wasserstoff in E-Methanol, E-Ammoniak oder E-Diesel umwandeln. Die Umstellung auf diese nachhaltigen Energiequellen können wir die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern.

Entdecken Sie versteckte Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude
Viele Unternehmen investieren in erneuerbare Energien wie Fotovoltaik auf dem Dach oder kaufen Ökostrom ein. Aber ist das genug?
Entdecken Sie mit dem neuen Online-Tool die versteckten Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude. Erfahren Sie, mit welchen Einstellungen Sie am meisten Energie, Kosten und Emissionen sparen.



Quelle: Übernommen von Ørsted & EU data, ungefähre Angaben
Die Elektrifizierung von Anwendungen ist entscheidend für Dekarbonisierung
Unser Ziel ist es, Sie bei der Erreichung Ihrer Elektrifizierungsziele zu unterstützen. Denn gemeinsam sind wir in der Lage, eine nachhaltige Zukunft auf Basis von elektrischer Energieversorgung Wirklichkeit werden zu lassen. Danfoss ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Elektrifizierung sowie Heiz- und Kühllösungen. Wir denken bei Themen wie Power-to-X immer ganzheitlich. Gepaart mit hochmodernen Co-Entwicklungseinrichtungen und einer ausgeprägten Ingenieursmentalität sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets bestrebt, ihr Wissen zu teilen, um die beste Lösung für anstehende Herausforderungen zu finden. Mit dem Fokus auf Energieeffizienz und Systemeffizienz ist Danfoss der ideale Partner für Power-to-X, sowohl in technischer als auch in kommerzieller Hinsicht.
Danfoss ist weltweit als zuverlässiger Lieferant anerkannt. Das Unternehmen erfüllt die höchsten internationalen Standards für Produktions- und Entwicklungsqualität. Mit Lösungen von Danfoss erhalten Sie bewährte Wettbewerbsfähigkeit und Zuverlässigkeit, um Ihr Unternehmen auf den Weg zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu bringen.
Contact our experts

Möchten Sie beginnen?
Sind Sie bereit, Ihre Elektrifizierungsreise zu beschleunigen? Unser Power-to-X-Experte, Helge Vandel Jensen, ist bereit, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen und ein unverbindliches Gespräch zu führen.
Learn more
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Danfoss Drives
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss erwirbt 1500-V-DC-Wandlertechnologie zur Erweiterung des ElektrifizierungsportfoliosMittwoch, 10. Januar 2024Danfoss Drives kündigt den Erwerb des ACE300 und die Übernahme des Produktteams des finnischen Unternehmens Ampner Oy an. Es handelt sich bei der Lösung um einen speziellen 1500-V-DC-Wandler. Danfoss Drives integriert den Leistungswandler in das Portfolio der Elektrifizierungslösungen, wobei der Schwerpunkt auf Smart Grids und der Energiespeicherung liegt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Störungsfreier Betrieb in der WasseraufbereitungMontag, 25. September 2023Die Funktion "Notfall-Modus" im VLT® AQUA Drive sorgt für einen störungsfreien Betrieb und maximale Effizienz von Notpumpensystemen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT®-Echtzeituhr MCB 117 jetzt für alle VLT®-Antriebe erhältlichDonnerstag, 14. September 2023Mit der VLT® Real-time Clock MCB 117 steht jetzt Echtzeit-Uhr für alle VLT®-Umrichter. Der Zeitstempel unterstützt eine schnellere Diagnostik im Fehlerfall.
Our approach
Wir bei Danfoss helfen Ihnen, über das System hinaus zu denken. Indem wir das gesamte Ökosystem aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachten, stellen wir sicher, dass Energieeffizienz und Systemeffizienz sowohl skalierbar als auch wirtschaftlich tragfähig sind. Dank unserer umfassenden Erfahrung mit Power-to-X-Systemen und Elektrolyse können wir die Lösung auf Ihre spezifischen Anforderungen zuschneiden. So erhalten Sie ein Plug-and-Play-System mit maximaler Leistung, das mit Ihrem Unternehmen mitwächst. Die Technologie von Danfoss wurde entwickelt und verfeinert, um eine zukunftssichere, garantierte Leistung mit vielen zusätzlichen Funktionen zur Risikominimierung und Gewährleistung eines stabilen Betriebs zu bieten. Das Ergebnis ist eine bessere Gesamtwirtschaftlichkeit und ein störungsfreier Betrieb Ihrer Elektrolyseanlage. Danfoss bietet Ihnen eine netzfreundliche, zugelassene Lösung mit beeindruckender Energieeffizienz. Niedrige Oberschwingungen und ein hoher Leistungsfaktor sorgen für eine wettbewerbsfähige Stromversorgung Ihres Elektrolyseurs. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Energieumwandlung und seiner weltweit führenden Position ist Danfoss der ideale Partner für Ihre Investition in den Wasserstoffmarkt.
Jeder Energieverbrauch bietet Einsparmöglichkeiten
In Verbindung mit modernsten Testeinrichtungen und der Denkweise von Ingenieuren sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer bereit, ihr Wissen zu teilen, um die beste Lösung für jede Herausforderung zu finden. Zusammen mit dem Fokus auf Energieeffizienz, nicht nur bei den Produkten, die wir liefern, sondern auch bei den Gesamtsystemen, ist Danfoss der ideale Partner für Power-to-X.
Danfoss ist weltweit als zuverlässiger Lieferant bekannt und erfüllt höchste internationale Qualitätsstandards in Produktion und Entwicklung. Ein Beispiel: Unsere Frequenzumrichter für die Energieumwandlung werden nach den strengen Anforderungen der Automobilindustrie produziert und entwickelt.