Optimierte Oberschwingungsreduzierung
Es kann schwierig sein, den Einfluss von Oberschwingungen zu mindern und gleichzeitig sicherzustellen, dass Ihr System so effizient wie möglich arbeitet.
Danfoss Drives hilften Ihnen, Ihre Energieeffizienz im grünen Bereich zu halten, indem wir eine Oberschwingungslösung anbieten, die auf Ihre Anwendung und Ihr System bestmöglich abgestimmt ist.
Wie können Oberschwingungen Ihr System stören?
Oberschwingungen sind Spannungen und Ströme, deren Frequenzanteile die reine Sinuswelle in einem Wechselstromnetz stören und so letztendlich die Spannung verzerren. Diese Verzerrung steigt mit der Anzahl der bei Ihnen vor Ort installierten Leistungselektronik und Schaltelektronik. Die Auswirkungen sind jedoch ungeachtet der Anzahl von Geräten dieselben: Oberschwingungen reduzieren die Zuverlässigkeit, erhöhen die Kosten und beeinträchtigen die Gesamtqualität des Produkts.
Obwohl diese Probleme weit verbreitet sind: Die Herausforderungen in den Systemen unterscheiden sich dennoch deutlich und erfordern individuelle und genau angepasste Maßnahmen für jedes einzelne System.
Was geschieht, wenn Sie nichts unternehmen?
Kommt es zu einer übermäßigen Oberschwingungsverzerrung der Netzversorgung, sind dort neben der 50- oder 60-Hz-Frequenz auch höhere Frequenzen enthalten. Diese hochfrequenten Komponenten, auch Oberschwingungen genannt, lassen sich von elektrischen Geräten nicht nutzen, haben aber erhebliche nachteilige Auswirkungen:




Danfoss Advanced Active Filter AAF 007
Oberschwingungsreduzierung, Leistungsfaktorkorrektur und Asymmetrieausgleich – und das alles mit einem einzigen Produkt. Der AAF 007 mit einem außergewöhnlich hohen Wirkungsgrad eignet sich für alle Danfoss-Frequenzumrichter.
Maximieren Sie die Systemleistung mit unseren Lösungen zur Oberschwingungsreduzierung


-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Advanced Active Filter AAF 007Oberschwingungsreduzierung, Leistungsfaktorkorrektur und Asymmetrieausgleich – und das alles mit einem einzigen Produkt. Der AAF 007 mit einem außergewöhnlich hohen Wirkungsgrad eignet sich für alle Danfoss-Frequenzumrichter.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCDer gekapselte VACON® NXC ist ein kompakter Frequenzumrichter, der zuverlässig unter rauen Betriebsbedingungen funktioniert, etwa in der Bergbau-, Öl- und Gasindustrie oder Wasser- und Abwasserbranche. Das klimatisierte Gehäuse verlängert die Lebensdauer und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Drive KitDiese Reihe von modularen Mittelspannungsantrieben (MV-Antriebe) bietet Systemintegratoren und Originalgeräteherstellern (OEM) einen völlig neuen Ansatz für ein Höchstmaß an Leistung, der genau auf die Bedürfnisse der jeweiligen Anwendung zugeschnitten ist.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Enclosed DriveSofort einsatzbereite Mittelspannungsantriebe bieten einen völlig neuen Ansatz, um ein Höchstmaß an Leistung und Zuverlässigkeit zu erreichen. Entscheiden Sie sich für einen Standardumrichter mit Schaltschrank, um schnell betriebsbereit zu sein.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Der robuste und intelligente Frequenzumrichter FC102 optimiert Pumpen- und Lüfteranwendungen in Gebäudemanagementsystemen und lässt sich in den meisten Klimazonen im Freien einsetzen.
So kann Danfoss Drives Ihnen helfen

Möchten Sie mehr über Oberschwingungsverzerrung erfahren?
Lassen Sie sich von unserem hauseigenen Experten Gregers Geilager eine Einführung geben. Sehen Sie sich das Interview an und erfahren Sie, was Gregers über Oberschwingungsverzerrungen zu sagen hat und wie Sie diese so energieeffizient wie möglich bekämpfen und dabei gleichzeitig Ihr System optimieren. (Video in englischer Sprache)

Untersuchen Sie Ihre Systemleistung
Verwenden Sie das Tool MyDrive® Harmonics zur Berechnung von Oberschwingungsverzerrungen in Ihrem System und entwickeln Sie eine Lösung zur Oberschwingungsreduzierung, die Ihren Anforderungen entspricht. Verwenden Sie einfach den inkludierten Stromkreissimulator, um eine Simulation Ihres Systems durchzuführen, damit Sie genau bestimmen können, wo Änderungen vorgenommen werden müssen. Und kontrollieren Sie Oberschwingungen so effizient wie möglich.

Wer ist Danfoss Drives?
Seit der Einführung von Frequenzumrichtern im Jahr 1968 sind wir weltweit führend bei der variablen Drehzahlregelung von Elektromotoren. Dank unserer langjährigen Erfahrung in einer Vielzahl von Branchen sind wir in der Lage, Frequenzumrichter und Leistungswandler anzubieten, die mit jedem Motor oder System kompatibel sind.