Es ist Zeit für eine neue Dimension
Eine neue Dimension erwartet uns: Eine Dimension, in der offene, vernetzte und intelligente Systeme die neue Realität sind. Eine Realität in Form eines neuartigen Frequenzumrichters. Die iC7-Serie von Danfoss Drives ist Ihr Zugang zu einer neuen Ära von Möglichkeiten in Ihrer Branche – nachhaltig und energieeffizient.

iC7-Automation
Mehr Leistung und Präzision als je zuvor
Unabhängig von der Branche, in der Sie tätig sind, macht der Einsatz vielseitiger Frequenzumrichter den entscheidenden Unterschied. Umrichter, die Ihnen herausragende, energieeffiziente Motorsteuerungs- und vorausschauende Wartungsfunktionen sowie eine integrierte Verschlüsselung bieten. Für leistungsstärkste Systeme.

iC7-Marine
Für hohe Leistung bei geringen Emissionen
Die Optimierung Ihrer Anwendungen erfordert intelligente Umrichter für eine noch höhere Verfügbarkeit. Leistungsstarke Umrichter, die eine höhere Schiffsleistung bei reduzierten Emissionen ermöglichen. Extrem zuverlässige Frequenzumrichter, mit denen Ihre Systeme in jeder Umgebung und bei jeder Arbeitslast zuverlässig funktionieren.

iC7-Hybrid
Intelligente Leistungsumwandlung, um die Energiewende voranzutreiben
Um unsere Welt zu dekarbonisieren, müssen wir die Elektrifizierung des Verkehrs und der Industrie und den Anteil erneuerbarer Energien voranbringen. Durch den Einsatz intelligenter, effizienter und flexibler Stromwandler für hybride oder vollelektrische Systeme. Leistungswandler, die Ihnen helfen, Ihre Klima- und Rentabilitätsziele zu erreichen.
Eine neue Dimension der Möglichkeiten
Erleben Sie eine neue Ära der Qualität. Mit einem Portfolio an Umrichtern, die neue Möglichkeiten für einzelne Anwendungen oder ganze Systeme eröffnen, um die Leistungsfähigkeit weiter zu steigern. Wenn es um Hard- und Software geht, benötigen Sie Umrichter, die stets den höchstmöglichen Standards bei Qualität und Zuverlässigkeit entsprechen – für eine vorhersagbare und reproduzierbare Leistung Ihrer Anwendungen.




A better tomorrow is driven by drives
Wo auch immer Sie sich befinden und egal, welches System Sie verwenden – Sie benötigen anwendungsoptimierte Frequenzumrichterlösungen. Unterstützt von einem Partner, der Ihnen einzigartige Dienstleistungen und besten Support bieten kann.
Mit dem Einsatz von Frequenzumrichtern, die die Funktionsweise Ihrer Elektromotoren verändern sollen, indem Sie neue Maßstäbe für Präzision bei Prozessen, Energieeffizienz und Emissionsreduzierung setzen. Umrichter, die die Hybridisierung und Elektrifizierung beschleunigen.
8 % – das Einsparpotenzial von Frequenzumrichtern für die Umwelt
Wussten Sie, dass wir bis zu 8 % der auf unserem Planeten verwendeten Energie einsparen könnten, wenn in jeder Anwendung, bei der der Einsatz eines Frequenzumrichters sinnvoll ist, ein solcher installiert wäre? Treffen Sie die richtigen Entscheidungen und tragen Sie dazu bei, dieses Potenzial konsequent zu nutzen.
iC7-Automation

iC7-Automation-Frequenzumrichter von Danfoss
Für anspruchsvolle Anwendungen, die alle Erwartungen erfüllen, benötigen Sie kompakte Frequenzumrichter, die vielseitige, intelligente Technologie zum Herzstück Ihres Unternehmens machen. Bahnbrechende Frequenzumrichter, die auf hervorragende Qualität ausgelegt sind – mit beispielloser Leistung und Präzision.
Mit äußerst flexiblen Allzweckumrichtern, die sich nahtlos in Ihre Systeme einfügen und genau das leisten, was Sie benötigen.

Innovative Motorsteuerung
Mit der iC7-Serie profitieren Sie von einer weiter verbesserten Leistung mit mehr eingebauten Sensoren und gesteigerter Rechenleistung. Mit seinem kraftvollen Drehmoment reagiert dieser Frequenzumrichter effektiv auf plötzlich auftretende schwere Lasten, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Schnell eingerichtet und einsatzbereit: Der Frequenzumrichter erkennt die von Ihnen gewählte Motortechnologie mit seiner Intelligenz und passt sich schnell an, um die Leistung zu optimieren.

In vollem Vertrauen verbinden
Genießen Sie eine neue Dimension der Sicherheit mit Gateway-Technologie sowie Cloud- und Analyseplattformen für ein industrielles IoT. Die weltweit erste Crypto-Chip-Hardware in der iC7-Serie reduziert das Risiko und ermöglicht eine sichere Verbindung.
Für noch umfassendere Analysen und Systemvisualisierung – in einer sicheren Umgebung. Dieser erste nach dem Prinzip „Secure by Design“ konzipierte Frequenzumrichter bietet Ihnen mehr Schutz als jemals zuvor.
Vielseitige, hochwertige Frequenzumrichter für eine Vielzahl von Branchen
Verwenden Sie äußerst vielseitige Umrichter, die hochwertige Hard- und Software perfekt kombinieren. Damit können Sie sowohl normale als auch hochpräzise Anwendungen genau steuern. Mit Umrichtern, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen lassen, einschließlich der Möglichkeit, eigene Funktionen hinzuzufügen.



Umfüllen & Zentrifugieren
Effiziente und präzise Trennung mit sicherer Konnektivität
Da die Bremsenergie zur Optimierung der Prozesseffizienz aufgefangen wird, arbeiten diese Frequenzumrichter trotz Vibrationen und Prozessstörungen mit zuverlässiger Präzision.
Tunnelbau- und Zerkleinerungsanwendungen
Hundertprozentige Zuverlässigkeit für hohe Schlagleistung
Beispielloser Stoßlastausgleich und höchste Stabilität im Betrieb unabhängig von den Netzbedingungen. Für gleichbleibende Produktivität, Jahr für Jahr.
Treten Sie ein in die neue Dimension
Die iC7-Serie basiert auf drei Prinzipien: Intelligenz, Zukunftssicherheit und Vielseitigkeit – und das bei unschlagbarer Qualität. Robuste Umrichter, die Ihre Erwartungen auch bei stärksten Vibrationen und heftigsten Stößen stets erfüllen. Ausgerüstet mit bester thermischer Leistung. Für effizientere Geräte, die auch in abgelegenen und rauen Umgebungen länger durchhalten.




Intelligente Sicherheit
Bereit für Industrie 4.0
Machen Sie Ihre Systeme zukunftssicher für die kommenden Jahrzehnte! Steigen Sie um auf die Frequenzumrichter der Serie iC7-Automation – mit erstklassiger Cloud- und IIoT-Systemsicherheit. Damit Sie die beste Leistung mit Ihren Anwendungen erbringen können, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wo und wie Ihre Daten gespeichert werden.
Hardware für hervorragenden Schutz
Der branchenweit erste Secure-by-Design-Frequenzumrichter schützt Ihre Systeme mit integrierter Krypto-Hardware, geschützter Firmware und verschlüsselten Datenübertragungsfunktionen.

Leistungsdichte
Kleiner und stärker
Sparen Sie Kosten und verbessern Sie die allgemeine Zuverlässigkeit Ihrer Systeme mit Anwendungen, die eine höhere Drehmomentleistung bieten – bei geringerem Platzbedarf. Durch den Einsatz von Umrichtern, die aufgrund der Fortschritte bei der Heatpipe-Kühlung eine extreme Leistungsdichte aufweisen.
Überlastfähigkeit
Um jede Herausforderung bestehen zu können, benötigen Sie Umrichter mit hoher Überlastfähigkeit. Sowohl für Anwendungen, die mit einer nicht oder langsam variierenden Last laufen, als auch für Anwendungen, die eine höhere kurzfristige Überlast und einen Betrieb mit konstantem Drehmoment erfordern.
Eingebaute Sensoren
Durch die Verwendung von Umrichtern mit eingebauten Sensoren können Sie die Netzspannung und -frequenz genauer bestimmen, Oberschwingungen reduzieren und die Motorsteuerung, die Netzqualität und die Reaktion Ihrer Anwendungen auf Störungen verbessern.

Motorsteuerung
Genauer als je zuvor
Eine hervorragende Automatisierung erfordert eine optimale Motorsteuerung und Umrichter, die von Anfang an eine hohe Leistung liefern. Aus diesem Grund ist jeder iC7-Umrichter mit mehreren Sensoren ausgestattet, um eine schnelle Anpassung und ein rundum besseres Ergebnis zu erzielen. Für Sie umfasst das alles, von einer schnelleren Reaktion bei Motorfangschaltungen bis hin zu einer besseren Temperaturregelung.
Modularität
Erleben Sie erstklassige Ergebnisse, unabhängig von Ihrem System. Durch den Einsatz von Umrichtern, die vollständig kompatibel mit Motor, Verbindung, Gateway, Cloud und Analyseplattform sind.
Quantifizierbare Vorteile
Durch die hervorragende Leistung bei einer Regelung ohne Rückführung können Sie dank neuartiger Steuerungsalgorithmen auch bei Geschwindigkeitseinbrüchen zuverlässig ein konstantes Drehmoment aufrechterhalten. Und eine konstant schnelle Reaktion maximiert die Maschinenleistung, indem Abweichungen zwischen Feldbus und Motor bei der Verzögerung auf nahezu Null reduziert werden.
Frequenzumrichter
Randvoll mit Leistung. Kleiner als je zuvor.
Luftgekühlte Systemmodule
Branchenweit führende Leistungsdichte. Konzipiert für schnelle Integration.
Schaltschrank-Umrichter
Für ein schlankeres System und optimale Benutzerfreundlichkeit.
Flüssiggekühlte Systemmodule
Ultraschlankes Design mit mehr Leistung. Zuverlässig unter anspruchsvollsten Bedingungen.
iC7-Marine

iC7-Marine-Frequenzumrichter von Danfoss
Um in anspruchsvollen Schiffsanwendungen navigieren zu können, benötigen Sie eine Reihe äußerst vielseitiger Frequenzumrichter, mit denen Sie See- und Binnenschiffe optimal nutzen können. Frequenzumrichter, mit denen Sie Energieverbrauch und Emissionen reduzieren können und die gleichzeitig dank ihrer beispiellosen Leistungsdichte eine sehr hohe Performance bieten. Damit Ihre Systeme unabhängig von der Anwendung und der Umgebung besser funktionieren. Und zwar länger.

Intelligenz
Machen Sie Ihre Systeme zukunftssicher und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Anwendungen mit intelligenteren Umrichtern. Sie geben Ihnen die Freiheit, Intelligenz ganz nach Wunsch zu verbinden und zu verteilen – unabhängig davon, ob dies dezentral, in der Cloud oder über ein maritimes Kommunikationssystem erfolgt.
Die Schifffahrtsbranche wird immer intelligenter, was bedeutet, dass Sie Frequenzumrichter mit integrierten Softwarefunktionen und erstklassiger Rechenleistung benötigen, um die Nase vorn zu haben. Frequenzumrichter, die intelligente Algorithmen verwenden, um Ihnen eine herausragende Drehzahl, Drehmomentsteuerung und Genauigkeit zu bieten. Für Anwendungen, die länger halten – und Schiffe, die mehr leisten.

Pack in more power
Wir haben unsere Frequenzumrichter der iC7-Serie so konzipiert, dass sie leistungsfähiger und kompakter sind als je zuvor. Durch enorme Fortschritte in Sachen Leistung und hohes Drehmoment – bei gleichzeitiger Minimierung des Platzbedarfs. So sparen Sie Platz bei Ihren Installationen für alle Schiffsanwendungen, die Sie realisieren wollen.
Eine extrem hohe Leistung erfordert ein hervorragendes Wärmemanagement – in der Tat das Beste, das es gibt. Es unterstützt Sie bei der Optimierung von Raumnutzung und Wärmeübertragung bei gleichzeitiger Reduzierung der Größe Ihrer Schalträume sowie des Kühlbedarfs an Bord. Es bietet Ihnen hochzuverlässige Systeme, die auf hoher See immer kühlen Kopf bewahren, auch wenn es heiß her geht.
Propulsion
Holen Sie das Beste aus wichtigen High-End-Anwendungen heraus
Mit Frequenzumrichtern, die sich problemlos an alle gängigen Motoren anpassen lassen. Unabhängig davon, ob Sie die Antriebseffizienz auf Seeschiffen optimieren oder das Beste aus dem dieselelektrischen Hybridsystem einer Passagierfähre herausholen möchten.
Winden
Optimierung von Drehzahl, Spannungsregelung und mehr
Mit ausgeklügelten mechanischen Bremssteuerungen entlasten Sie Zahnräder und Bremsen, optimieren die Drehzahl- und Spannungsregelung und behalten eine stabile Lastposition bei – mit Zwischenkreiskopplungsfunktionen, bei denen mehrere Motoren dieselbe Winde antreiben.
Eine neue Dimension erwartet uns
Mit außergewöhnlicher Leistungsdichte, einem branchenführenden Wärmemanagement und einfacher Systemintegration bietet Ihnen die iC7-Serie eine erstklassige Präzision in puncto Motor- und modulare Steuerung. So können Sie Hochleistungsanwendungen optimieren und gleichzeitig Ihren gesamten Platzbedarf reduzieren.




Sicherheit
Verbinden Sie Sicherheit und Intelligenz
Machen Sie Ihre Systeme zukunftsicher für die kommenden Jahrzehnte! Steigen Sie um auf die Frequenzumrichter der Serie iC7-Marine – mit erstklassiger Cloud- und IIoT-Systemsicherheit. Damit Sie die beste Leistung mit Ihren Anwendungen erbringen können, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wo und wie Ihre Daten gespeichert werden.
End-to-end-Sicherheit
Schützen Sie Ihre Systeme, indem Sie den branchenweit ersten nach dem Prinzip „Secure by Design“ konzipierten Frequenzumrichter mit integrierter Krypto-Hardware, geschützter Firmware und verschlüsselten Datenübertragungsfunktionen einsetzen.
Mehr Flexibilität – für alles vorbereitet
Einzigartige flüssiggekühlte Module bieten die Architektur, die Sie für maximale Flexibilität benötigen. Ein hoch integriertes Leistungsoptionen-Konzept befindet sich in einer Integrationseinheit unter jedem Modul. Die Integrationseinheit ist vorverdrahtet und vorkonfiguriert, mit einfachen steckbaren Verbindungen für das Kühlmedium. Der Zugang von vorne gewährleistet eine schnelle Installation und ist äußerst wartungsfreundlich.
Durch seine hohe Zuverlässigkeit ist der Frequenzumrichter für sämtliche Anwendungen geeignet – und umfasst eine Vielzahl von Typgenehmigungen: DNV GL, BV, Lloyd’s Register, ABS und CCS. Mit extrem geringen Netzrückwirkungen (THDi) zum Schutz Ihrer Systeme.
Quantifizierbare Vorteile
- Dank einer Vielzahl von Optionen erhalten Sie genau die Funktionalität, die Sie benötigen.
- Sparen Sie Zeit bei Integration und Service durch Parallelschaltung und Vorverdrahtung
- Beschleunigte Zertifizierung von Schiffssystemen

Wellenleistung
Erhöhte Betriebszeit
Verbessern Sie die Wellenleistung, Drehzahl und Antwortzeit durch Verwendung eines hochflexiblen Frequenzumrichters mit innovativer Steuerung und zusätzlichen Sensoren. Somit können Sie Ihre Amortisationszeit verkürzen und gleichzeitig eine bessere Präzision und Leistung erzielen.
Schnellere Inbetriebnahme
Die Motortyp-Erkennung ermöglicht es Ihnen, neue Motoren zu ermitteln, zu identifizieren und einzustellen, ohne dass Sie dafür Expertenwissen benötigen. Gleichzeitig können Sie die Inbetriebnahme von Hybridantriebssystemen vereinfachen. Durch den Zugriff auf intelligente und flexible Software ermöglichen unsere Frequenzumrichter eine schnellere Inbetriebnahme Ihrer Systeme.
Umfangreiche Sensoren
Mit mehreren integrierten Sensoren können Sie weit mehr als nur die Motorsteuerung und die dynamische Leistung verbessern. Jetzt können Sie jede einzelne Komponente verwalten, sodass Ihre Systeme genau so reagieren, wie sie sollen.
iC7-Hybrid

iC7-Hybrid-Leistungswandler von Danfoss
Mit unseren extrem kompakten, intelligenten All-in-One-Leistungswandlern werden Sie Teil der grünen Energiewende und sind Ihren Wettbewerbern einen Schritt voraus, während Sie gleichzeitig Ihre Emissionsziele erreichen. Mit einer niedrigen Eintrittsbarriere und einer breiten, eingebauten Compliance ist dies Ihre Chance, im Bereich der Elektrifizierung zu expandieren oder Ihr bestehendes Geschäft rentabler zu machen. Gemeinsam können wir mehr Systeme dekarbonisieren und elektrifizieren – und mit weniger Energie mehr ausrichten.

Elektrifizieren Sie Ihre Systeme – mit wettbewerbsfähigen Lösungen
Machen Sie Ihre flexiblen und widerstandsfähigen Energiesysteme langfristig zukunftssicher – mit einem intelligenten Leistungswandler, der Cybersicherheit bietet und skalierbar ist, um Ihre Prozesse für die intelligenten Energiesysteme von morgen vorzubereiten. Der iC7-Hybrid zeichnet sich durch Vielseitigkeit aus. Mit seiner ultraschnellen Steuerung für die Leistungsumwandlung handhabt er schnelle Leistungsumwandlungsdynamiken reibungslos und sorgt für Stabilität. Da er alle Zielsetzungen einer Leistungswandlung optimal erfüllt, können Sie ihn in intelligenten Netzen, Microgrids, Gleichstrom- oder Wechselstromnetzen einsetzen. Der iC7-Hybrid bietet Ihnen die Lösung für Energieumwandlung in Elektrolyse-, Energiespeicher-, Landstrom- oder Schiffsanwendungen.

Schnelle und präzise Netzsteuerung – egal was passiert
Der iC7-Hybrid-Leistungswandler ist auch in rauen Umgebungen extrem leistungsfähig – unabhängig von Schwingungen, hohen Temperaturen und Staub. Seine hohe Leistungsdichte verringert die Stellfläche der Installation auf 50 %, und das bei gleichem Nennstrom. So sparen Sie Platz und verbrauchen weniger Kühlleistung. Dank der extrem hohen Filterintegration werden Ihre Design-, Installations- und Serviceprozesse einfacher und schneller.

Risiken reduzieren und schneller Marktreife erlangen
Mit iC7-Hybrid haben Sie Zugriff auf Systemsimulationsmodelle mit einem digitalen Zwilling, die das Prototyping überflüssig machen und Design- und Spezifikationsphasen beschleunigen. Indem Sie diese Prozesse schneller, einfacher und präziser gestalten, erhalten Sie ein zuverlässiges, leistungsstarkes System, das die Markteinführungszeit verkürzt und weniger Risiken birgt. Die Simulationsmodelle fußen auf einem modellbasierten Design, das sicherstellt, dass die Modelle stets aktuell und genau sind.
Erleben Sie eine neue Dimension der Intelligenz
Dank integrierter Cybersicherheit können Sie sich beruhigt mit Ihrem IoT- oder Remote-Überwachungsservice verbinden, da Ihre Systeme gut vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Ob dezentral oder in der Cloud. So sind Sie bereits für die Zukunft Ihrer Branche gewappnet und können dienstleistungsorientierte Umsätze für Ihr System generieren. Dieser intelligente Leistungswandler gibt Ihnen die Freiheit, Intelligenz ganz nach Ihren Wünschen anzubinden und zu verteilen. Ganz gleich, in welchem Industriezweig Sie tätig sind, mit dem iC7-Hybrid können Sie neue datenbasierte Geschäftsmodelle kreieren, die es noch nie gegeben hat.







Robust auch bei unvorhersehbaren Bedingungen
Der iC7-Hybrid ist flüssiggekühlt erhältlich und bietet eine besonders robuste Leistungsumwandlung – auch unter unvorhersehbaren Bedingungen.
Profitieren Sie von extrem geringen Wärmeverlusten an die Luft und sorgen Sie so für eine geringere Belastung der Klimaanlage. Wie? Es handelt sich um eine Kombination aus IP55-geschützter Elektronik mit vibrations- und stoßfester Mechanik, kompakten flüssiggekühlten Filtern und hocheffizienter Flüssigkeitskühlung.

Anpassbar
Umfangreiche Standardfunktionen unterstützen Sie für eine schnelle Marktreife. Oder Sie wählen für maßgeschneiderte UX und Funktionen die volle Anpassungsfähigkeit und Programmierbarkeit. Entwickeln Sie benutzerdefinierte Funktionen in der Simulationsumgebung und stellen Sie den Code direkt auf dem iC7-Hybrid-Controller bereit. Gleichzeitig können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr geistiges Eigentum dank erstklassiger Cybersicherheit gut geschützt ist.

Schnelle und vielseitige Leistungssteuerung
Der iC7-Hybrid bietet Ihnen eine überlegene AC- und DC-Netzleistung, wenn Netzqualität und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Die schnelle Primärsteuerung eröffnet neue Wege für eine schnelle Prozessreaktion.