Für erstklassige Leistung in der Wasserwirtschaft
Der VLT® AQUA Drive vereint langjähriges Anwendungs-Knowhow und leistungsstarke Frequenzumrichter-Technologie. Er ermöglicht für Sie einfachere, effizientere Wasseranwendungen und beträchtliche Einsparungen bei den Installations- und Betriebskosten.

Effizienz, Einsparungen und störungsfreier Betrieb
Der VLT® AQUA Drive garantiert eine lange Lebensdauer, selbst unter rauesten Bedingungen. Dadurch sichert er weltweit den zuverlässigen und störungsfreien Betrieb von Wasseranlagen. Seine Kombination aus robustem Design und fortschrittlicher Intelligenz unterstützt Sie beim Aufbau einer nachhaltigen und effizienten Wasserwirtschaft der Extraklasse. Machen Sie Ihre Anlage vom Energieverbraucher zum -erzeuger.
Entdecken Sie unseren intelligenten Frequenzumrichter für Wasseranwendungen.
Erleben Sie die Intelligenz des VLT® AQUA Drive und seine Fähigkeiten als intelligenter Sensor.




Energiesparendes Wärmemanagement
Die einzigartige, lüfterlose Rückkanal-Kühlung nutzt die neuesten Entwicklungen der Heatpipe-Technologie und führt damit bis zu 90 Prozent der Wärme aus dem Raum ab.
Unser Rückkanal-Kühlsystem ermöglicht die Verringerung Ihrer Investitionen in Luftkühlsysteme zur Wärmeabfuhr aus Frequenzumrichtern um bis zu 90 Prozent.

Integrierte zustandsorientierte Überwachung
Nutzen Sie den VLT® AQUA Drive für eine Motoren- und Pumpenüberwachung auf höchstem Niveau.
Dank der integrierten zustandsorientierten Überwachung können Sie schnell auf kritische Situationen wie Verstopfungen, Leckagen, Schäden an der Motorwicklung, vibrationsbedingte Abnutzung, mechanische Fehlausrichtungen und Verschleiß reagieren.
Der intelligente Frequenzumrichter vergleicht dazu automatisch ermittelte Ausgangswerte mit den aktuellen Betriebsdaten im gesamten Drehzahlbereich. Eine Cloud ist dafür nicht erforderlich. Verkürzte Installationszeiten und vorbeugende Wartung senken die Betriebskosten und erhöhen die Geräteverfügbarkeit.

Energieeffiziente Oberschwingungskompensation
Der einzigartige VLT® Low Harmonic Drive mit integriertem Advanced Active-Filter bietet eine um 2-3 % bessere Energieeffizienz als herkömmliche Frequenzumrichter mit Active-Front-End-Technologie. Die Energiesparfunktion bei niedriger Last sorgt für weitere Einsparungen.

Rückspülfunktion für einen durchgehend hohen Pumpenwirkungsgrad

Umdenken im Wassersektor
Die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Energie und Wasser und die weltweit steigende Nachfrage nach diesen beiden Ressourcen hat enorme Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum, die ökologische Nachhaltigkeit und unsere Zukunft im Allgemeinen.

Vom größten Energieverbraucher einer Stadt zum Energieproduzenten
Das Wassereinzugsgebiet von Marselisborg in Aarhus (der zweitgrößten Stadt Dänemarks) hat einen Energieüberschuss von 100 Prozent erreicht, indem der Verbrauch über den gesamten Wasserkreislauf hinweg reduziert und die Energieproduktion durch die Wasseraufbereitungsanlage maximiert wurde.

Entwicklung und Konstruktion der weltweit größten installierten Basis an Frequenzumrichtern
Danfoss ist ein weltweit führender Anbieter von Frequenzumrichtern und verfügt über jahrzehntelange praktische Erfahrung in diesem Bereich. Frequenzumrichter sind unsere größte Leidenschaft. Erfahren Sie, warum bis zum Jahr 2025 fünf Milliarden Menschen von Danfoss-Frequenzumrichtern profitiert haben werden.