Danfoss BOCK® Verdichter: Ihre Lösung für umweltfreundliche Kühlung
Danfoss BOCK® Verdichter sind weltweit führend in der Gewerbe- und Industriekälte. Unser Engagement für eine grünere Zukunft spiegelt sich in allen Anwendungsbereichen wieder, von Klimaanlagen bis hin zu Heiz- und Kühlsystemen . Wir haben effiziente und zuverlässige Verdichter für CO2 und Kältemittel mit niedrigem GWP weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass Funktionalität, Kosteneffizienz und Umweltverantwortung Hand in Hand gehen.
Im Bereich der halbhermetischen Kohlenwasserstoff-Verdichter erfüllen BOCK® Verdichter die F-Gas-Verordnungen und können so auch auf lange Sicht eingesetzt werden.
Unsere mobilen Aluminiumverdichter leisten wichtige Beiträge zum Umweltschutz und schaffen ein angenehmes Klima in Bussen, Zügen und Transportkühlsystemen. Wir legen Wert auf Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit, insbesondere durch emissionsfreie Wärmepumpen das Wärmemanagement in Bussen. Unsere leichten, robusten Verdichter verbessern die Gesamteffizienz des Systems.
Entdecken Sie unser Produktsortiment, um die Lösung zu finden, die Ihren Anwendungsanforderungen entspricht.
Verdichter für mobile Anwendungen
Die mobilen Aluminiumverdichter von Danfoss BOCK® stehen im Vordergrund einer umweltfreundlichen Steuerung des Klima- und Wärmemanagements. Sie spielen eine entscheidende Rolle beim Komfort in Bussen, Zügen und Transportkühlsystemen.
Moderne Klimaanlagen legen Wert auf das Wohlbefinden der Passagiere, Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit, insbesondere durch emissionsfreie Wärmepumpen für die Fahrzeugheizung.
Unsere Verdichter zeichnen sich in diesen Bereichen aus, sie sind leicht und robust und verbessern die Gesamteffizienz des Systems. Sie bieten Funktionen wie effizientes Wärmemanagement, die Verwendung umweltfreundlicher Kältemittel (CO2 und niedriger GWP) sowie Zuverlässigkeit.
Verdichter für stationäre Anwendungen
Die nachhaltige Wahl für all Ihre Kälte-Klimaanwendungen mit den halbhermetischen Verdichtern von BOCK® von Danfoss. Unsere Verdichter sind führend in der Branche der gewerblichen und industriellen Kälteerzeugung und reichen von Klimaanlagen, Heizung, Kühlung, Wärmerückgewinnung bis hin zu Wärmepumpen.
Wir setzen uns für eine grünere Zukunft ein, indem wir effiziente und zuverlässige Verdichter für CO2- und Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential weiterentwickeln. Sie vereinen Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Umweltverantwortung.
Entdecken Sie die Eigenschaften und Vorteile: Natürliche Kältemittel, CO2-Anwendungen, ATEX HC-Modelle, Vielseitigkeit, Effizienz, Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit.
Software

Verdichterauswahlwerkzeuge - VAP
Die VAP-Werkzeuge eignen sich ideal, um die geeigneten Verdichter oder Einheiten für stationäre und mobile Anwendungen zu finden. Durch Eingabe der erforderlichen Kälteleistung und Betriebsbedingungen zeigt das Werkzeug sofort kompatible Komponenten an. In den VAP-Werkzeugen finden Sie auch zusätzliche Details zu den vorgeschlagenen Verdichter.
Kontaktieren Sie uns
Weitere Informationen?
Brauchen Sie weitere Informationen zu BOCK® Verdichtern oder Unterstützung bei einem Projekt?
Finden Sie den nächstgelegenen BOCK® Vertriebs- und Service-Standort und kontaktieren Sie uns.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Der Verdichter Hugo, unser DauerläuferMehr als 160.000 Betriebsstunden hat er schon absolviert und er ist immer noch fit: Verdichter Hugo schnurrt wie am ersten Tag. Hugo ist ein halbhermetischer Verdichter vom Typ HK2C, Baujahr 1955. Er ist ein Einzylinder und läuft mit 1.450 Umdrehungen pro Minute. Benannt ist er nach Hugo Bock, der zusammen mit Firmengründer Wilhelm Bock und Erich Etter das Unternehmen leitete, als Hugo gebaut wurde.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Umrüstung auf Natürliche Kältemittel bei engen PlatzverhältnissenFischfang mit Kompakter CO2-kälteanlage umweltfreundlich Kühlen. Mit einer Länge von 45 Metern ist die „F/V Northern Defender“ von Global Seas einer der Trawler der Flotte, dessen Fang an Land verarbeitet wird. Meistens ist sie vor Alaska.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Wärme aus dem GrundwasserMit ihren neuen halbhermetischen HG-Verdichtern bietet Bock die passende Lösung für klimafreundliche HFO-Kältemittel. Die mit dem Zusatz LG (für Low-GWP) gekennzeichneten Verdichter sind ab Herbst 2020 erhältlich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Klima schützt KunstBei der Klimatisierung von Gebäuden steht meistens die Behaglichkeit für die Mitarbeitenden oder BesucherInnen im Vordergrund. Auch in dem Aachener Suermondt-Ludwig-Museum profitieren die Menschen von der Klimatechnik.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CO₂-eis mal andersWährend die meisten Eishockeystadien und Eislaufbahnen Ammoniak-Kälteanlagen nutzen, arbeitet in der "Lonza Arena" in Visp eine transkritische CO2-Anlage mit Bock-Verdichtern. Ein Vorteil ist, dass die Technik sowohl Kälte für die Eisfläche und die Klimaanlage als auch Wärme auf hohem Temperaturniveau bereitstellt. Das wirkt sich positiv auf die Betriebskosten aus und macht weitere Wärmeerzeuger überflüssig.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Beste Brutbedingungen mit Natürlichen KältemittelnKüken-Brüterei löst Erdgas-kessel mit effizienter Hochtemperatur-Wärmepumpe ab. Seit etwas über einem Jahr kommt die Küken-Brüterei Van Hulst in Veldhoven (Niederlande) ganz ohne Erdgas aus. Zweistufige Wärmepumpen liefern nun die Wärme und Kälte zum Temperieren der Hühnereier