Das heutzutage am weitesten verbreitete Material für Leistungshalbleiter ist Silizium. Silizium ist ein sehr bekanntes Material und kostengünstig herzustellen. Es gibt jedoch auch andere, effizientere elektrische Halbleiter aus z.B. Siliziumkarbid und Galliumnitrid. Durch Nutzung dieser Materialien verringern sich die Leistungsverluste, womit auch eine geringere Wärmeabfuhr einhergeht. Dies hat den Vorteil, dass teure Kühlungssysteme eingespart werden können und Größe und Gewicht des gesamten Aufbaus verringert werden kann.
Erfahren Sie mehr darüber, was Siliziumkarbid-Leistungsmodule sind, wie sie funktionieren und warum SiC in ausgewählten Anwendungen bevorzugt wird.
Wussten Sie schon?
Um die weltweit wachsende Nachfrage nach Siliziumkarbid-Leistungsmodulen zu befriedigen, hat Danfoss in München ein „SiC Center of Excellence“ mit Büros und einem 600m² großen Labor etabliert. Neben der Qualifizierung und Entwicklung von Halbleitern und verschiedenen Testszenarien ist das neue Labor auch für Hochleistungstests bis 400 kW qualifiziert und ausgestattet.
Der Zweck des SiC Excellence Centers von Danfoss ist die Unterstützung bei der Entwicklung kundenspezifischer Leistungsmodule und Power Stacks in einer Vielzahl von Kundenprojekten, für die SiC-Leistungsmodule erforderlich sind. Darüber hinaus erforscht das SiC Team auch zukünftige Leistungsmodulgenerationen, einschließlich der schnell schaltenden SiC-Halbleiter und deren Schaltverhalten.