IGBT-Leistungsmodule werden benötigt, um Elektrizität von einer Form in eine andere umzuwandeln. Auf diese Weise kann die Elektrizität von allen Geräten, die unser modernes Leben ausmachen, bequemer und sicherer genutzt werden.
Leistungsmodule werden durch den Wärmeverlust beim Umwandlungsprozess heiß. In einigen Fällen betragen diese Verluste 5%. In einem Elektrofahrzeug können die Verluste sogar 10% bis 15% betragen, was sich wiederum auf die Reichweite und Leistung des Fahrzeugs auswirkt.
Wussten Sie schon?
Seit über drei Jahrzehnten unterstützt Danfoss erstklassige Systemhersteller bei der Erreichung strenger Zuverlässigkeits-, Design- und Kostenziele, indem wir kundenspezifische SiC- und IGBT-Leistungsmodule und Power Stacks für Industrie-, E-Mobilitäts- und Energieanwendungen entwickeln.