Technologie und Innovation

Wir von Danfoss werden auch in Zukunft einen Großteil unseres Umsatzes in unsere engagierten Mitarbeiter und deren bahnbrechende Forschungs- und Entwicklungsarbeit investieren. Darüber hinaus investieren wir viel in unsere Partnerschaften: Wir sind überzeugt, dass die innovativsten Lösungen aus der direkten Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partner-Universitäten entstehen.

Da wir über das erforderliche Know-how und Fachwissen in puncto innovatives Design, Herstellung und Lieferung verfügen, können wir besonders verlässliche Leistungsmodule nach Maß anbieten – einschließlich der dazugehörigen Kühlkonzepte. Unsere Anwendungsexperten beraten Sie gern: Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wie unsere neuesten Technologien Ihre Anwendung voranbringen können.

Danfoss Bond Buffer®

Diese innovative Technologie erhöht die Zuverlässigkeit, die Leistung, die Lebensdauer und die Stromdichte

In vielen Industrie- und Automobilanwendungen ist die Zuverlässigkeit und die Langlebigkeit der verwendeten Komponenten ein entscheidendes Kriterium. Aufgrund von Lötschichten und Aluminiumdrahtverbindungen lässt die Verlässlichkeit vieler herkömmlicher Lösungen jedoch zu wünschen übrig. Mit seiner neuen Bond-Buffer®-Technologie bietet Danfoss ein Höchstmaß an Verlässlichkeit und Leistung, da wir diese mit einzigartigen Sintertechniken kombinieren und Kupfer- anstelle von Aluminiumdrähten verwenden. Diese innovative Kombination ermöglicht eine deutlich erhöhte Lebensdauer und eine höhere Stromdichte. Weitere wesentliche Vorteile sind zusätzliche Wärmekapazitäten, ein verbesserter Kurzschlussschutz und geringere Vorwärtsspannungen. 

ShowerPower®-Kühlung

Maßgeschneidert für eine maximale Wärmeübertragung bei optimaler Verlässlichkeit

ShowerPower® ist ein einzigartiges Konzept zur direkten Flüssigkeitskühlung von Leistungsmodulen. Diese patentierte Technologie bietet hervorragende thermische Leistungseigenschaften bei äußerst niedrigen Kosten. Im Vergleich zu herkömmlichen Kühllösungen wird hier bis zu 50 % weniger Silizium benötigt. Der Weg des Kühlmittels wird individuell angepasst, sodass sich dieses in intelligenter Weise über die Moduloberfläche bewegt: So lässt sich eine bessere Kühlwirkung an den Hotspots erzielen, ohne die Gesamtkühleffizienz zu beeinträchtigen. Im Rahmen von beschleunigten Lebensdauerprüfungen konnte ShowerPower® eine konstante Kühlleistung und eine verlässlichere Wasserdichtigkeit während des jeweiligen Systemlebenszyklus gewährleisten.